Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Επαυξημένη πραγματικότητα (AR) στη βιομηχανία

Μάθετε πώς η επαυξημένη πραγματικότητα (AR) βελτιώνει την εξυπηρέτηση και τη συντήρηση του μηχανήματος. Εξερευνήστε τις εφαρμογές και τις δυνατότητες της τεχνολογίας με τη λύση SidiRoar της Siemens.

Ένας μηχανικός αυτοκινήτων χρησιμοποιεί ένα tablet επαυξημένης πραγματικότητας για να επιθεωρήσει ένα αυτοκίνητο.

Μόλις πριν από λίγα χρόνια, μια πολύπλοκη βλάβη μηχανής σήμαινε συχνά την αναμονή για την άφιξη ενός ειδικού. Σήμερα, όλο και περισσότερα προβλήματα μπορούν να επιλυθούν γρηγορότερα χάρη στην επαυξημένη πραγματικότητα. AR (επαυξημένη πραγματικότητα) Η τεχνολογία υποστηρίζει την εξυπηρέτηση και τη συντήρηση συνδέοντας τεχνικούς που εργάζονται σε μηχανήματα με ειδικούς που βρίσκονται εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά.

Κάθε λεπτό διακοπής λειτουργίας μεταφράζεται σε απτό κόστος, γι 'αυτό και οι εταιρείες αναζητούν όλο και περισσότερο λύσεις που επιτρέπουν ταχύτερη διάγνωση σφαλμάτων, βελτιωμένη συνεργασία και αυξημένη πρόσβαση σε εξειδικευμένες γνώσεις. Ωστόσο, οι έμπειροι ειδικοί δεν είναι πάντα επιτόπου - συχνά εξυπηρετούν εργοστάσια σε διαφορετικές τοποθεσίες, απαιτώντας ώρες ή και ημέρες για να ταξιδέψουν.

Άτομο που φοράει ακουστικά επαυξημένης πραγματικότητας που αλληλεπιδρά με εικονικό βιομηχανικό βραχίονα ρομπότ

Ως εκ τούτου, ένας αυξανόμενος αριθμός κατασκευαστικών εταιρειών αναζητούν τρόπους για τον εξορθολογισμό των διαδικασιών εξυπηρέτησης και τη μείωση των χρόνων απόκρισης. Ένα εργαλείο που κερδίζει γρήγορα σημασία είναι η επαυξημένη πραγματικότητα (AR).

Αυτή η τεχνολογία γίνεται όλο και πιο δημοφιλής ως πρακτική υποστήριξη για τμήματα συντήρησης, επιτρέποντας ταχύτερη διάγνωση, απομακρυσμένη συνεργασία με ειδικούς και ασφαλέστερη εργασία σέρβις.

Τι είναι το AR στη βιομηχανία

Η τεχνολογία AR περιλαμβάνει την επικάλυψη ψηφιακών πληροφοριών στον πραγματικό κόσμο. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι ένας τεχνικός που εκτελεί επιθεώρηση ή επισκευή μηχανήματος μπορεί ταυτόχρονα να δει τη συσκευή και τις οδηγίες, διαγράμματα, σημάνσεις ή συμβουλές που εμφανίζονται σε αυτήν, που παρέχονται από έναν απομακρυσμένο εμπειρογνώμονα.

Σε αντίθεση με την εικονική πραγματικότητα (VR), το AR δεν απομονώνει τον χρήστη από το περιβάλλον του. Αντίθετα, εμπλουτίζει το πραγματικό εργασιακό περιβάλλον με πρόσθετες πληροφορίες που τους βοηθούν να λαμβάνουν τις σωστές αποφάσεις γρηγορότερα.

Στη βιομηχανία, η επαυξημένη πραγματικότητα χρησιμοποιείται για εφαρμογές όπως:

  • διαγνωστικά μηχανών,
  • περιοδικές επιθεωρήσεις,
  • αντιμετώπιση προβλημάτων,
  • την εκκίνηση νέου εξοπλισμού,
  • κατάρτιση των εργαζομένων,
  • απομακρυσμένη υποστήριξη υπηρεσιών.

Ένα παράδειγμα μιας τέτοιας λύσης είναι ΣίντιΡοαρ από τη Siemens, η οποία χρησιμοποιεί την επαυξημένη πραγματικότητα για την εξ αποστάσεως υποστήριξη εργασιών εξυπηρέτησης.

Ένα άτομο χρησιμοποιεί γυαλιά επαυξημένης πραγματικότητας για να αλληλεπιδράσει με μια εικονική διεπαφή ενώ εργάζεται σε ένα έργο.

Πώς λειτουργεί το AR κατά τη συντήρηση του μηχανήματος;

Φανταστείτε μια κατάσταση όπου ένας τεχνικός συντήρησης αντιμετωπίζει μια ασυνήθιστη αποτυχία. Αντί να περιγράφουν το πρόβλημα μέσω τηλεφώνου ή να στέλνουν φωτογραφίες, μπορούν να συνδεθούν με έναν ειδικό που βλέπει την ίδια ακριβώς εικόνα.

Με το AR, ο εμπειρογνώμονας μπορεί εξ αποστάσεως:

  • υποδεικνύουν συγκεκριμένα εξαρτήματα μηχανών,
  • σηματοδοτούν περιοχές που απαιτούν επιθεώρηση,
  • παρέχετε οδηγίες βήμα προς βήμα,
  • να μοιράζονται τεχνική τεκμηρίωση ή διαγράμματα,
  • βοηθήστε με τη διάγνωση χωρίς να χρειάζεται να έρθετε στο εργοστάσιο.

Αυτό επιτρέπει ακόμη και την πιο περίπλοκη εργασία να ολοκληρωθεί γρηγορότερα και με μειωμένο κίνδυνο σφαλμάτων.

Ποια προβλήματα συντήρησης επιλύει το AR;

Σε πολλά εργοστάσια παραγωγής, η πρόκληση δεν είναι πλέον η πρόσβαση στην τεχνολογία, αλλά η πρόσβαση στη γνώση.

Οι εταιρείες αντιμετωπίζουν όλο και περισσότερο:

  • έλλειψη ειδικευμένων ειδικών,
  • συνταξιοδότηση έμπειρων εργαζομένων,
  • κατανεμημένες μονάδες παραγωγής,
  • αύξηση του κόστους ταξιδιού και υπηρεσιών,
  • πίεση για τη μείωση του χρόνου διακοπής λειτουργίας.

Η επαυξημένη πραγματικότητα συμβάλλει στον μετριασμό των επιπτώσεων αυτών των ζητημάτων. Οι ειδικοί μπορούν να υποστηρίξουν πολλά εργοστάσια ταυτόχρονα χωρίς να χρειάζεται να ταξιδεύουν και οι λιγότερο έμπειροι τεχνικοί αποκτούν πρόσβαση στη γνώση ακριβώς όταν χρειάζεται.

Για τις εταιρείες, αυτό σημαίνει τη δυνατότητα μείωσης του χρόνου επισκευής (MTTR), καλύτερης αξιοποίησης των δεξιοτήτων εμπειρογνωμόνων και μείωσης του κόστους που σχετίζεται με τα ταξίδια σέρβις.

Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε παρέμβαση μπορεί να πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως. Σε πολλές περιπτώσεις, ωστόσο, η απομακρυσμένη υποστήριξη μπορεί να αποφύγει περιττές επισκέψεις ή να προετοιμάσει καλύτερα το κέντρο εξυπηρέτησης για μια προγραμματισμένη παρέμβαση.

Ένα άτομο επιδεικνύει τεχνολογία επαυξημένης πραγματικότητας με ένα εικονικό αντικείμενο που επιπλέει στον αέρα.

Οδηγίες βήμα προς βήμα στην άποψη του τεχνικού

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας AR είναι η δυνατότητα παρουσίασης πληροφοριών ακριβώς εκεί που χρειάζονται.

Οι τεχνικοί δεν χρειάζεται να διακόψουν την εργασία τους για να αναζητήσουν τεκμηρίωση σε υπολογιστή ή να αναθεωρήσουν εγχειρίδια εγγράφου. Οι απαιτούμενες πληροφορίες μπορούν να εμφανιστούν απευθείας κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας.

Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει:

  • διαδικασίες εξυπηρέτησης,
  • λίστες ελέγχου,
  • ετικέτες συστατικών στοιχείων,
  • διαγράμματα καλωδίωσης,
  • οδηγίες ασφαλείας.

Αυτή η λύση συμβάλλει στη μείωση των σφαλμάτων και διευκολύνει πιο σύνθετες εργασίες.

Ανακαλύψτε την εφαρμογή SIMATIC Unified AR

Το SIMATIC Unified AR επιτρέπει στους χρήστες να επικαλύπτουν οπτικοποιήσεις WinCC Unified HMI απευθείας σε μηχανές μέσω iOS ή Android. Μετά τη σάρωση ενός κώδικα QR, ένα smartphone ή tablet γίνεται ένα κινητό πάνελ με απεικόνιση προσαρμοσμένη στο συγκεκριμένο μηχάνημα.

SidiRoar — πρακτική υποστήριξη για σέρβις και συντήρηση

Μια λύση που χρησιμοποιεί την επαυξημένη πραγματικότητα στη βιομηχανία είναι ΣίντιΡοαρ, διαθέσιμο από τη Siemens.

Η πλατφόρμα επιτρέπει την απομακρυσμένη συνεργασία μεταξύ εμπειρογνωμόνων και τεχνικών που εργάζονται απευθείας σε μηχανήματα. Χάρη στη μετάδοση εικόνας σε πραγματικό χρόνο και τη δυνατότητα προσθήκης συμβουλών στην ορατή εικόνα, οι χρήστες μπορούν να διαγνώσουν από κοινού προβλήματα και να εκτελέσουν συντήρηση χωρίς να χρειάζεται να υπάρχει φυσικός ειδικός στο εργοστάσιο.

Το SidiRoar είναι μια εφαρμογή για κινητά που χρησιμοποιεί επαυξημένη πραγματικότητα να υποστηρίξει το σχεδιασμό, τη διαστασιολόγηση και την παραγωγή διακοπτών χαμηλής τάσης. Σας επιτρέπει να απεικονίσετε ένα τρισδιάστατο μοντέλο του διακόπτη με τις πραγματικές του διαστάσεις σε οποιοδήποτε μέρος και ώρα, διευκολύνοντας την επαλήθευση της ορθότητας του σχεδιασμού πριν ξεκινήσει η εγκατάσταση.

Κατά τη συναρμολόγηση του διακόπτη, το SidiRoar σάς επιτρέπει να ελέγχετε, μεταξύ άλλων: τον οδηγό και τη μέθοδο κάμψης των ράβδων, τη διάταξη των συσκευών, τη σύνδεσή τους με τις ράβδους και το απαιτούμενο βάθος, λαμβάνοντας υπόψη τα εγκατεστημένα εξαρτήματα. Χάρη στη χρήση της επαυξημένης πραγματικότητας, είναι δυνατή η γρήγορη και ακριβής επαλήθευση της συμμόρφωσης του διακόπτη με τις υποθέσεις σχεδιασμού.

ΣίντιΡοαρ

Δείτε τον πίνακα διανομής πριν κατασκευαστεί.
Οπτικοποιήστε το μοντέλο 3D στο πραγματικό περιβάλλον του, επαληθεύστε τις διαστάσεις, τη διάταξη της συσκευής και τη δρομολόγηση της γραμμής διαύλων. Το SidiRoar βοηθά στην επαλήθευση του σχεδιασμού και στη μείωση του κινδύνου σφαλμάτων κατά τη συναρμολόγηση και την παραγωγή του πίνακα διανομής.
Διατίθεται δωρεάν για Android και iOS.

Η επαυξημένη πραγματικότητα είναι στάνταρ για τη σύγχρονη συντήρηση

Σήμερα, η ψηφιοποίηση της παραγωγής περιλαμβάνει όχι μόνο μηχανήματα και συστήματα ελέγχου αλλά και τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών εξυπηρέτησης. Η τεχνολογία AR επιτρέπει ταχύτερη μεταφορά γνώσεων, βελτιώνει τη συνεργασία μεταξύ ειδικών και βοηθά στον μετριασμό των επιπτώσεων των αποτυχιών.

Η επαυξημένη πραγματικότητα γίνεται ένα από τα εργαλεία που υποστηρίζουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της βιομηχανίας. Σε συνδυασμό με τις λύσεις της Siemens, επιτρέπει βελτιωμένη εξυπηρέτηση, αποτελεσματικότερη χρήση εξειδικευμένων γνώσεων και αυξημένη διαθεσιμότητα μηχανών, η οποία μεταφράζεται άμεσα σε συνέχεια της παραγωγής.

Για τις επιχειρήσεις, αυτό σημαίνει όχι μόνο ένα σύγχρονο εργαλείο που υποστηρίζει τεχνικούς αλλά, πάνω από όλα, τη δυνατότητα αύξησης της διαθεσιμότητας μηχανών, βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών και οικοδόμησης ενός πιο ανθεκτικού οργανισμού.

Άνθρωπος που φοράει ακουστικά VR και κρατά ελεγκτές στέκεται μπροστά σε μεγάλη οθόνη που δείχνει προσομοίωση βιομηχανικής μηχανής στο μπλε εργαστήριο.