Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
Λύση συνεργατών

Συνδυασμένος αγωγός δεδομένων OT σε Snowflake

Πώς μπορούμε να συλλέξουμε αξιόπιστα δεδομένα OT που δεν σχετίζονται με τον προμηθευτή από το κατάστημα, να τα εμπλουτίσουμε με περιουσιακά στοιχεία και περιβάλλον παραγωγής στην άκρη και να παραδώσουμε ένα ελεγχόμενο, ερωτήσιμο αντίγραφο στο Snowflake για αναλυτικά στοιχεία, ML και επιχειρηματική κατανάλωση;

Επισκόπηση

επισκόπηση νιφάδας χιονιού κόμβου αρχιτεκτονικής

Μια υβριδική αρχιτεκτονική από άκρο σε σύννεφο όπου το Industrial Edge καταγράφει, ομαλοποιεί και ενσωματώνει τηλεμετρία και συμβάντα OT και στη συνέχεια τα παραδίδει στο Snowflake χρησιμοποιώντας μοτίβα λήψης αρχείων και ροής. Το Snowflake χρησιμεύει ως σύννεφο εταιρικών δεδομένων για προσγείωση, επιμέλεια και ανάλυση επιπέδων, επιτρέποντας αναλύσεις σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, βαθμολόγηση μοντέλων, λειτουργικές εφαρμογές και ενσωματώσεις με συστήματα MES/ERP/SCADA. Ο σχεδιασμός δίνει προτεραιότητα στη συνέπεια των δεδομένων, την ασφάλεια, την ανθεκτικότητα και τη διαλειτουργικότητα που δεν εξαρτάται από τον προμηθευτή.

Λεπτομερής αρχιτεκτονική

Συλλογή άκρων και συμφράγιση (Industrial Edge)

  • Το Industrial Edge εκτελεί ενσωματωμένες συσκευές κοντά στο κατάστημα και συνδέεται με εξοπλισμό αυτοματισμού που δεν εξαρτάται από τον προμηθευτή μέσω συνδετήρων OT (OPC UA, Modbus, EtherNet/IP κ.λπ.). Αποκτά ακατέργαστη τηλεμετρία, συναγερμούς και συμβάντα.
  • Στην άκρη, τα δεδομένα υποβάλλονται σε προεπεξεργασία: φιλτράρισμα, συμπίεση, κανονικοποίηση χρονικής σήμανσης, εμπλουτισμός με μεταδεδομένα στοιχείων (ιεραρχίες στοιχείων, εντολή εργασίας/περιβάλλον παρτίδας) και τοπική συγκέντρωση για μείωση του εύρους ζώνης cloud.
  • Μια εσωτερική βάση δεδομένων (MQTT/Unified Namespace) ή Industrial Information Hub διαδίδει εναρμονισμένες ροές θεμάτων για μεταγενέστερα στοιχεία και τοπικούς καταναλωτές.
αρχιτεκτονικό hub νιφάδα χιονιού λεπτομερές γραφικό χωρίς κείμενο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Γεφύρωση πρωτοκόλλου και μορφής

  • Το FFT DataBridge (Edge App) μετατρέπει και προετοιμάζει δεδομένα για λήψη βάσει αρχείων. Αποθηκεύει προσωρινά για τον χειρισμό απώλειας σύνδεσης, παραχωρεί δεδομένα έξυπνα, ελέγχει με ασφάλεια με έλεγχο ταυτότητας με Snowflake key‑pair και γράφει σε στάδια cloud για επεξεργασία Snowpipe.
  • Το Snowflake Connector (Edge App) εγγράφεται στη βάση δεδομένων για συνεχείς ροές, εκτελεί επικύρωση σχήματος και ελέγχους υγείας, ρυθμίζει σύντομες διακοπές στη μνήμη και χρησιμοποιεί το Snowpipe Streaming για να εισαγάγει σειρές απευθείας στο Snowflake με χαμηλή καθυστέρηση.

Πλατφόρμα δεδομένων Snowflake

  • Η λήψη βασισμένη σε JSON μέσω του Stage + Pipe (FFT DataBridge): τα ακατέργαστα ωφέλιμα φορτία προσγειώνονται σε μια περιοχή σταδιοποίησης. Το Snowpipe/Tasks δημιουργεί επιμελημένους πίνακες και ιστορικά αρχεία.
  • Άμεση λήψη βάσει γραμμής (Snowpipe Streaming μέσω Snowflake Connector): συνεχής διαθεσιμότητα λειτουργικών σειρών με χαμηλή καθυστέρηση για πίνακες ελέγχου και παρακολούθηση.
  • Οι αγωγοί μετασχηματισμού (SQL, Snowpark, Streams & Tasks) παράγουν επιμελημένα, χρονικά ευθυγραμμισμένα και εμπλουτισμένα στο πλαίσιο σύνολα δεδομένων για BI και ML.
  • Το Snowflake παρέχει δυνατότητες διακυβέρνησης (έλεγχος πρόσβασης, κάλυψη, γενεαλογία), κλιμάκωση και δυνατότητες cross-cloud για επιχειρηματική κατανάλωση.
  • Το Snowflake λειτουργεί εγγενώς και με συνέπεια στους μεγάλους παρόχους cloud (AWS, Microsoft Azure και Google Cloud Platform), προσφέροντας πραγματική ανάπτυξη, αναπαραγωγή και κινητικότητα δεδομένων μεταξύ cloud.

Αξίες & οφέλη

Εξαρτήματα