Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Ένα ορόσημο για το μέλλον της υγειονομικής περίθαλψης

Το Νοσοκομείο της Άγκυρας είναι ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία στον κόσμο: Προσφέρει στους ασθενείς, το προσωπικό και τους επισκέπτες ευεξία, αποτελεσματικότητα, ανθεκτικότητα και ασφάλεια. Μία πλατφόρμα διαχείρισης παρακολουθεί και ελέγχει 22 νοσοκομειακά υποσυστήματα και 800.000 σημεία δεδομένων, επιτρέποντας την ομαλή λειτουργία των κρίσιμων υποδομών.

Επιτρέποντας τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα ασθενών

Το όραμα: ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό νοσοκομείο με τις πιο έξυπνες δυνατές διαδικασίες. Ο δρόμος προς αυτό το όραμα: Desigo CC. Η ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης κτιρίων καθιστά δυνατή την κεντρική παρακολούθηση και έλεγχο σχεδόν 800.000 σημείων δεδομένων από την παροχή ενέργειας, την πυρασφάλεια, την HVAC, τον φωτισμό, τον έλεγχο πρόσβασης και τα συστήματα CCTV, μεταξύ άλλων. Με τη βοήθεια του Siemens Xcelerator - την προσέγγισή μας στον ψηφιακό μετασχηματισμό - τα δεδομένα συγκεντρώνονται και χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων των ασθενών και τη βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας του προσωπικού - και άλλες ροές εργασίας στο νοσοκομείο.

Ψηφιοποιημένη έξυπνη νοσοκομειακή υποδομή

Μια πλήρως ενσωματωμένη πλατφόρμα διαχείρισης κτιρίων συνδέει όλα τα κρίσιμα συστήματα και αξιοποιεί ~ 800.000 σημεία δεδομένων για να παρέχει πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, απρόσκοπτες λειτουργίες και βελτιστοποιημένες ροές εργασίας.

Αποτελεσματικές, ασφαλείς και βιώσιμες λειτουργίες

Οι ολιστικές λύσεις για την ενέργεια, την ασφάλεια και την πυρασφάλεια ενισχύουν τη λειτουργική αποδοτικότητα, μειώνουν το κόστος και εξασφαλίζουν ένα ασφαλές, ανθεκτικό και έτοιμο για το μέλλον περιβάλλον υγειονομικής περίθαλψης.

Μεγαλύτερη ολοκληρωμένη πανεπιστημιούπολη υγείας

Μία από τις μεγαλύτερες πανεπιστημιουπόλεις υγειονομικής περίθαλψης στον κόσμο, που ενσωματώνει πάνω από 1,3 εκατομμύρια τ.μ., 3.700+ κρεβάτια και πολλαπλές εξειδικευμένες εγκαταστάσεις για την παροχή πολυεπιστημονικής περίθαλψης υψηλής χωρητικότητας.

Υποστήριξη ασθενών και προσωπικού, εξοικονόμηση κόστους και διασφάλιση βιωσιμότητας ταυτόχρονα: Το Νοσοκομείο της πόλης της Άγκυρας θέτει ορόσημο για την παγκόσμια υγειονομική περίθαλψη.
Αλιχαν Αρολ, Διευθυντής κάθετης πώλησης, Ζουγκ της Siemens

Ανακαλύψτε τις πτυχές αυτής της έξυπνης πανεπιστημιούπολης νοσοκομείου

Select...

Συνέντευξη: Murat Cecen, Πρόεδρος του Ομίλου CCN

Ένα προσχέδιο για μελλοντική υγειονομική περίθαλψη

Δύο τεχνικοί παρακολουθούν έναν μεγάλο τοίχο οθονών που εμφανίζουν δεδομένα, διαγράμματα και έναν χάρτη πανεπιστημιούπολης, επιβλέποντας τις λειτουργίες κεντρικής διαχείρισης με τη Siemens Desigo CC.

Διαχείριση κτιρίων

Στο Νοσοκομείο της πόλης της Άγκυρας, η πλατφόρμα διαχείρισης κτιρίων Desigo CC παρακολουθεί και ελέγχει 22 υποσυστήματα με περισσότερα από 800.000 σημεία δεδομένων από ενεργειακό εφοδιασμό, πυρασφάλεια, HVAC, φωτισμό, έλεγχο πρόσβασης και συστήματα CCTV, μεταξύ άλλων. Το αποτέλεσμα: ένα ασφαλές περιβάλλον για τη διάγνωση, τη φροντίδα και τη θεραπεία, με αποτέλεσμα τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα των ασθενών.

Ένας τεχνικός της Siemens με μαύρη στολή κάθεται σε ένα γραφείο, χειρίζεται πολλές οθόνες υπολογιστών και ένα φορητό υπολογιστή με το λογότυπο της Siemens, μπροστά από έναν μεγάλο τοίχο προβολής που δείχνει μια εναέρια άποψη μιας πανεπιστημιούπολης.

Ενεργειακός αυτοματισμός

Οι λύσεις ενεργειακού αυτοματισμού βοηθούν το Νοσοκομείο της Άγκυρας να βελτιστοποιήσει την κατανάλωση ενέργειας σε μια από τις μεγαλύτερες πανεπιστημιουπόλεις υγείας στον κόσμο. Με τη συνεχή παρακολούθηση και ανάλυση δεδομένων απόδοσης κτιρίων, το νοσοκομείο μπορεί να βελτιώσει την ενεργειακή απόδοση, να μειώσει το λειτουργικό κόστος, να υποστηρίξει στόχους βιωσιμότητας και να εξασφαλίσει αξιόπιστη παροχή ενέργειας για κρίσιμες λειτουργίες υγειονομικής περίθαλψης.

Ένα σύγχρονο δωμάτιο ελέγχου με πολλούς χειριστές σε μεμονωμένα γραφεία, απέναντι σε έναν εκτεταμένο, καμπύλο τοίχο από οθόνες μωβ απόχρωσης που εμφανίζουν διάφορα πλέγματα δεδομένων, με ένα γραφικό χάρτη του κόσμου σε μια οθόνη στα αριστερά.

Security

Το Νοσοκομείο της Άγκυρας είναι ένα ασφαλές περιβάλλον για την ανάρρωση των ασθενών και την εργασία του προσωπικού. Είναι εξοπλισμένο με περισσότερες από 3.500 κάμερες ασφαλείας, οι οποίες παρακολουθούνται σε 60 οθόνες. Τα πλήρως ενσωματωμένα συστήματα ελέγχου πρόσβασης προστατεύουν πολύτιμα ή επικίνδυνα περιουσιακά στοιχεία και αποτρέπουν τις εισβολές.

Άτομο με μπεζ παλτό που κρατά ένα smartphone κοντά σε έναν γυάλινο τοίχο με μπλε αντανακλάσεις σε ένα αστικό νυχτερινό περιβάλλον.

Πυρασφάλεια

Η αξιόπιστη ανίχνευση των αρχικών πυρκαγιών όσο το δυνατόν νωρίτερα και η γρήγορη ενεργοποίηση κατάλληλων μέτρων απόκρισης αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για ένα ασφαλές θεραπευτικό περιβάλλον. Το Νοσοκομείο της Άγκυρας είναι εξοπλισμένο με σχεδόν 57.000 υπερσύγχρονες ανιχνευτές πυρκαγιάς, συμβάλλοντας στο να γίνει το νοσοκομείο ένα ασφαλές περιβάλλον για τους ασθενείς, το προσωπικό και τους επισκέπτες.

Δουλεύοντας ως ομάδα, χτίσαμε ένα εντελώς ψηφιακό νοσοκομείο. Η έξυπνη υποδομή της Siemens διαδραμάτισε βασικό ρόλο σε αυτό.
Μουράντ Μπαγιάρ, CEO, Συμμετοχή CCN

Σχετικό περιεχόμενο