Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
Καινοτομία και βιωσιμότητα στις δοκιμές

Καινοτόμοι πάγκοι δοκιμών με ψηφιακή αποδοτικότητα

Βελτιστοποιήστε τις διαδικασίες δοκιμών με ευέλικτες και βιώσιμες λύσεις. Με την τεχνολογία της Siemens, η Aliauto μετατρέπει τους πάγκους δοκιμών σε έξυπνα συστήματα ικανά να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας και να εξασφαλίσουν ανώτερη απόδοση με απόλυτη ασφάλεια.

Το μέλλον των δοκιμών: Ισχύς και εξοικονόμηση

Το μέλλον των δοκιμών: Ισχύς και εξοικονόμηση

Στον τομέα των υδραυλικών εξαρτημάτων, η κύρια πρόκληση είναι η εξισορρόπηση της υψηλής ισχύος δοκιμής με τη λειτουργική βιωσιμότητα. Ἀλιαουτο Η Ιταλία απάντησε εξελίσσοντας τους πάγκους δοκιμών της σε ψηφιακά και «πράσινα» μοντέλα. Στόχος ήταν η αύξηση της απόδοσης ενώ παράλληλα μειώθηκε δραστικά ο ενεργειακός αντίκτυπος, εξασφαλίζοντας απλή διαχείριση μέσω αιχμής ΧΜΙ διεπαφές και επεκτάσιμες, ανθεκτικές στο μέλλον αρχιτεκτονικές.

Απτά αποτελέσματα και τεχνολογική καινοτομία

Ένα γράφημα που δείχνει το αποτύπωμα άνθρακα μιας αλυσίδας εφοδιασμού με διάφορα εικονίδια και σημεία δεδομένων.

Μειώστε την κατανάλωση ενέργειας

Η υιοθέτηση μονάδων SINAMICS S120 με κοινό δίαυλο συνεχούς ρεύματος επιτρέπει την ανάκτηση ενέργειας, μειώνοντας την πραγματική κατανάλωση στο ένα δέκατο της εγκατεστημένης ισχύος.

Ένα γράφημα που δείχνει το ανθρακικό αποτύπωμα μιας εφοδιαστικής αλυσίδας με εικονίδια που αντιπροσωπεύουν επαληθεύσιμα αποτελέσματα.

Εξασφαλίστε ένα καθαρό ηλεκτρικό δίκτυο

Χάρη στην τροφοδοσία Active Line, το σύστημα εξαλείφει τις αρμονικές και την αντιδραστική ενέργεια, προστατεύοντας την ηλεκτρική υποδομή του πελάτη.

Ένα εικονίδιο που αναπαριστά τη συλλογή ανθρακικού αποτυπώματος εφοδιαστικής αλυσίδας με κυριαρχία δεδομένων.

Εφαρμόστε διεπαφές ανθεκτικές στο μέλλον

Το διαδικτυακό HMI απλοποιεί την παρακολούθηση και καθιστά το σύστημα έτοιμο να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της ψηφιοποίησης.

Aliauto: Ισχύς, έλεγχος και λειτουργική συνέχεια

Aliauto - image 2

Μεγιστοποιήστε την αποδοτικότητα με το σύστημα μετάδοσης κίνησης

Αυτή η συνεργασία οδήγησε στη δημιουργία του Power Trade, μιας αποκλειστικής μηχανής μετάδοσης τετρακίνησης. Η ενσωμάτωση των SINAMICS S120 οι κινητήρες και οι κινητήρες 1PH8 επέτρεψαν τη διαχείριση ισχύος έως 600 kW με πρωτοφανή απόδοση. Αυτή η ευέλικτη αρχιτεκτονική επιτρέπει την προσαρμογή σε διάφορες ανάγκες δοκιμών διατηρώντας παράλληλα τον πλήρη έλεγχο της δυναμικής των υδραυλικών και μηχανικών εξαρτημάτων.

Ενσωματωμένη προστασία και έλεγχος με το SIMATIC

Η ασφάλεια και η αξιοπιστία αποτελούν θεμελιώδεις πυλώνες της λύσης. Με τη χρήση SIMATIC S7-1500 ελεγκτές και ΣΈΝΤΡΟΝ ηλεκτρικά συστήματα προστασίας, η Aliauto εξασφαλίζει κορυφαία πρότυπα ποιότητας. Αυτή η προηγμένη τεχνολογία προστατεύει τα δεδομένα και την ακεραιότητα της διαδικασίας, επιταχύνει τη μηχανική και διευκολύνει την απομακρυσμένη διαγνωστική συντήρηση μέσω ενσωματωμένων ψηφιακών πλατφορμών.

Aliauto - image 3
Aliauto - image 4

Προς μια κουλτούρα βιώσιμων δοκιμών

Πέρα από τα τεχνικά πλεονεκτήματα, η συνεργασία μεταξύ της Siemens και της Aliauto προωθεί ένα νέο όραμα για βιομηχανικές δοκιμές. Η δυνατότητα οπτικοποίησης δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και βελτιστοποίησης των ροών ενέργειας όχι μόνο μειώνει το κόστος αλλά υποστηρίζει ενεργά τους στόχους βιωσιμότητας των πελατών. Μαζί με τη Siemens στην Ιταλία, η Aliauto θέτει νέα πρότυπα για πάγκους δοκιμών που είναι ταυτόχρονα πιο ισχυροί, πιο έξυπνοι και πιο φιλικοί προς το περιβάλλον.

Η συνεργασία με τη Siemens γέννησε το Power Trade: ένα αποκλειστικό και καινοτόμο μηχάνημα μετάδοσης τετρακίνησης. Είναι από τα μεγαλύτερα και ισχυρότερα που έχουν κατασκευαστεί ποτέ και η Siemens διαδραμάτισε θεμελιώδη ρόλο στην επιτυχία της.
Ματέο Πίνκα, CEO, Ἀλιαουτο

Ξεκινήστε το ταξίδι σας