Από το εμφύτευμα στο εξοπλισμό προσγείωσης αεροσκαφών
Μια επίστρωση δίνει στις επιφάνειες συγκεκριμένες ιδιότητες που δεν διαθέτει το υλικό βάσης. Το Medicoat βασίζεται στον θερμικό ψεκασμό, όπου οι επιφάνειες στην ιατρική τεχνολογία είναι μόνιμα επικαλυμμένες με τιτάνιο και υδροξυαπατίτη. Για το σκοπό αυτό, ο ψεκασμός πλάσματος κενού (VPS) ή ο ατμοσφαιρικός ψεκασμός πλάσματος (APS) χρησιμοποιείται για την επικάλυψη ιατρικών εμφυτευμάτων, καθιστώντας τα βιοσυμβατά και επιτρέποντάς τους να συνδεθούν με τα οστά.
Όπως και για τα εμφυτεύματα, είναι εξίσου σημαντικό το σύστημα προσγείωσης των αεροσκαφών να αντέχει σε καθημερινές καταπονήσεις και να παραμένει ανθεκτικό στη φθορά και τη διάβρωση με την πάροδο του χρόνου. Αρχικά, το χρώμιο χρησιμοποιήθηκε εδώ επειδή το μέταλλο παρέχει εξαιρετική προστασία από τη φθορά και τη διάβρωση. Ωστόσο, δεδομένου ότι το εξαιρετικά τοξικό χρώμιο μπορεί να αναπτυχθεί κατά τη διαδικασία επιχρωμίωσης, η Medicoat χρησιμοποιεί θερμικό ψεκασμό σε αυτόν τον βιομηχανικό τομέα από το 2001, προμηθεύοντας μεγάλες αεροπορικές εταιρείες.
Αυτά τα συστήματα χρησιμοποιούν καύσιμο οξυγόνου υψηλής ταχύτητας (HVOF) διαδικασία ψεκασμού, κατά την οποία τα εξαρτήματα του συστήματος προσγείωσης μήκους έως δύο μέτρων και βάρους έως 150 kg επικαλύπτονται με κεραμικά υλικά και νικέλιο-χρώμιο σε κεραμικό στρώμα.
Η Medicoat κατασκεύασε αυτό το σύστημα σύμφωνα με τις συγκεκριμένες απαιτήσεις μιας αεροδιαστημικής εταιρείας, προκειμένου να επικαλύψει τον εξοπλισμό προσγείωσης αεροσκαφών με κεραμικά χρησιμοποιώντας τη διαδικασία HVOF.