Όμιλος ΑΒ, ηγέτης στις λύσεις αειφορίας, απαιτούσε μια ολιστική άποψη της κατανάλωσης σε παγκόσμιους χώρους. Η κύρια πρόκληση ήταν η συλλογή διαφορετικών δεδομένων από την ηλεκτρική ενέργεια, το φυσικό αέριο και το νερό για τον εντοπισμό των αποβλήτων σε πραγματικό χρόνο. Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία της Siemens, η εταιρεία εφάρμοσε ένα κλιμακούμενο σύστημα ικανό να μετατρέψει την επιχειρησιακή πολυπλοκότητα σε ένα βιώσιμο και μετρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
Επανάσταση στη Βιομηχανική Διαχείριση Ενέργειας
Ψηφιακές Λύσεις για Ανώτερη Απόδοση
Ενσωμάτωση σύνθετων συστημάτων
Συνδέστε υλικό και λογισμικό τρίτων μέσω της διαλειτουργικότητας των συστημάτων SCADA και PLC της Siemens.
Βελτιστοποιήστε τη χρήση πόρων
Παρακολουθήστε το νερό, το αέριο και τον πεπιεσμένο αέρα για αποτελεσματική και πλήρη διαχείριση όλων των φορέων ενέργειας.
Κλίμακα σε παγκόσμιο επίπεδο
Αναπτύξτε ευέλικτες λύσεις που αναπτύσσονται μαζί με την εταιρεία, από μεμονωμένα εργοστάσια έως τοποθεσίες που βρίσκονται σε όλο τον κόσμο.
AB Group: Ολοκληρωμένη και επεκτάσιμη παρακολούθηση

Επίτευξη συνολικής ορατότητας στα ενεργειακά δεδομένα
Υιοθετώντας SIMATIC Energy Manager ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΊΕΣ επέτρεψε στον όμιλο AB να συγκεντρώσει την ανάλυση ενεργειακών δεδομένων. Χρησιμοποιώντας ΣΕΝΤΡΟΝ ΠΑΚ Συσκευές και PLC της Siemens, η εταιρεία απέκτησε ακριβή χαρτογράφηση της ενέργειας που απορροφάται από την παραγωγή και παράγεται από φωτοβολταϊκά συστήματα. Αυτή η διαφάνεια είναι ζωτικής σημασίας για την έγκαιρη ανίχνευση ανωμαλιών και την εξασφάλιση άμεσης αντίδρασης στα απόβλητα, βελτιώνοντας σημαντικά τη λειτουργική ανθεκτικότητα του ομίλου.
Μειώστε την κατανάλωση με στοχευμένες ενέργειες
Η ακριβής παρακολούθηση βοήθησε την AB να καταγράψει μείωση της κατανάλωσης κατά 54% σε μια σήραγγα βαφής. Αυτό επιτεύχθηκε με την ανάλυση προφίλ φορτίου και τη βελτιστοποίηση του συστήματος εξαερισμού. Η δυνατότητα σύγκρισης εβδομαδιαίων δεδομένων και ενεργοποίησης αυτόματων συναγερμών επιτρέπει τώρα την προληπτική διαχείριση που εξασφαλίζει σταθερά πρότυπα απόδοσης και μειώνει σημαντικά το κόστος συντήρησης.


Επίτευξη Στόχων Βιωσιμότητας
Η στρατηγική απαλλαγής από τον άνθρακα του Ομίλου AB βρήκε έναν ιδανικό συνεργάτη στη Siemens. Η παρακολουθούμενη παραγωγή φωτοβολταϊκών απέτρεψε 837,4 τόνους εκπομπών CO2. Η ενσωμάτωση προηγμένων τεχνολογιών όχι μόνο βελτιστοποιεί τις οικονομικές επιδόσεις αλλά και επιταχύνει το ταξίδι προς το καθαρό μηδέν, αποδεικνύοντας ότι η ψηφιοποίηση είναι ο θεμελιώδης πυλώνας για μια σύγχρονη, υπεύθυνη και προσανατολισμένη στο μέλλον βιομηχανία.
Χάρη στη συνεργασία με τη Siemens, καταφέραμε να υλοποιήσουμε το όραμά μας για βιωσιμότητα υιοθετώντας προηγμένες τεχνολογικές λύσεις.