Επί του παρόντος, περίπου τρεισήμισι εκατομμύρια άνθρωποι εργάζονται στον τομέα της τεχνολογίας, εκ των οποίων το 34% είναι γυναίκες, σύμφωνα με την έκθεση State of European Tech της επενδυτικής εταιρείας Atomico. Οι συντάκτες της έκθεσης σημειώνουν ότι σε σύγκριση με το 2015, το ποσοστό των γυναικών σε αυτά τα επαγγέλματα έχει μειωθεί κατά 1 ποσοστιαία μονάδα, πράγμα που σημαίνει ότι το μερίδιο των γυναικών στον τομέα της τεχνολογίας μειώνεται σταθερά.
Η παρουσία γυναικών σε θέσεις μηχανικής είναι επίσης ανησυχητικά χαμηλή, καθώς αντιπροσωπεύουν μόνο το 5% των ειδικών που ασχολούνται με τεχνολογικές πτυχές εντός εταιρειών. Συγκριτικά, το μερίδιό τους είναι σημαντικά υψηλότερο σε τομείς όπως το μάρκετινγκ.
Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα είναι το μισθολογικό χάσμα. Στα επαγγέλματα μηχανικών, οι γυναίκες κερδίζουν κατά μέσο όρο 5 τοις εκατό λιγότερο από τους άνδρες, ενώ στον χρηματοπιστωτικό τομέα αυτή η διαφορά ανέρχεται σε 3,5%.
Το πρόγραμμα Engineers 4.0 απευθύνεται σε νέες γυναίκες που θέλουν να ενισχύσουν τις ικανότητές τους στον τομέα της Βιομηχανίας 4.0. Τα εργαστήρια που διοργανώνονται στο πλαίσιο του προγράμματος βοηθούν φιλόδοξους μαθητές να εισέλθουν στον κόσμο της καινοτομίας, της τεχνολογίας και των επιχειρήσεων και να δημιουργήσουν επαφές με ειδικούς και εκπροσώπους άλλων τεχνικών πανεπιστημίων.