Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
Προώθηση της Βιωσιμότητας

Siemens Italia: οι βασικές δράσεις μας για τη βιωσιμότητα

Κάθε μέρα δεσμευόμαστε για τη βιωσιμότητα μέσω επιλογών που προστατεύουν το περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα, την ένταξη, την ανακύκλωση, την κυκλική οικονομία και πολλά άλλα.

Ένα βιώσιμο χαρτοφυλάκιο

Digital Industries, Έξυπνες Υποδομές και Κινητικότητα

Κάθε μέρα, η Siemens δημιουργεί σημαντικό αντίκτυπο παρέχοντας καινοτόμες λύσεις για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος και την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές. Οι τεχνολογίες αιχμής μας οδηγούνται από έναν σαφή στόχο: να δημιουργήσουμε έναν πιο βιώσιμο, βιώσιμο και χωρίς αποκλεισμούς κόσμο για όλους.

Δύο νέοι περπατούν σε μια πανεπιστημιούπολη μπροστά από έναν βρόχο άπειρου

Απανθρακοποίηση: Συμβολή στην Ενεργειακή Βιωσιμότητα

Πράσινος στόλος

100% ηλεκτρικός εταιρικός στόλος

Σύμφωνα με την προσέγγιση βιωσιμότητας, ο μετασχηματισμός του εταιρικού στόλου μας αποτελεί σημαντικό ορόσημο σε ένα ταξίδι που έχει οδηγήσει σε αλλαγές στη συμπεριφορά - τόσο στον τρόπο χρήσης των οχημάτων όσο και στον τρόπο προγραμματισμού των ταξιδιών. Επιτυγχάνουμε μια λίστα πλήρως ηλεκτρικών αυτοκινήτων για όλους τους επιλέξιμους οδηγούς της εταιρείας το 2025.

Ένα βιώσιμο αρχηγείο εξοπλισμένο με ένα έξυπνο μικροδίκτυο

Η Casa Siemens αποτελεί μέρος ενός από τους βασικούς πυλώνες της Siemens Όραμα 2020 Σχέδιο, το οποίο στοχεύει στην προώθηση του μετασχηματισμού της εταιρείας προς ένα πιο καινοτόμο, βιώσιμο και αποδοτικό επιχειρηματικό μοντέλο έως το 2030.

Βιωσιμότητα 360°: ακόμα και στη μικρή καθημερινή χειρονομία

Select...

Η πρωτοβουλία ZeroCO2

Αξία για την περιοχή και εστίαση στους ανθρώπους

Η Ιταλία είναι η ηγετική χώρα στην Ευρώπη για τη βιοποικιλότητα και η δεύτερη στην Ευρώπη για δασική κάλυψη: 9,6 εκατομμύρια εκτάρια δασών και 1,8 εκατομμύρια εκτάρια άλλων δασικών εκτάσεων καλύπτουν το 40% της ιταλικής επικράτειας. Ωστόσο, η ανεξέλεγκτη επέκταση των δασών στην Ιταλία κινδυνεύει να πέσει θύμα των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Για το λόγο αυτό, μέσω της συνεργασίας μας με το zeroCO2, αποφασίσαμε να υποστηρίξουμε την ανάπτυξη δύο ιταλικών γεωργικών συνεταιρισμών που υιοθετούν βιώσιμες αγρονομικές πρακτικές και παρέχουν ευκαιρίες σε μειονεκτούντα άτομα.

χρέωση12β2β-7cce-4δ63-8βκ-8δ84bf6κα8φ6
β8εκκφκ7-φ5δ7-4β3φ-α14c-7κ93907κα0κ3

Ας δούμε τους αριθμούς!

Η πρωτοβουλία της Bosco Siemens περιλαμβάνει τη φύτευση 352 δέντρων, συγκεκριμένα:
150 ιτιές και 95 λιντίνες στον γεωργικό συνεταιρισμό La Piemontesina στο Chivasso του Πιεμόντε
50 άγριες κερασιές και 57 άγριες ροδακινιές στο βιολογικό αγρόκτημα Podere Cimbalona Roncona στη Faenza της Εμίλια-Ρομάνια
Αυτό το έργο αποτελεί μέρος της δέσμευσής μας για τη βιωσιμότητα που περιγράφεται στο ΒΑΘΜΌΣ πρόγραμμα.