Fusesaver
Βελτίωση της ενεργειακής μετάβασης
Ο ταχύτερος διακόπτης κενού μέσης τάσης, εξαλείφοντας ουσιαστικά τα σφάλματα στις εναέριες γραμμές και μειώνοντας τον κίνδυνο ανάφλεξης πυρκαγιάς λόγω ηλεκτρικών βλαβών.
Ο κόσμος μπήκε σε μια τέλεια καταιγίδα. Έχουν τεθεί απαιτητικοί στόχοι για το καθαρό μηδέν, οι τιμές της ενέργειας αυξήθηκαν ραγδαία και οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού και δεξιοτήτων έχουν αυξηθεί. Πώς μπορεί η ψηφιοποίηση να βοηθήσει την Αυστραλία να ξεπεράσει το βάρος της στον παγκόσμιο αγώνα καθαρού μηδενικού;
Η ταχεία ανάπτυξη τεχνολογιών και δεξιοτήτων ψηφιοποίησης στους τομείς της βιομηχανίας, της ενέργειας και των υποδομών είναι ζωτικής σημασίας για την υποστήριξη των κλιματικών στόχων και για να καταστούν οι επιχειρήσεις πιο ανταγωνιστικές. Είναι επίσης σημαντικό να επιτρέψουμε στην Αυστραλία να αναλάβει ηγετικό ρόλο στη μείωση των παγκόσμιων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: πέρα από το 1% των εκπομπών για τα οποία είμαστε υπεύθυνοι σήμερα.
Για τους ηγέτες των επιχειρήσεων και για την Αυστραλία γενικά είναι μια εντελώς νέα γλώσσα. Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Πεδίο εφαρμογής 1, 2 και 3. Ψηφιακά δίδυμα, IIOT, αποτυπώματα άνθρακα προϊόντων και άλλα. Είναι η γλώσσα που είναι απαραίτητη για να έχετε μια επιτυχημένη επιχείρηση στο μέλλον.
Οι κλιματικές μας δεσμεύσεις, η ενεργειακή μετάβαση και ο βιομηχανικός ψηφιακός μετασχηματισμός είναι όλα αλληλένδετα και σχετίζονται όχι μόνο με την ανταγωνιστικότητα της αυστραλιανής βιομηχανίας αλλά και με την ικανότητα του έθνους να επιτύχει τους στόχους του και τελικά να δημιουργήσει ευημερία σε ένα μέλλον χαμηλών εκπομπών άνθρακα.
Επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού για βιωσιμότητα μέσω του Siemens Xcelerator
Ως η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοματισμού και βιομηχανικού λογισμικού στον κόσμο, οδηγούμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Αλλά δεν μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας και δεν έχουμε όλες τις απαντήσεις και τις λύσεις. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ξεκινήσαμε μια νέα ψηφιακή επιχειρηματική πλατφόρμα που ονομάζουμε Siemens Xcelerator, το οποίο συγκεντρώνει ένα μεγάλο οικοσύστημα ομοϊδεάτων εταιρειών και τοποθετεί τις καλύτερες ψηφιακές προσφορές σε ένα μέρος. Είναι η απάντησή μας στην επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Ο πραγματικός αντίκτυπος πέρα από το 1% προέρχεται από καινοτομίες που μπορούν να αναπτυχθούν σε όλο τον κόσμο. Ακολουθούν μερικά παραδείγματα που αποτελούν παράδειγμα των τριών αποτελεσμάτων της επιτάχυνσης της ψηφιοποίησης και της τεχνολογίας για βιωσιμότητα.
Βελτίωση της ενεργειακής μετάβασης
Ο ταχύτερος διακόπτης κενού μέσης τάσης, εξαλείφοντας ουσιαστικά τα σφάλματα στις εναέριες γραμμές και μειώνοντας τον κίνδυνο ανάφλεξης πυρκαγιάς λόγω ηλεκτρικών βλαβών.
Οδηγώντας την ενεργειακή απόδοση
Το Riverside Centre μείωσε το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας κατά 50%, μείωσε την κατανάλωση ενέργειας κατά 40%, μείωσε τις εκπομπές κατά 67,5%, πέτυχε ουδετερότητα άνθρακα και κέρδισε βαθμολογία ενέργειας 5,5 NABERS.
Ενίσχυση της βιομηχανικής καινοτομίας
Καινοτομία Αυτοματισμού Καινοτομία με γνώμονα την τεχνητή νοημοσύνη επιτυγχάνει εξοικονόμηση ενέργειας 30% και έχει τη δυνατότητα να μειώσει τη σπατάλη πρώτων υλών κατά 700.000 τόνους, καθώς και να εξαλείψει 1 δισεκατομμύριο κιλά CO2 κάθε χρόνο.
Η Siemens βρίσκεται σε καλό δρόμο για να επιτύχει το καθαρό μηδέν στις δικές της δραστηριότητες έως το 2030 και την εφοδιαστική αλυσίδα έως το 2050. Δίνουμε τη δυνατότητα στους ανθρώπους μας να αναπτύξουν λύσεις που κάνουν τον κόσμο πιο βιώσιμο, βιώσιμο και χωρίς αποκλεισμούς.
Αξιοποιούμε το χαρτοφυλάκιο καινοτόμων τεχνολογιών μας για να βοηθήσουμε τους πελάτες και τους συνεργάτες παγκοσμίως και σε πολλούς βασικούς κλάδους να μειώσουν σημαντικά τις εκπομπές CO2 τους. Ως αποτέλεσμα, τα προϊόντα και οι λύσεις που πούλησε η Siemens σε πελάτες το οικονομικό 2022 θα αποφύγουν, κατά τη διάρκεια της ζωής τους, περίπου 150 εκατομμύρια τόνους εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.
Πρόκειται για ένα ποσό 13 φορές υψηλότερο από τους περίπου 12 εκατομμύρια τόνους εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που παράγονται κατά τη διαδικασία παραγωγής — από την εξόρυξη πρώτων υλών μέχρι την πύλη του εργοστασίου (πεδίο εφαρμογής 1, πεδίο 2 και πεδίο εφαρμογής 3 ανάδοχα).
Οι επιχειρήσεις που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα είναι ο μεγαλύτερος μοχλός για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και την προστασία του κλίματος. Ακολουθούν μερικά παραδείγματα:

Με όλο και πιο αυστηρές κανονιστικές απαιτήσεις, οι εταιρείες αντιμετωπίζουν την πρόκληση της απρόσκοπτης ανίχνευσης του πλήρους αποτυπώματος άνθρακα προϊόντων (PCF). Το SiGreen είναι ένα επεκτάσιμο, ακριβές, ασφαλές εργαλείο για τη διαχείριση δυναμικών δεδομένων PCF.

Ψάχνετε τρόπους για να κάνετε τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας πιο φιλική προς το περιβάλλον και ασφαλή; Μην ψάχνετε άλλο από το μπλε διακόπτη μεσαίας τάσης GIS χωρίς F-αέριο. Αυτή η βιώσιμη υποδομή είναι το κλειδί για την επίτευξη ενός μέλλοντος ουδέτερου ως προς το CO2.

Τα κτίρια ευθύνονται για περίπου το 40% των παγκόσμιων εκπομπών ενέργειας. Το Building X είναι μια κλιμακούμενη, ψηφιακή πλατφόρμα για την ψηφιοποίηση, τη διαχείριση και τη βελτιστοποίηση των λειτουργιών του κτιρίου, επιτρέποντας βελτιωμένη απόδοση και βιωσιμότητα.

Αναπτύχθηκε με μηχανικούς της Αυστραλίας
Οι αυστραλιανές εταιρείες στη βιομηχανία και τις υποδομές πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στην ψηφιοποίηση για να επιτύχουν τους στόχους βιωσιμότητας. Μέσω της ψηφιοποίησης, οι εταιρείες μπορούν να αποκτήσουν μια πανοραμική εικόνα των διαδικασιών τους, να έχουν πρόσβαση σε ολοκληρωμένα δεδομένα και να εντοπίσουν τρόπους μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Η ψηφιοποίηση όχι μόνο μπορεί να μειώσει τις περιβαλλοντικές βλάβες, αλλά μπορεί επίσης να αυξήσει την αποδοτικότητα και να βοηθήσει την επιχείρησή σας να βελτιστοποιήσει τις λειτουργίες της.