Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
Γυναίκες στη Μηχανική HUB hero img

Γυναίκες στη Μηχανική

Το πρόγραμμα Μηχανικών απευθύνεται σε νέες γυναίκες που θέλουν να ενισχύσουν τις ικανότητές τους στον τομέα της Βιομηχανίας 4.0. Τα εργαστήρια που διοργανώνονται στο πλαίσιο του προγράμματος βοηθούν φιλόδοξες γυναίκες φοιτητές να εισέλθουν στον κόσμο της καινοτομίας, της τεχνολογίας και των επιχειρήσεων.

Η Πολωνία χρειάζεται γυναίκες μηχανικούς

Ήρθε η ώρα για μια νέα γενιά ηγετών

Είστε φοιτητής τεχνικού πεδίου και πρόκειται να εισέλθετε στην αγορά εργασίας; Θέλετε να προετοιμαστείτε για αυτή τη στιγμή με τον καλύτερο δυνατό τρόπο; Γυναίκες στη Μηχανική. Το πρόγραμμα Next Generation είναι μια πρόταση που δημιουργήθηκε ειδικά για εσάς.

Είναι μια απάντηση στις ανησυχίες που εκφράζουν οι φοιτητές μηχανικής στο κατώφλι της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας. Μεταξύ αυτών των ανησυχιών είναι η έλλειψη επαρκών πρακτικών δεξιοτήτων, οι δυσκολίες στην εξεύρεση της πρώτης εργασίας ή πρακτικής άσκησης και οι προκαταλήψεις σχετικά με τις ικανότητες των γυναικών στην επιστήμη και την τεχνολογία. Ελάτε μαζί μας, χρησιμοποιήστε τις γνώσεις και την εμπειρία των ειδικών, μιλήστε με άλλους μαθητές για να προετοιμαστείτε όσο το δυνατόν καλύτερα για την επίτευξη των επαγγελματικών σας στόχων.

Μπείτε στον κόσμο της καινοτομίας μαζί μας και χτίστε την επαγγελματική σας εμπιστοσύνη.

A woman is working on two computers at the same time.

Οφέλη

Ανάπτυξη

Αναπτύξτε βασικές δεξιότητες για να πετύχετε στον ψηφιακό μετασχηματισμό, τον αυτοματισμό και τη σύγχρονη μηχανική.

Προσωπική επωνυμία

Δημιουργήστε, αναπτύξτε και βελτιώστε την προσωπική σας επωνυμία για να βοηθήσετε με μελλοντικές ευκαιρίες.

Δικτύωση

Γνωρίστε και δημιουργήστε σχέσεις με συνομηλίκους που είναι παθιασμένοι με τα ίδια θέματα.

Εμπνευσμένες γυναίκες παγκοσμίως

Επί του παρόντος, περίπου τρεισήμισι εκατομμύρια άνθρωποι εργάζονται στον τομέα της τεχνολογίας, εκ των οποίων το 34% είναι γυναίκες, σύμφωνα με την έκθεση State of European Tech της επενδυτικής εταιρείας Atomico. Οι συντάκτες της έκθεσης σημειώνουν ότι σε σύγκριση με το 2015, το ποσοστό των γυναικών σε αυτά τα επαγγέλματα έχει μειωθεί κατά 1 ποσοστιαία μονάδα, πράγμα που σημαίνει ότι το μερίδιο των γυναικών στον τομέα της τεχνολογίας μειώνεται σταθερά.

Η παρουσία γυναικών σε θέσεις μηχανικής είναι επίσης ανησυχητικά χαμηλή, καθώς αντιπροσωπεύουν μόνο το 5% των ειδικών που ασχολούνται με τεχνολογικές πτυχές εντός εταιρειών. Συγκριτικά, το μερίδιό τους είναι σημαντικά υψηλότερο σε τομείς όπως το μάρκετινγκ.

Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα είναι το μισθολογικό χάσμα. Στα επαγγέλματα μηχανικών, οι γυναίκες κερδίζουν κατά μέσο όρο 5 τοις εκατό λιγότερο από τους άνδρες, ενώ στον χρηματοπιστωτικό τομέα αυτή η διαφορά ανέρχεται σε 3,5%.

Το πρόγραμμα Engineers 4.0 απευθύνεται σε νέες γυναίκες που θέλουν να ενισχύσουν τις ικανότητές τους στον τομέα της Βιομηχανίας 4.0. Τα εργαστήρια που διοργανώνονται στο πλαίσιο του προγράμματος βοηθούν φιλόδοξους μαθητές να εισέλθουν στον κόσμο της καινοτομίας, της τεχνολογίας και των επιχειρήσεων και να δημιουργήσουν επαφές με ειδικούς και εκπροσώπους άλλων τεχνικών πανεπιστημίων.

IoT use cases in manufacturing to boost ROI

Εκδόσεις

Γυναίκες στη Μηχανική. Επόμενη γενιά

Γυναίκα στη Μηχανική - Επόμενη γενιά

Η 8η έκδοση του προγράμματος Siemens. Εστιάζουμε στην πρακτική ανάπτυξη ικανοτήτων στους τομείς του ψηφιακού μετασχηματισμού, του αυτοματισμού και των σύγχρονων προτύπων μηχανικής.

Γυναίκες στη Μηχανική 4.0 έκδοση AI

Γυναίκες στη Μηχανική 4.0 έκδοση AI

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων που σας βοηθούν να εισέλθετε στον κόσμο της βιομηχανίας και της τεχνολογίας.

Γυναίκες Μηχανικοί 4.0 - 6η έκδοση

Μηχανικοί 4.0

Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων, θα μιλήσετε με επιτυχημένες γυναίκες στους τομείς STEM (επιστήμη, τεχνολογία, μηχανική, μαθηματικά)