Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Οι επίδοξοι καπετάνιοι εσωτερικών πλωτών οδών μαθαίνουν να ελλιμενίζουν με ασφάλεια

Οι Schipperswelzijn VZW και .XCE Automation κατασκευάζουν έναν μοναδικό προσομοιωτή σύνδεσης με το Siemens SINAMICS G220: ρεαλιστικό, ασφαλές και πλήρως βασισμένο στα δεδομένα.

Ενάμισι τόνος, 30 μέτρα το λεπτό, ένα σχοινί. Η διακοπή ενός επερχόμενου πλοίου απαιτεί κάποια δύναμη και ευκινησία. Μέχρι τώρα, η εξάσκηση με ένα πραγματικό πλοίο ήταν ο μόνος τρόπος για να το καταλάβεις - με όλους τους κινδύνους που συνεπάγεται. Μια παγκόσμια πρωτιά στο λιμάνι της Αμβέρσας διδάσκει εκπαιδευόμενους ναυτικούς να ελλιμενίζουν με ασφάλεια από τώρα και στο εξής.

Προσομοιώστε για μάθηση

Η εσωτερική ναυσιπλοΐα είναι η τέλεια λύση κατά της κυκλοφοριακής συμφόρησης, πιστεύει ο Jacques Kerkhof, ομοσπονδιακός γραμματέας της Βελγικής Ένωσης Μεταφορών (BTB). «Μια φορτηγίδα με 250 εμπορευματοκιβώτια λειτουργεί με δύο κινητήρες και με περίπου πέντε μέλη πληρώματος. Συγκρίνετέ το με 250 φορτηγά που παρατάσσονται στο δρόμο: 250 κινητήρες και 250 οδηγοί.

Έτσι, για να βγάλουμε όλα αυτά τα φορτηγά από το δρόμο, χρειαζόμαστε περισσότερους πλοιάρχους εσωτερικής ναυσιπλοΐας. Και για να εκπαιδεύσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους, υπάρχει ΝΚ2: ένα ολοκαίνουργιο εκπαιδευτικό κέντρο που διευθύνεται από την Schipperswelzijn VZW, με οκτώ προσομοιωτές. «Έχουμε τέσσερις προσομοιωτές ραντάρ, δύο προσομοιωτές πλοήγησης, έναν προσομοιωτή ελέγχου απομακρυσμένων λειτουργιών και έναν προσομοιωτή σύνδεσης. Με αυτόν τον τρόπο, στοχεύουμε να διδάξουμε στους επίδοξους καπετάνιους εσωτερικών πλωτών οδών όλες τις δεξιότητες πριν πατήσουν το πόδι τους στο πλοίο. Τότε είναι ήδη πολύ πιο σίγουρος στο πλοίο και μαθαίνετε ακόμα πιο γρήγορα εκεί. Είναι επίσης πιο πιθανό να πάρουν πραγματικές εργασίες κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησής τους σε ένα πλοίο, αντί να χρειαστεί να καθαρίσουν το κατάστρωμα επειδή δεν μπορούν να κάνουν τίποτα ακόμα».

XCE Automation - Jacques Kerkhof

Σχετικά με το Schipperswelzijn vzw και τον αυτοματισμό .XCE

Το Schipperswelzijn VZW εξελίχθηκε από ένα κατάστημα πλοίων με πλυντήριο σε ένα πλήρες κέντρο εκπαίδευσης για την εσωτερική ναυσιπλοΐα. Αυτό το εκπαιδευτικό κέντρο, το NK2, διαθέτει τουλάχιστον οκτώ προσομοιωτές, συμπεριλαμβανομένου αυτού του προσομοιωτή σύνδεσης.

Η εταιρεία αυτοματισμού .XCE έκανε τον προγραμματισμό και την κατασκευή ντουλαπιών, ενώ η De Beule Technics φρόντισε για το μηχανικό μέρος.

Οι μαθητές έρχονται στο πλοίο καλύτερα προετοιμασμένοι. Με αυτόν τον τρόπο, μαθαίνουν περισσότερα από το να καθαρίζουν το κατάστρωμα.
Ζακ Κέρχοφ, ομοσπονδιακός γραμματέας, BTB

Πρώτα η ασφάλεια

Ο προσομοιωτής σύνδεσης αποτελείται από ένα μήκους 24 μέτρων σιδηροδρομική γραμμή. Σε αυτό, ένας ογκόλιθος κινείται, προσομοιώνοντας το πλοίο. Αυτό κινείται κατά μήκος τεσσάρων «αποβάθρων», δύο στα αριστερά και δύο στα δεξιά, στις οποίες οι μαθητές σταματούν το πλοίο με το σχοινί. Η De Beule Technics ήταν υπεύθυνη για τη μηχανική, ενώ η .XCE Automation έκανε την αυτοματοποίηση.

Jacques: «Ο κύριος στόχος μας ήταν να διδάξουμε στους μαθητές να αγκυροβολούν με ασφάλεια, επειδή υπάρχουν αρκετοί κίνδυνοι. Τραβάς μέχρι ενάμιση τόνο. Μπορεί να σε σύρουν μαζί, το χέρι σου μπορεί να πιαστεί κάπου, για παράδειγμα. Ή το σχοινί σου μπορεί να σπάσει. Η αντίδραση μπορεί να είναι θανατηφόρα. Έτσι θέλαμε μια ασφαλή λύση, σύμφωνα με την οδηγία για τα μηχανήματα».

«Και το έχουμε τώρα. Σε κάθε μία από τις τέσσερις αποβάθρες σύνδεσης υπάρχει ένας σταθμός που στεγάζει ένα βιομηχανικό tablet, με ένα τσιπ RFID για τον προσδιορισμό της θέσης του χειριστή. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι ο εκπαιδευτής έχει το χέρι του στο σταμάτημα έκτακτης ανάγκης ανά πάσα στιγμή. Αυτό το σύστημα λειτουργεί τέλεια».

Έλεγχος ροπής για 100% ρεαλισμό

«Ο Schipperswelzijn ήθελε έναν κινούμενο ογκόλιθο», λέει ο Tim Geens, διευθύνων σύμβουλος της .XCE Automation, «αλλά αυτό που επιβραδύνεται ρεαλιστικά όταν οι μαθητές τραβούν το σχοινί με κάποια δύναμη. Για αυτό, χρησιμοποιούμε ένα έλεγχος ροπής.»

XCE Automation - Tim Geens
Ο έλεγχος ροπής διασφαλίζει ότι ο ογκόλιθος επιβραδύνεται ρεαλιστικά με μια συγκεκριμένη δύναμη έλξης.
Τιμ Γκένς, Διευθύνων Σύμβουλος, .XCE Αυτοματισμός

«Ο υπολογισμός όλων αυτών ήταν μια πρόκληση, όμως. Έπρεπε να βρούμε έναν τρόπο να μετατρέψουμε σωστά τη δυναμική καθώς και τη στατική ροπή σε δύναμη εφελκυσμού στο σχοινί. Μετά από όλα, θέλετε να μετρηθεί μόνο η δύναμη έλξης του μαθητή, όχι η δύναμη στο ίδιο το σχοινί. Μαζί με τη Siemens, εμείς ρυθμισμένος το σύστημα μέχρι το κιλό».

Η Siemens συνέστησε έναν κινητήρα 1FG1 από την Innomotics, ο οποίος μπορεί να χειριστεί τις μεγάλες δυνάμεις. «Μέσω του πρωτοκόλλου Drive-CLIQ, έχουμε μια εξαιρετικά γρήγορη σύνδεση με τη μονάδα δίσκου SINAMICS G220», λέει ο Jeroen Pieters, υπεύθυνος λογαριασμού στη Siemens. Ως αποτέλεσμα, ο κινητήρας αντιδρά στιγμιαία στο τράβηγμα του σχοινιού. Παρέχουμε επίσης μια επίστρωση C4 για χρήση σε υφάλμυρο νερό, επειδή το Schipperswelzijn βρίσκεται φυσικά στο λιμάνι. Η λειτουργία 87Hz μας επέτρεψε να διατηρήσουμε τον κινητήρα αρκετά μικρό για την απαιτούμενη ισχύ».

XCE Automation - Jeroen Pieters
Χάρη στο πρωτόκολλο Drive-cliq, ο κινητήρας ανταποκρίνεται εξαιρετικά γρήγορα.
Τζέροεν Πίτερς, Διαχειριστής Λογαριασμού, Siemens

Αναφορά βάσει δεδομένων

Το .XCE προγραμματίζει όλο το πράγμα στο SIMATIC WinCC Unified, με ένα πρόγραμμα-πελάτη ιστού που τρέχει στο tablet. «Το γραφείο διαθέτει επίσης ένα πάνελ άνεσης στο οποίο μπορούν να παρακολουθούνται τα πάντα», λέει ο Tim. «Η Schipperswelzijn μπορεί να ορίσει διαφορετικές «συνταγές» μέσω του Comfort Panel και του διαδικτυακού προγράμματος-πελάτη: x αριθμός τόνων με τέτοια ταχύτητα. Με αυτόν τον τρόπο, οι μαθητές μπορούν βελτιώνεται σταδιακά.»

«Κάθε κίνηση δημιουργεί τώρα δεδομένα, τα οποία στη συνέχεια συγκεντρώνουμε σε μια αναφορά», συνεχίζει ο Jacques. «Αυτό μας επιτρέπει να παρακολουθήστε πολύ με μεγαλύτερη ακρίβεια Τι μπορούν να κάνουν οι μαθητές. Στη συνέχεια, παίρνουν ασπρόμαυρη απόδειξη ότι μπορούν να τραβήξουν έναν τόνο στα 15 μέτρα το λεπτό. Σε ένα πλοίο, ένα τέτοιο πράγμα είναι αδύνατο να επαληθευτεί. Δεν υπάρχει συζήτηση τώρα».

XCE Automation Data-based report

Μοναδικό στον κόσμο

«Αυτό που έχουμε εδώ δεν υπάρχει πουθενά αλλού», λέει ο Ζακ. «Εγώ ο ίδιος έχω 24 χρόνια εμπειρίας ως καπετάνιος εσωτερικής ναυσιπλοΐας και μπορείτε να με πιστέψετε: αυτό είναι ακριβώς όπως το πραγματικό πράγμα. Η τοποθέτηση 1.500 κιλών στα 30 μέτρα ανά λεπτό - η μέγιστη ταχύτητα - σε αυτό το μηχάνημα, με κάνει να ιδρώνω εξίσου. Αλλά το πιο σημαντικό, όλα γίνονται με απόλυτη ασφάλεια.»

«Οι προσομοιωτές μας δεν αντικαθιστούν ακόμη τις ημέρες ιστιοπλοΐας. Μπορούμε τώρα Εκπαιδεύστε πολλούς περισσότερους ανθρώπους με πολύ χαμηλό κόστος, όμως. Και δοκιμές στον προσομοιωτή επίσης τους εκπαιδεύει καλύτερα. Έτσι, ο απώτερος στόχος μας είναι να κάνουμε τις ημέρες εκπαίδευσης στους προσομοιωτές να μετράνε ως ημέρες ιστιοπλοΐας. Σε μια μέρα, θα μάθετε πολλές περισσότερες διαφορετικές συνθήκες εδώ από ό, τι σε μια πραγματική ημέρα ιστιοπλοΐας. Και τότε μια φορτηγίδα δεν χρειάζεται να πηγαίνει μπρος-πίσω όλη μέρα για να διδάξει στους μαθητές πώς να αγκυροβολούν. Αλλά ένα πράγμα είναι ήδη σίγουρο: επιβιβάζονται καλύτερα προετοιμασμένοι».

Τα οφέλη με λίγα λόγια

  • 100% ασφαλής εκπαίδευση σύμφωνα με την οδηγία μηχανών
  • αντικειμενική και διεξοδικότερη αξιολόγηση βάσει δεδομένων
  • χαμηλότερο κόστος κατάρτισης
  • καλύτερα εκπαιδευμένοι μαθητές

Αντιμετωπίστε οποιαδήποτε πρόκληση στον έλεγχο κίνησης.

Ανακαλύψτε το SINAMICS G220.