Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Vyncke: Μέτρηση ραντάρ που αναπτύσσουμε παντού

Χάρη στον μετρητή ραντάρ SITRANS LR580, ο ειδικός βιομάζας Vyncke διαθέτει μέτρηση στάθμης που μπορεί να χρησιμοποιήσει για οποιαδήποτε εφαρμογή.

Από λεπτή σκόνη έως χοντρά τσιπ ξύλου: Η Vyncke μετατρέπει όλα τα είδη αποβλήτων σε πράσινη ενέργεια. Δεν υπάρχουν δύο φυτά που να είναι όμοια, αλλά όλα έχουν ένα κοινό συστατικό: το καταφύγιο ζωοτροφών που αποθηκεύει το υλικό λίγο πριν εισέλθει στην πηγή πυρκαγιάς. Ο μηχανικός ελέγχου και αυτοματισμού Stijn Denoulet: «Ο έλεγχος της στάθμης στην δεξαμενή τροφοδοσίας είναι ζωτικής σημασίας για την ομοιόμορφη αποτέφρωση, αλλά δεν είχαμε ακόμη μια λύση που να λειτουργεί με όλους τους τύπους καυσίμων. Με το μετρητή ραντάρ SITRANS LR580, βρήκαμε ένα.»

Μετατρέποντας τα απόβλητα σε ενέργεια

Νοτιοδυτική Φλάνδρα, 1920. Ο σιδηρουργός Louis Vyncke επισκευάζει λέβητες που παρέχουν ατμό για ενεργειακά εντατική επεξεργασία λίνου. Γιατί να μην κάψετε τα απόβλητα λίνου για να φτιάξετε ατμό, αντί για ακριβό άνθρακα, αναρωτιέται. Με αυτόν τον τρόπο, δεν χρειάζεται να απορρίψουμε τα απόβλητα και θα χρειαστούμε λιγότερο, εάν υπάρχει, άνθρακα. Έναν αιώνα αργότερα, η Vyncke είναι μια ακμάζουσα πολυεθνική με την ίδια βασική δραστηριότητα: την παραγωγή πράσινης ενέργειας από απόβλητα παραγωγής.

«Από μικρά σφαιρίδια έως μεγάλα κομμάτια ογκωδών αποβλήτων: έχουμε κατακτήσει την τέχνη της αποτέφρωσης», εξηγεί ο Stijn. «Αυτό συνεπάγεται κάποια τεχνογνωσία. Θέλετε το υλικό να καεί πλήρως, οι εκπομπές να πληρούν τα τοπικά πρότυπα και, το πιο σημαντικό, να παραμείνει διαθέσιμο το εργοστάσιο. Ένας αποτεφρωτήρας δυσκολεύεται. Τα σχεδιάζουμε για να απαιτούν όσο το δυνατόν λιγότερη παρέμβαση

«Κάθε μηχανή είναι κατά παραγγελία. Μπορούμε να προμηθεύσουμε μόνο τις εγκαταστάσεις αποτέφρωσης, αλλά και να τις κατασκευάσουμε με το κλειδί στο χέρι: από την προετοιμασία καυσίμου μέχρι την τουρμπίνα».

Vyncke - waste into energy

Η δεξαμενή εξασφαλίζει ομοιόμορφη αποτέφρωση

«Ένα συστατικό είναι το ίδιο παντού: το καταφύγιο ζωοτροφών. Αυτό είναι ένα ρυθμιστής μεταξύ του σιλό όπου αποθηκεύεται το καύσιμο και της πηγής πυρκαγιάς. Καταγράφει τις διαφορές στον ρυθμό ροής έτσι ώστε η ροή να παραμένει ομοιόμορφη. Σε υψηλά σιλό, η βαρύτητα αναγκάζει το υλικό να είναι πιο συμπαγές στο κάτω μέρος από ό, τι στην κορυφή.

«Μας αρέσει να κρατάμε το καταφύγιο περίπου μισό γεμάτο. Προφανώς δεν πρέπει να ξεχειλίζει, αλλά ούτε πρέπει να αδειάσει εντελώς, καθώς το υλικό σφραγίζει τον αέρα μεταξύ του σιλό και της πηγής φωτιάς. Η μέτρηση της στάθμης της δεξαμενής είναι μια πρόκληση επειδή αποτεφρώνουμε τόσα πολλά διαφορετικά υλικά. Η σκόνη καθιστά δύσκολη τη μέτρηση του φωτός. Το κολλώδες ή χοντρό υλικό αποκλείει τους χωρητικούς μετρητές και τα δονούμενα πιρούνια, καθώς κάτι μπορεί να κολλήσει εκεί. Και τα περισσότερα ραντάρ αποτυγχάνουν επειδή το καταφύγιο είναι πολύ μικρό: πλάτος και ύψος μεταξύ ενός και τριών μέτρων και βάθος μόνο μισού μέτρου. Αυτό δημιουργεί «θόρυβο» λόγω αντανακλάσεων που δεν μπορούσαμε να φιλτράρουμε μέχρι τώρα».

«Η εξεύρεση ξεχωριστής λύσης για κάθε υλικό είναι απαγορευτική. Αυτό απαιτεί πολύ χρόνο μηχανικής. Μέχρι τώρα, εργαστήκαμε με φράγματα μικροκυμάτων στο 90% των περιπτώσεων. Αυτό συνήθως πηγαίνει καλά, αλλά δεν δίνει πολλές πληροφορίες. Τοποθετήσαμε τρία το ένα κάτω από το άλλο, αφήνοντάς μας μόνο τρία σημεία πληροφοριών: κενά, ακριβώς μισογεμάτα και γεμάτα. Στην ιδανική περίπτωση, θα πρέπει να έχετε ένα αναλογικό σήμα για πιο ακριβείς πληροφορίες. Για το υπόλοιπο 10% - κολλώδεις ουσίες, οι οποίες μπορούν να κολλήσουν στο μάτι του φραγμού - έπρεπε ακόμα να αναζητήσουμε μια εναλλακτική λύση».

Vyncke - bunker

Μια λύση για όλες τις περιστάσεις

«Για τον δανέζικο πελάτη μας AAK, κάναμε μια μετασκευή με το νέος μετρητής ραντάρ ΣΙΤΡΑΝΣ LR580. Η AAK παράγει λάδι SHEA, με το υπολειμματικό προϊόν να είναι μια λεπτή σκόνη. Και πάλι, χρησιμοποιήσαμε τρία φράγματα μικροκυμάτων, συμπληρωμένα με μετρητή λέιζερ. Αλλά αυτό το λέιζερ συχνά απέτυχε λόγω της μεγάλης ποσότητας σκόνης. Το μηχάνημα συνέχισε να λειτουργεί, αλλά δεν είχαμε έλεγχο στο επίπεδο και οι χειριστές έπρεπε να παρεμβαίνουν καθημερινά επειδή το λέιζερ έδινε μηνύματα σφάλματος. Δεν είναι ιδανικό για ένα βασικά μη επανδρωμένο εργοστάσιο. Η μετασκευή πήγε ομαλά: το LR580 λειτούργησε αμέσως στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, κάναμε τροποποιήσεις μέσω της σύνδεσης Bluetooth.»

Vyncke - Stijn Denoulet

Σχετικά με το Vyncke

Η Vyncke (Harelbeke) κατασκευάζει εγκαταστάσεις βιομάζας που μετατρέπουν τα απόβλητα παραγωγής σε πράσινη ενέργεια επί τόπου. Από απλές μονάδες αποτέφρωσης έως ολοκληρωμένα εργοστάσια, κάθε έργο είναι εξατομικευμένο. Ο όμιλος απασχολεί περίπου 500 άτομα σε δέκα τοποθεσίες παγκοσμίως.

Από την αναβάθμιση, είχαμε μηδενικά μηνύματα σφάλματος.
Στίιν Ντενουλέτ, Μηχανικός Ελέγχου & Αυτοματισμού, Βινκκε

«Το SITRANS LR580 λειτουργεί στα 80 GHz και διαθέτει ταχύτερα ηλεκτρονικά μέσα», λέει ο Matthias Deslee, μηχανικός πωλήσεων οργάνων επεξεργασίας στη Siemens. «Αυτό μας επιτρέπει να στέλνουμε σύντομους, ισχυρούς παλμούς και θόρυβο φίλτρου καλύτερα. Και η γωνία σφάλματος είναι μικρότερη.» Όλες οι ιδιότητες που καθιστούν το LR580 κατάλληλο για το έργο στην AAK. «Από την αναβάθμιση με το LR580, είχαμε μηδενικά μηνύματα σφάλματος,» Επιβεβαιώνει ο Στιν.

Vyncke - Matthias Deslee
Χάρη στα ταχύτερα ηλεκτρονικά του SITRANS LR580, μπορούμε να στείλουμε μικρότερους παλμούς και να φιλτράρουμε καλύτερα τον θόρυβο.
Ματίας Ντέσλι, Μηχανικός πωλήσεων Οργάνωση Διαδικασίας, Siemens

Δεν είναι μόνο αυτό. «Έψαχνα για μια λύση που να λειτούργησε παντού για 25 χρόνια. Αυτό είναι. Τα περισσότερα από τα σχέδια έχουν ήδη αλλάξει και δοκιμαστεί, περιμένουμε τώρα τις συγκεκριμένες εφαρμογές. Τα έργα μας έχουν συνήθως κάποιο χρόνο παράδοσης. Αλλά προς το παρόν, όλες οι ενδείξεις είναι ότι το LR580 θα δουλέψει παντού. Καλύτερα για τον πελάτη, γιατί τώρα παίρνουν ακριβή δεδομένα και καλύτερα για εμάς, επειδή εξοικονομούμε πολύ χρόνο στη μηχανική. Διατηρούμε δύο φράγματα μικροκυμάτων ως ασφάλεια, αλλά μεταξύ άδειου και πλήρους έχουμε πάντα ακριβείς πληροφορίες».

Θέλετε να ανακαλύψετε μόνοι σας τη σειρά SITRANS LR500;

Διαβάστε τα πάντα για αυτό εδώ.