Σημείωση συντάκτη: Ως μέρος μιας ειδικής σειράς προσκεκλημένων-συνεργατών της Climate Week NYC 2026 στο USA Stories, με φωνές από οργανισμούς που συνεργάζονται με τη Siemens για την προώθηση της βιωσιμότητας μέσω της συνεργασίας και της συλλογικής δράσης, ζητήσαμε από τον Mike Umiker, Διευθύνοντα Σύμβουλο του Κινήματος Ενεργειακής Απόδοσης (EEM), να ασχοληθεί με αυτά τα βασικά θέματα σχετικά με την ενεργειακή απόδοση και την ηλεκτροδότηση. (Η Siemens είναι μέλος της ΕΕΜ.)
Η παγκόσμια ενεργειακή μετάβαση εισέρχεται σε μια νέα φάση. Για χρόνια, οι οργανισμοί προσέγγισαν την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές κυρίως μέσω του φακού των μακροπρόθεσμων δεσμεύσεων για το κλίμα. Σήμερα, η σύγκλιση της αυξανόμενης ενεργειακής ζήτησης, των περιορισμών του δικτύου, της γεωπολιτικής αβεβαιότητας και της βιομηχανικής ανάπτυξης αναγκάζει τους ηγέτες να επικεντρωθούν σε ένα πιο άμεσο ερώτημα: πώς να παραμείνουν ανταγωνιστικοί ενώ παράλληλα χτίζουν ανθεκτικότητα για το μέλλον.
Ταυτόχρονα, η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας επιταχύνεται, τροφοδοτείται εν μέρει από την ψηφιοποίηση και την τεχνητή νοημοσύνη, ενώ οι ενεργειακές υποδομές σε πολλές αγορές βρίσκονται υπό αυξανόμενη πίεση. Οι ηγέτες των επιχειρήσεων αξιολογούν τώρα τις ενεργειακές αποφάσεις όχι μόνο μέσω στόχων βιωσιμότητας, αλλά μέσω της προσιτής τιμής, της ασφάλειας, της λειτουργικής συνέχειας και της απόδοσης των επενδύσεων.
Αυτή η αλλαγή αντιπροσωπεύει μια σημαντική εξέλιξη στον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί σκέφτονται τη μετάβαση. Οι τεχνολογίες που απαιτούνται για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, τη μείωση των εκπομπών και την ενίσχυση της λειτουργικής ανθεκτικότητας υπάρχουν ήδη. Για πολλές εταιρείες, η πρόκληση δεν είναι πλέον ο εντοπισμός λύσεων. Τα εφαρμόζει με συνέπεια και σε μεγάλη κλίμακα.
Η ηγεσία της βιομηχανίας πρέπει να κατανοήσει ένα πράγμα: οι οργανισμοί που θα παραμείνουν πιο ανταγωνιστικοί τα επόμενα χρόνια θα είναι εκείνοι που αντιμετωπίζουν την ενεργειακή απόδοση και την ηλεκτροδότηση ως συμπληρωματικές στρατηγικές, χρησιμοποιώντας και τα δύο μαζί για τη μείωση του κινδύνου, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και τη δημιουργία διαρκούς επιχειρηματικής αξίας.
Πώς η ενεργειακή απόδοση και η ηλεκτροδότηση βελτιώνουν τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα και την ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων
Επειδή λύνουν διαφορετικά μισά του ίδιου προβλήματος, και κανένας δεν σε φέρνει εκεί μόνος.
Η Electrification μας επιτρέπει να μεταφέρουμε τελικές χρήσεις όπως η θερμότητα και η μεταφορά σε ένα δίκτυο που μπορούμε να απανθρακώσουμε. Η ενεργειακή απόδοση καθορίζει πόση παραγωγή, χωρητικότητα δικτύου και κεφάλαια πραγματικά χρειαζόμαστε για να καταστήσουμε αυτή την ηλεκτροκίνηση προσιτή και παραδοτέα. Βάσει των αριθμών στο μονοπάτι καθαρού μηδενικού του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας και η ενεργειακή απόδοση συμβάλλει περισσότερο στη βιομηχανική απαλλαγή από ό, τι η ηλεκτροδότηση. Ωστόσο, οι περισσότεροι οργανισμοί εξακολουθούν να τις διαχειρίζονται ως ξεχωριστές ροές εργασίας, με ξεχωριστούς προϋπολογισμούς και ξεχωριστούς ιδιοκτήτες, που ανταγωνίζονται για το ίδιο κεφάλαιο αντί να συνδυάζονται μεταξύ τους.
Η πιο συνηθισμένη εσφαλμένη αντίληψη που ακούω από τους ηγέτες των επιχειρήσεων είναι ότι η ηλεκτροδότηση είναι ο η απάντηση και η ενεργειακή απόδοση είναι δευτερεύον ζήτημα. Στην πραγματικότητα, κάθε μονάδα ζήτησης που αφαιρείται μέσω της ενεργειακής απόδοσης είναι μια μονάδα νέας γενιάς, μεταφοράς και υποδομής δικτύου που δεν χρειάζεται πλέον να κατασκευάζεται υπό πίεση χρόνου.
Μια δεύτερη κοινή παρανόηση είναι η αντιμετώπιση της ενεργειακής απόδοσης καθαρά ως μείωση κόστους ή περιβαλλοντικού πλαισίου ελέγχου. Σε βιομηχανικά περιβάλλοντα, είναι ένας στρατηγικός μοχλός. Προστατεύει τα περιθώρια από την αστάθεια των τιμών των καυσίμων, διασφαλίζει την παραγωγή όταν ο ενεργειακός εφοδιασμός είναι περιορισμένος και δημιουργεί τη λειτουργική ευελιξία για ηλεκτροδότηση σύμφωνα με τις επιχειρηματικές ανάγκες και όχι τους περιορισμούς του δικτύου.
Συνολικά, η ενεργειακή απόδοση και η ηλεκτροδότηση δημιουργούν πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα. Αντί να αναγκάζουν τους οργανισμούς να επιλέξουν μεταξύ ανθεκτικότητας και απαλλαγής από τον άνθρακα, προσφέρουν και τα δύο, ταχύτερα και πιο οικονομικά από ό, τι μπορεί να επιτύχει οποιαδήποτε στρατηγική ανεξάρτητα.
Η σκέψη ενεργειακής μετάβασης μετατοπίζεται από τους στόχους βιωσιμότητας στην επιχειρηματική ανθεκτικότητα και την οικονομική προσιτότητα
Μια σειρά πολύ απτών κραδασμών οδήγησε σε αυτή τη μετατόπιση της εκτελεστικής σκέψης.
Οι μέσες μηνιαίες τιμές Brent έχουν κυμανθεί κατά περισσότερο από 340% την τελευταία δεκαετία, δημιουργώντας άνευ προηγουμένου έκθεση στην αστάθεια της αγοράς ενέργειας. Ταυτόχρονα, η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και των κέντρων δεδομένων αυξάνει τη ζήτηση σε δίκτυα που δεν σχεδιάστηκαν ποτέ για αυτόν τον ρυθμό επέκτασης. Η γεωπολιτική αστάθεια έχει μετατρέψει την ενεργειακή ασφάλεια από ανησυχία βιωσιμότητας σε επιχειρηματικό κίνδυνο σε επίπεδο διοικητικού συμβουλίου.
Όταν οι οικονομικοί διευθυντές ρωτούν σχετικά με την έκθεση σε μεταβολές των τιμών των καυσίμων και οι COOs αμφισβητούν εάν οι συνδέσεις δικτύου θα είναι διαθέσιμες για μελλοντικές εγκαταστάσεις, η ενεργειακή μετάβαση σταματά να είναι ένας μακρινός στόχος για το 2050 και γίνεται μια άμεση επιχειρησιακή πρόκληση.
Αυτή η πραγματικότητα ενίσχυσε, όχι αποδυνάμωσε, τις επιχειρηματικές υποθέσεις για την ενεργειακή απόδοση και την ηλεκτροδότηση. Αυτές οι επενδύσεις ανταγωνίζονται τώρα με τους ίδιους όρους με οποιαδήποτε άλλη απόφαση κατανομής κεφαλαίου: απόδοση, αποπληρωμή, μείωση κινδύνου και στρατηγικό πλεονέκτημα.
Το βλέπουμε στους αριθμούς και εκτιμάται ότι στην υπόθεση για τη βιομηχανική ενεργειακή απόδοση δέκα πρακτικές δράσεις βιομηχανικής ενεργειακής απόδοσης θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην εξοικονόμηση περίπου 437 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως έως το 2030. Αυτό δεν είναι απλώς ένας αριθμός βιωσιμότητας. Είναι ένας αριθμός ανταγωνιστικότητας.
Οι ηγέτες που εξακολουθούν να το χαρακτηρίζουν εσωτερικά ως «περιβαλλοντική πρωτοβουλία» το υποτιμούν στους δικούς τους οργανισμούς και συχνά χάνουν τον αγώνα για τον προϋπολογισμό σε ομάδες που το προτείνουν ως διαχείριση κινδύνων και προστασία περιθωρίου.
Πώς να κλιμακώσετε τη βιομηχανική απανθρακοποίηση μέσω χρηματοδότησης, εκτέλεσης και επαναλαμβανόμενων λειτουργικών μοντέλων
Η έρευνά μας δείχνει ότι η χρηματοδότηση είναι πλέον το εμπόδιο που εντοπίζεται συχνότερα από τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων. Το 43% το κατατάσσουν ως κορυφαία πρόκληση, ενώ περίπου το ήμισυ αναφέρουν την αβεβαιότητα σχετικά με την απόδοση των επενδύσεων ως παράγοντα που εμποδίζει τα έργα να προχωρήσουν. Η ενσωμάτωση δεδομένων και οι δεξιότητες ακολουθούν από κοντά.
Αυτό που απουσιάζει ιδιαίτερα από αυτήν τη λίστα είναι η τεχνολογία. Οι κινητήρες, οι αντλίες θερμότητας, τα χειριστήρια και οι ψηφιακές λύσεις υπάρχουν ήδη. Είναι αποδεδειγμένα, διαθέσιμα και ικανά να αποφέρουν αποτελέσματα. Η πρόκληση είναι η ανάπτυξη της οργανωτικής ικανότητας για χρηματοδότηση, εφαρμογή και κλιμάκωση αυτών των λύσεων σε ολόκληρες λειτουργίες και όχι μεμονωμένα πιλοτικά έργα.
Οι οργανισμοί που κινούνται γρήγορα τείνουν να ακολουθούν ένα μοτίβο. Επικοινωνούν την ενεργειακή απόδοση με όρους που ήδη κατανοούν οι χρηματοοικονομικές τους ομάδες: απόδοση επένδυσης, ανθεκτικότητα, μείωση έκθεσης και επιχειρηματική απόδοση. Τυποποιούν τον τρόπο μέτρησης, χρηματοδότησης και αναφοράς των έργων, επιτρέποντας στα διδάγματα που αντλήθηκαν σε έναν ιστότοπο να επιταχύνουν την ανάπτυξη στην επόμενη.
Σκέφτονται επίσης συστήματα και όχι μεμονωμένα περιουσιακά στοιχεία, ενσωματώνοντας στρατηγικές ενεργειακής απόδοσης, ηλεκτροδότησης και ανάκτησης θερμότητας αντί να επιδιώκουν αυτόνομες αναβαθμίσεις εξοπλισμού. Αντίθετα, οι οργανισμοί που παραμένουν κολλημένοι στη λειτουργία σχεδιασμού συχνά συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν κάθε έργο ως μια μοναδική επιχειρηματική περίπτωση, περιμένοντας βεβαιότητα πριν κλιμακωθούν, όταν η πραγματική ευκαιρία έγκειται στην κατασκευή επαναλαμβανόμενων μοντέλων πρώτα.