Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Καταλύτης για μετασχηματισμό χάλυβα

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός υποστηρίζει τις προσπάθειες της Tata Steel Nederland για βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας και μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Tata Steel Nederland

Φωτογραφία από το Fix Media (fixmedia.nl)

Γίνοντας ένα Ψηφιακή επιχείρησηΗ Tata Steel Nederland βελτιστοποιεί τις διαδικασίες, εξασφαλίζοντας υψηλή λειτουργική διαθεσιμότητα και υποστηρίζοντας τη μετάβασή της προς καθαρότερη παραγωγή.

Η χαλυβουργία πλησιάζει σε ένα θετικό σημείο καμπής. Οι κατασκευαστές σε όλο τον κόσμο λαμβάνουν τολμηρά μέτρα για να μειώσουν το αποτύπωμα άνθρακα ενός από τα υλικά με τη μεγαλύτερη ένταση εκπομπών στον κόσμο. Η Ευρώπη θεωρεί την απαλλαγή του χάλυβα από τις ανθρακούχες εκπομπές ως στρατηγική για την οικονομική της ασφάλεια και μεγαλύτερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Η Tata Steel Nederland προχωρά με τα δικά της φιλόδοξα σχέδια για μείωση των εκπομπών CO₂ κατά 35-40% στο εργοστάσιό της IJmuiden, ένα από τα πιο αποδοτικά συμβατικά εργοστάσια χάλυβα στην Ευρώπη. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός υποστηρίζει τις προσπάθειες της Tata Steel Nederland να βελτιώσει τη λειτουργική αποδοτικότητα και να προωθήσει τους στόχους βιωσιμότητας.

Η επιτακτική ανάγκη δεδομένων

Στο εξαιρετικά πολύπλοκο περιβάλλον παραγωγής χάλυβα, όπου η συνέχεια και η ασφάλεια είναι απαραίτητες, Managed IT/OT Infrastructure είναι το κλειδί. Στην καρδιά του μύλου θερμής λωρίδας και της γραμμής γαλβανισμού εν θερμώ της Tata Steel Nederland στο IJmuiden βρίσκεται το Datacenter Industrial Automation. Αυτή η υποδομή πληροφορικής εσωτερικής εγκατάστασης έχει σχεδιαστεί ειδικά για βιομηχανικά περιβάλλοντα. Συγκεντρώνει εφαρμογές παραγωγής όπως το SIMATIC PCS 7 σε μια πλατφόρμα που συνδυάζει υπολογιστές με βάση την εικονικοποίηση, την αρχειοθέτηση δεδομένων, τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και τις δυνατότητες επαναφοράς, καθώς και μια αρχιτεκτονική δικτύου συμβατή με το IEC 62443 για ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων IT/OT. Η Tata Steel Nederland μπορεί να βασιστεί στην υψηλή διαθεσιμότητα, την αποδοτικότητα και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο της υποδομής.

Ωστόσο, μια τέτοια υποδομή IT/OT απαιτεί συνεχή συντήρηση, συμπεριλαμβανομένου του χειρισμού τακτικών επιδιορθώσεων, της διασφάλισης της ακεραιότητας των αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων, της εφαρμογής ενημερώσεων και της διαχείρισης τρωτών σημείων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Tata Steel Nederland βασίζεται επίσης στις διαχειριζόμενες υπηρεσίες μας Φροντίδα διαθεσιμότητας - Λειτουργία (πρώην Remote Industrial Operations Services) για την αποτελεσματική διατήρηση της υγείας και της ασφάλειας του Industrial Automation DataCenter. Μια ομάδα εμπειρογνωμόνων παρακολουθεί και διαχειρίζεται συνεχώς τα συστήματα IT/OT, εντοπίζοντας πιθανά προβλήματα και επιλύοντάς τα γρήγορα προτού επηρεάσουν τις λειτουργίες. Κατά την αρχική υλοποίηση, το 25% των ενημερώσεων και των αντιγράφων ασφαλείας διορθώθηκαν με επιτυχία και από την ανάπτυξή του έχουν αποφευχθεί πολλαπλές διακοπές λειτουργίας του συστήματος μέσω συνεχούς προληπτικής παρακολούθησης.

Tata Steel IJmuiden - storage facility

Φωτογραφία από το Fix Media (fixmedia.nl)

Από τα δεδομένα στον αντίκτυπο: Συμβολή σε καθαρότερη παραγωγή με προγνωστική συντήρηση βασισμένη σε τεχνητή νοημοσύνη

Η αποτελεσματική συντήρηση συμβάλλει σημαντικά στη βιωσιμότητα. Η Tata Steel Nederland ανέβασε το Cold Mill Annealing Bay στο IJmuiden στο επόμενο επίπεδο ψηφιοποίησης εφαρμόζοντας το AI μας Senseye Predictive Maintenance λύση. Η Senseye χρησιμοποιεί δεδομένα εργοστασίου και αλγόριθμους που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη για να προβλέψει και να ειδοποιεί τις ομάδες συντήρησης για πιθανά προβλήματα, μειώνοντας την ανάγκη για χειροκίνητες επιθεωρήσεις. Το ενσωματωμένο γενετικό AI CoPilot ενδυναμώνει επίσης τις ομάδες συντήρησής τους συμπληρώνοντας κενά γνώσεων.

Στη μονάδα καθαρισμού αέρα εξαγωγής, το Senseye ανίχνευσε μια αναντιστοιχία μεταξύ της αύξησης της ταχύτητας του ανεμιστήρα και της μειωμένης ροής αέρα, υποδεικνύοντας ένα φραγμένο φίλτρο. Η ομάδα συντήρησης αντικατέστησε το φίλτρο και ενημέρωσε τις παραμέτρους ελέγχου, αποτρέποντας την απελευθέρωση επιβλαβών αναθυμιάσεων στο περιβάλλον.

Μετά την εγκατάσταση, ο αριθμός των βλαβών του μηχανήματος στο Cold Mill μειώθηκε κατά 67%, από 18 σε έξι. Η Tata Steel Nederland αποκόμισε απόδοση επένδυσης εντός έξι μηνών.

Ο χάλυβας εξακολουθεί να είναι το θεμέλιο του σύγχρονου κόσμου.

Η παγκόσμια χαλυβουργία από μόνη της αναμένεται να αντιπροσωπεύει σχεδόν το 35% των εκπομπών που σχετίζονται με τα ορυκτά καύσιμα μέχρι το 2050. Είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή για όλους τους κλάδους να επανεξετάσουν τα επιχειρηματικά μοντέλα, τις επιχειρηματικές προτεραιότητες και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων
Σάντζιβ Παύλος, Αντιπρόεδρος Ασφάλειας, Υγείας & Βιωσιμότητας, Τατά Στέιλ

Η συνεργασία μας με την Tata Steel Nederland συμβάλλει στη διαμόρφωση επεκτάσιμων, ασφαλών και έτοιμων για το μέλλον βιομηχανικών λειτουργιών και υποστηρίζει τη μετάβασή τους προς καθαρότερη παραγωγή.