Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Ανάπτυξη του μέλλοντος του ενεργειακού δικτύου

Η Tata Power Delhi Distribution Limited έχει εγκαταστήσει πάνω από 260.000 έξυπνους μετρητές στο Βόρειο Δελχί και έκανε ένα σημαντικό βήμα προς την εκπλήρωση του οράματος της Ινδίας για ένα έξυπνο δίκτυο.

Από τη Σουάτι Πρασάντ

Το Βόρειο Δελχί, μια μεγάλη, πολυσύχναστη περιοχή εντός της Εθνικής Πρωτεύουσας (NCT) του Δελχί, φιλοξενεί πάνω από 7 εκατομμύρια ανθρώπους. Έχει ένα μείγμα βιομηχανικών περιοχών, εμπορικών συγκροτημάτων, μνημείων κληρονομιάς, συγκροτημάτων διαμερισμάτων και οικιστικών αποικιών, αλλά όσοι έχουν μεγαλώσει στο Δελχί το συνδέουν περισσότερο με τη Βόρεια Πανεπιστημιούπολη και τα αναγνωρισμένα ιδρύματα όπως το Κολλέγιο Αγίου Στεφάνου και το Shri Ram College of Commerce.

Η Rasna Kame (48), αρχιτέκτονας, ζει με την οικογένειά της στο προγονικό σπίτι του συζύγου της στο Shakti Nagar, μια αποικία που ιδρύθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1950. Σήμερα, το μπανγκαλόου 500 τετραγωνικών μέτρων μπορεί να έχει μια χρονολογημένη εμφάνιση, αλλά η διανομή ρεύματος στον δήμο της είναι υπερσύγχρονη. «Σπάνια έχουμε διακοπές λειτουργίας», λέει ο Kame. Ωστόσο, τα τελευταία δύο χρόνια, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας της οικογένειας έχει αυξηθεί σημαντικά, χάρη στην εργασία από το σπίτι και τη διαδικτυακή εκπαίδευση. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η είδηση ότι η εταιρεία διανομής ενέργειας στην περιοχή - Tata Power Delhi Distribution Limited (Tata Power-DDL) - εγκαθιστά έξυπνους μετρητές την έκαναν περίεργη. «Έχω ακούσει ότι οι έξυπνοι μετρητές θα μας δώσουν έλεγχο στην κατανάλωση ενέργειας», λέει ο Kame.

Δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από έξυπνους μετρητές

Έχει δίκιο. Με τους έξυπνους μετρητές, οι πελάτες μπορούν να λαμβάνουν πολύτιμα δεδομένα κατανάλωσης ενέργειας σε πραγματικό χρόνο στα κινητά τους τηλέφωνα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να κάνουν αλλαγές στον τρόπο ζωής τους. Μέχρι τον Μάρτιο του 2022, η Tata Power-DDL, μια κοινοπραξία μεταξύ της Tata Power και της κυβέρνησης του Δελχί, είχε εγκαταστήσει 260.000 έξυπνους μετρητές στο Βόρειο Δελχί για οικιακούς, εμπορικούς και βιομηχανικούς καταναλωτές. «Η Tata Power-DDL είναι μία από τις πρώτες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας στη χώρα που κυκλοφόρησε έξυπνους μετρητές», λέει ο Ganesh Srinivasan, CEO της Tata Power-DDL. Για την πρωτοβουλία αυτή, η εταιρεία του συνεργάζεται με τη Landis+Gyr, έναν παγκόσμιο ηγέτη στον τομέα της έξυπνης μέτρησης, και με τη Siemens, ηγέτη στις λύσεις έξυπνων δικτύων που έχει εγκαταστήσει και θέσει σε λειτουργία το σύστημα διαχείρισης δεδομένων μετρητών για την Tata Power-DDL.

Η Tata Power-DDL είναι μια από τις πρώτες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας στη χώρα που κυκλοφόρησε έξυπνους μετρητές.
Γκανές Σρινιβασάν, CEO , Τάτα Πάουερ-DDL

Ο Robert HK Demann, Επικεφαλής Smart Infrastructure της Siemens Limited (Ινδία), πιστεύει ότι η πρωτοβουλία σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο στην ανάπτυξη του ενεργειακού συστήματος της Ινδίας. «Είμαστε υπερήφανοι που συνεργαζόμαστε με την Tata Power-DDL στην ψηφιοποίηση των δικτύων διανομής ενέργειας. Στόχος μας είναι να δώσουμε τη δυνατότητα στους πελάτες μας να διαχειριστούν τις προκλήσεις ψηφιακού μετασχηματισμού και βιωσιμότητας με τις τεχνολογίες μας. Η εφαρμογή της Προηγμένης Υποδομής Μετρήσεων ευθυγραμμίζεται με το Εθνικό Πρόγραμμα Έξυπνης Μέτρησης και θα διαδραματίσει βασικό ρόλο στην ανάπτυξη έξυπνων δικτύων σε ολόκληρη τη χώρα», λέει.

Το όφελος για την υπηρεσία είναι σημαντικό και συγκεκριμένο, όπως σημειώνει ο Demann: «Οι έξυπνοι μετρητές παρέχουν στις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας ακριβή χρήση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Το υπερσύγχρονο Σύστημα Διαχείρισης Δεδομένων Μετρητών EnergyIP που αναπτύχθηκε από τη Siemens επιτρέπει την έγκαιρη και ακριβή συλλογή δεδομένων μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας, οδηγώντας σε αυξημένη ορατότητα του δικτύου καταναλωτών και επιτρέποντας στους οργανισμούς διανομής να βελτιστοποιήσουν καλύτερα το δίκτυο.»

Close-up of a hand holding a smartphone displaying the Tata Power-DDL Connect app.

Με την εφαρμογή Tata Power-DDL Connect, οι πελάτες της Tata Power Delhi Distribution Limited μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους και να ελέγξουν τα στοιχεία του λογαριασμού τους, να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με διακοπές λειτουργίας και διακοπές υπηρεσίας, να καταχωρήσουν παράπονα και να βρουν συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας, μεταξύ άλλων χαρακτηριστικών.

Οι έξυπνοι μετρητές είναι ένα κρίσιμο πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση των έξυπνων δικτύων ή των ηλεκτρικών δικτύων που διαθέτουν συστήματα αυτοματισμού, επικοινωνίας και πληροφορικής που μπορούν να παρακολουθούν τις ροές ισχύος από τα σημεία παραγωγής έως τα σημεία κατανάλωσης. Αυτά τα συστήματα ελέγχουν τη ροή ηλεκτρικής ενέργειας ή περιορίζουν το φορτίο για να ταιριάζουν με την παραγωγή σε πραγματικό χρόνο, ή σε σενάριο σχεδόν πραγματικού χρόνου.

Πριν ξεκινήσει αυτό το ταξίδι, η Tata Power-DDL είχε πραγματοποιήσει μια λεπτομερή μελέτη σκοπιμότητας για να κατανοήσει τις ελλείψεις των συμβατικών μετρητών. «Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις με τους συμβατικούς μετρητές ήταν η μονόδρομη κυκλοφορία μεταξύ της εταιρείας και των καταναλωτών», λέει ο Srinivasan. Η κλοπή ρεύματος, η διαχείριση διακοπής λειτουργίας, η διαχείριση εσόδων, η αναποτελεσματικότητα χρέωσης και η αξιοπιστία των υπηρεσιών ήταν μεταξύ των άλλων προκλήσεων που αντιμετώπισε η εταιρεία.

Η λογική επιλογή

Ως εκ τούτου, οι έξυπνοι μετρητές ήταν μια λογική επιλογή. Στην πραγματικότητα, οι έξυπνοι μετρητές κατέχουν το κλειδί για τη μείωση των απωλειών μετάδοσης και διανομής (T&D). Σήμερα, η Tata Power-DDL μπορεί να διαβάσει τους έξυπνους μετρητές των πελατών της εξ αποστάσεως. «Με μειωμένη ανάγκη για σωματική κίνηση από την ομάδα, οι λειτουργικές δαπάνες μειώνονται επίσης», λέει ο Srinivasan.

A professional woman wearing glasses in a low-lit office working at a computer.

Το υπερσύγχρονο Σύστημα Διαχείρισης Δεδομένων Μετρητών EnergyIP που αναπτύχθηκε από τη Siemens επιτρέπει την έγκαιρη και ακριβή συλλογή δεδομένων μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι έξυπνοι μετρητές είναι πλεονεκτικοί και για τους καταναλωτές. Αυξάνουν την ικανοποίηση των πελατών μέσω απρόσκοπτης και χωρίς σφάλματα ηλεκτρονικής χρέωσης, ταχύτερης ανίχνευσης διακοπής λειτουργίας και αποκατάστασης της υπηρεσίας. Και, όπως ανέφερε ο Kame, οι πελάτες έχουν μια εικόνα σε πραγματικό χρόνο της κατανάλωσης ενέργειας τους.

«Σίγουρα θα βοηθούσε να γνωρίζουμε τα δεδομένα χρήσης μας», λέει ο Sanjay Verma (51), μηχανικός ηλεκτρονικών. Η Βέρμα ζει στον Τομέα 13, Rohini, και έχει ηλικιωμένους γονείς που ζουν κοντά στον Τομέα 18. Δεδομένου ότι ταξιδεύει μεταξύ των δύο σπιτιών, είναι πρόθυμος να μελετήσει δεδομένα χρήσης και να προβάλει μηνιαία χρήση και στα δύο διαμερίσματα. Με τους έξυπνους μετρητές, «οι δυνατότητες αφοσίωσης των πελατών είναι τεράστιες», λέει ο Srinivasan. Για παράδειγμα, η Tata Power-DDL ξεκίνησε ένα πρόγραμμα συμπεριφορικής απόκρισης ζήτησης για οικιακούς πελάτες στην περιοχή λειτουργίας τους για να τους βοηθήσει να μειώσουν τη μέγιστη ζήτηση κατανοώντας τα πρότυπα κατανάλωσής τους.

Ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο δίκτυο

Οι έξυπνοι μετρητές αποτελούν επίσης προϋπόθεση για την ενσωμάτωση περισσότερων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο δίκτυο και την εξισορρόπηση των φορτίων. Η Ινδία είναι έτοιμη να δει σημαντικές αλλαγές στο ενεργειακό της μείγμα, με τη χώρα να στοχεύει 500 GW παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας έως το 2030. Η ινδική κυβέρνηση έχει λάβει αρκετά μέτρα για να ενθαρρύνει τα νοικοκυριά να εγκαταστήσουν ηλιακές εγκαταστάσεις στον τελευταίο όροφο. Τον Φεβρουάριο, απλοποίησε περαιτέρω τις διαδικασίες, ώστε περισσότερα νοικοκυριά να μπορούν να επωφεληθούν από την επιδότηση για ηλιακούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δημιουργούν καταναλωτές ή καταναλωτές που είναι επίσης παραγωγοί ενέργειας. «Ένα δίκτυο που χρησιμοποιεί μεγαλύτερο ποσοστό ανανεώσιμης ενέργειας επηρεάζεται από μεγαλύτερες διακυμάνσεις εφοδιασμού, οι οποίες πρέπει να σταθεροποιηθούν μέσω της αποθήκευσης μπαταριών και από νέες τεχνολογίες, όπως οι εικονικοί σταθμοί παραγωγής ενέργειας», λέει ο Demann, αναφερόμενος σε κατανεμημένους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής που βασίζονται σε σύννεφο που συγκεντρώνουν τις δυνατότητες ετερογενών κατανεμημένων ενεργειακών πόρων για σκοπούς ενίσχυσης της παραγωγής ενέργειας, καθώς και εμπορίας ή πώλησης ενέργειας στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Δεδομένων των διακυμάνσεων στην παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας, οι έξυπνοι μετρητές επιτρέπουν καλύτερη διαχείριση του φορτίου αιχμής και εκτός αιχμής.

Οι έξυπνοι μετρητές παρέχουν στις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας ακριβή χρήση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.
Ρόμπερτ ΧΚ Ντέμαν, Επικεφαλής Έξυπνης Υποδομής, Siemens Limited

Ο Demann λέει ότι οι έξυπνοι μετρητές μοιάζουν με αισθητήρες που καθορίζουν την κατανάλωση ενέργειας παρέχοντας την πολύ απαιτούμενη διαφάνεια στο άκρο του καταναλωτή. «Επιτρέπουν επίσης ακριβή πρόβλεψη φορτίου», προσθέτει ο Srinivasan.

Σε μια εποχή που η βιωσιμότητα έχει γίνει βασικό κριτήριο για τους καταναλωτές, τους επιχειρηματίες και τους μετόχους, η τεχνολογία συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του Περιβάλλοντος, της Κοινωνικής και της Διακυβέρνησης (ESG). Με τη διαχείριση δεδομένων που ενεργοποιείται από έξυπνους μετρητές, η Tata Power-DDL μπορεί να επιτύχει στόχους βιωσιμότητας στους τομείς της ενεργειακής απόδοσης, της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και της βελτίωσης της ασφάλειας των εργαζομένων και του ευρύτερου κοινού. Επιπλέον, η Siemens εργάζεται για την ενίσχυση της λειτουργικής ασφάλειας και αξιοπιστίας για τα κρίσιμα ενεργειακά περιουσιακά στοιχεία της Tata Power-DDL.

Οι έξυπνοι μετρητές επιτρέπουν επίσης συναλλαγές peer-to-peer μέσω blockchain, το οποίο θεωρείται ως ένα πολλά υποσχόμενο εργαλείο για την καταγραφή και τη διευκόλυνση συναλλαγών μεταξύ γεννητριών και καταναλωτών ενέργειας. «Οι καταναλωτές μπορούν να πουλήσουν ηλεκτρική ενέργεια σε οποιονδήποτε καταναλωτή μέσω του δικτύου της εταιρείας διανομής πληρώνοντας τέλη τροχού όπως καθορίζονται από τη ρυθμιστική αρχή», λέει ο Srinivasan.

Τα τελευταία οκτώ χρόνια, η κατά κεφαλήν κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ινδία αυξήθηκε σταθερά από 914 kWh το 2012-13 σε 1.208 kWh το 2019-2020. Ωστόσο, είναι σχεδόν το ένα τρίτο του παγκόσμιου μέσου όρου (που ανήλθε σε 3.260 kWh το 2018-19). Σύμφωνα με έκθεση του Προγράμματος Ανθρωπίνων Οικισμών των Ηνωμένων Εθνών (UN-Habitat), η Ινδία είναι έτοιμη να δει ταχεία αστικοποίηση και θα έχει δύο ακόμη μεγαλουπόλεις με περισσότερους από 10 εκατομμύρια κατοίκους η καθεμία μέχρι το 2030. Παράλληλα με την αστικοποίηση, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να αυξηθεί δραματικά, δημιουργώντας την ανάγκη για έξυπνη διαχείριση της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στους καταναλωτές.

Με τους έξυπνους μετρητές, οι δυνατότητες αφοσίωσης των πελατών είναι τεράστιες.
Γκανές Σρινιβασάν, CEO, Τάτα Πάουερ-DDL

Παρεμπιπτόντως, το ορόσημο της Tata Power-DDL για την εγκατάσταση 260.000 έξυπνων μετρητών στο Βόρειο Δελχί σχεδόν συνέπεσε με την εκκαθάριση της ινδικής κυβέρνησης ενός πενταετούς προγράμματος 3,030 δισεκατομμυρίων Rs (40.55 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) που επιδιώκει την εγκατάσταση 250 εκατομμυρίων έξυπνων μετρητών σε ολόκληρη τη χώρα. Αυτό το πρόγραμμα, που ανακοινώθηκε τον Ιούνιο του περασμένου έτους, θα είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα έξυπνης μέτρησης ηλεκτρικής ενέργειας στον κόσμο.

«Δεν γνωρίζω καμία άλλη αγορά που θα αναπτύξει 250 εκατομμύρια έξυπνους μετρητές τα επόμενα χρόνια», λέει ο Demann. Τέτοιοι μεγάλοι αριθμοί μπορούν να προέρχονται μόνο από μια χώρα όπως η Ινδία, με πληθυσμό 1,39 δισεκατομμυρίων. Δεδομένων των φιλοδοξιών της και των προβλέψεων υψηλής ανάπτυξης, δεν φαίνεται να είναι μακριά η μέρα που η Ινδία θα διαθέτει ένα πανεθνικό έξυπνο δίκτυο, υποστηριζόμενο από εκατομμύρια έξυπνους μετρητές. Για τους έξυπνους μετρητές, όπως λέει ο Srinivasan, αποτελούν τη ραχοκοκαλιά για την οικοδόμηση ενός έξυπνου δικτύου.

Συγγραφέας: Η Swati Prasad είναι ανεξάρτητος δημοσιογράφος με έδρα το Δελχί, γράφοντας για τις επιχειρήσεις, την οικονομία, την τεχνολογία και την υγειονομική περίθαλψη. Αναφέρει από την Ινδία για πολλές εκδόσεις στο εξωτερικό και έχει εργαστεί ως ανταποκριτής και συντάκτης για τους Economic Times, Business Standard, The Indian Express και Business Today.

3 Μαΐου 2022

Δικαιώματα εικόνας: Siemens AG, Tata Power Delhi Distribution Limited, Shutterstock