Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
Βραζιλία

Τεχνολογία με σκοπό: Επιταχυντής σωματιδίων Sirius

Ένας από τους πιο προηγμένους επιταχυντές σωματιδίων στον κόσμο βοηθά τους Βραζιλιάνους ερευνητές να αναπτύξουν νέα φάρμακα, να εξερευνήσουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να προωθήσουν τη γεωργική επιστήμη. Οι λύσεις μας βοηθούν στη διατήρηση της λειτουργίας του.

Καινοτομία που εξυπηρετεί την επιστήμη

Οι περισσότεροι άνθρωποι συνδέουν τη φυσική των σωματιδίων με το CERN στην Ελβετία. Αλλά η Βραζιλία φιλοξενεί τον Σείριο - έναν από τους πιο σύγχρονους επιταχυντές σωματιδίων στον κόσμο. Πήρε το όνομά του από το λαμπρότερο αστέρι στον νυχτερινό ουρανό, βρίσκεται στο Βραζιλιάνικο Κέντρο Έρευνας Ενέργειας και Υλικών (CNPEM) στο Campinas του Σάο Πάολο.

Ο Sirius βοηθά τους ερευνητές να αντιμετωπίσουν μερικές από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στην υγειονομική περίθαλψη, τη γεωργία και την ενέργεια. Συνεργαζόμαστε με το Βραζιλιάνικο Εργαστήριο Φωτός Synchrotron - την ομάδα που είναι υπεύθυνη για τον Sirius - για να διατηρήσουμε αυτήν την κρίσιμη υποδομή σε λειτουργία με ασφάλεια και αξιοπιστία.

0,5 μm Πλάτος ακτίνων

επιτρέπει την ανάλυση υλικού σε ατομικό επίπεδο.

360x Υψηλότερη ένταση ακτινοβολίας

από τον προηγούμενο επιταχυντή UVX.

68K τ.μ. Εγκατάσταση με δακτύλιο 500+ m

παροχή ερευνητικής υποδομής παγκόσμιας κλάσης

Πώς λειτουργεί ο Σείριος

Το φως Synchrotron είναι ένας τύπος ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που καθιστά δυνατή τη μελέτη της σύνθεσης των υλικών με εξαιρετική λεπτομέρεια, σαν ένα σούπερ μικροσκόπιο. Επιτρέπει στους ερευνητές να δουν πώς κινούνται και αλληλεπιδρούν άτομα και μόρια και να αναλύουν την εσωτερική δομή διαφορετικών υλικών.

Αυτή η ακτινοβολία χωρίζεται σε εξαιρετικά στενές δέσμες με πλάτος μόλις 0,5 μικρόμετρα. Αυτό ισοδυναμεί με το 0,5% του πάχους μιας ανθρώπινης τρίχας. Το φάσμα είναι ευρύ, κυμαίνεται από υπέρυθρο φως έως ακτίνες Χ, συμπεριλαμβανομένου του ορατού φωτός και της υπεριώδους ακτινοβολίας.

Πώς παράγεται αυτή η ακτινοβολία; Όταν τα φορτισμένα σωματίδια εκτρέπονται από ένα εξωτερικό μαγνητικό πεδίο. Αυτό ακριβώς έχει σχεδιαστεί για να κάνει ο Σείριος. Τα ηλεκτρόνια επιταχύνονται γύρω από μια δομή σε σχήμα δακτυλίου και κάθε φορά που αλλάζουν κατεύθυνση, εκπέμπεται φως συγχρονρόνης.

Χρησιμοποιώντας διαφορετικά μέρη αυτού του φάσματος φωτός, οι ερευνητές μπορούν να διεξάγουν εξειδικευμένες μελέτες σε ένα ευρύ φάσμα πεδίων. Ο Sirius βοηθά στην ανάπτυξη νέων φαρμάκων και θεραπειών, στην εξερεύνηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στην προώθηση της γεωργικής έρευνας.

Το φως Synchrotron είναι ένας τύπος ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που επιτρέπει τη λεπτομερή μελέτη της σύνθεσης των υλικών, όπως ένα υπερτροφοδοτούμενο μικροσκόπιο.

Ακρίβεια σε κάθε επίπεδο

Η επιστήμη στον Σείριο απαιτεί εξαιρετική ακρίβεια. Για να αποφευχθεί η παρέμβαση στα αποτελέσματα της έρευνας, παράγοντες όπως η θερμοκρασία, η υγρασία και οι δονήσεις πρέπει να ελέγχονται στον καλύτερο βαθμό. Οποιαδήποτε απόκλιση θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τα δεδομένα.

Η CNPEM μας επέλεξε ως συνεργάτη για να βοηθήσουμε στην εκπλήρωση αυτών των απαιτήσεων. Οι τεχνολογίες που παρέχουμε, καλύπτοντας την ηλεκτροδότηση, τον αυτοματισμό και την ψηφιοποίηση, είναι οι ίδιες λύσεις που προσφέρουμε στους πελάτες μας στη βιομηχανία και στις υποδομές. Έχουν δοκιμαστεί και δοκιμαστεί κάτω από εξαιρετικά απαιτητικές συνθήκες.

Βιομηχανικοί έλεγχοι - SIRIUS

Με το SIRIUS, σας προσφέρουμε ένα μοναδικό ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο για κάθε εφαρμογή βιομηχανικού ελέγχου. Τα κύρια πλεονεκτήματα: Με τον αρθρωτό σχεδιασμό τους, τα προϊόντα μας μπορούν να σχεδιαστούν και να ενσωματωθούν σε ένα ντουλάπι ελέγχου με πολύ απλό τρόπο. Είναι ιδιαίτερα εύκολο να ενσωματωθούν σε κατανεμημένα συστήματα.

Τι έρχεται στη συνέχεια

Βοηθάμε στην αντιμετώπιση μερικών από τις πιο απαιτητικές προκλήσεις της κοινωνίας και η συμβολή στην προώθηση της επιστήμης στη Βραζιλία είναι κάτι στο οποίο είμαστε περήφανοι που είμαστε μέρος.