Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
Να είσαι πράσινος κάθε μέρα

Επιλεκτική Συλλογή Συσκευασίας με REKBOT

Το REKBOT είναι μια μηχανή αυτόματης πώλησης που σχεδιάστηκε και κατασκευάζεται στην Πολωνία για την επιλεκτική συλλογή δοχείων ποτών. Βοηθά τους καταναλωτές και τους λιανοπωλητές να συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στη βιώσιμη ανάπτυξη καθιστώντας την ανακύκλωση πιο βολική και αποτελεσματική.

Από την 1η Ιανουαρίου 2025, θα τεθεί σε ισχύ το σύστημα επιστροφής καταθέσεων της Πολωνίας, εισάγοντας μια σειρά υποχρεώσεων για τους λιανοπωλητές ποτών. Τα μικρότερα καταστήματα θα πρέπει, τουλάχιστον, να συλλέγουν καταθέσεις σε δοχεία ποτών, όπως μπουκάλια και δοχεία. Τα καταστήματα με έκταση πώλησης άνω των 200 m² θα υποχρεούνται όχι μόνο να συλλέγουν και να επιστρέφουν καταθέσεις, αλλά και να δέχονται κενά δοχεία από τους καταναλωτές.

Οι μηχανές αντίστροφης πώλησης μπορούν να απλοποιήσουν σημαντικά αυτή τη διαδικασία. Μια τέτοια λύση είναι η REKBOT - μια μηχανή αυτόματης πώλησης που σχεδιάστηκε χρησιμοποιώντας τεχνολογίες της Siemens και κατασκευάζεται στην Πολωνία. Το REKBOT επιτρέπει την αποτελεσματική συλλογή και επεξεργασία κενών δοχείων ποτών, βοηθώντας τους λιανοπωλητές να συμμορφώνονται με τους νέους κανονισμούς, υποστηρίζοντας παράλληλα την ανακύκλωση και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

IMG - Case Study - REKBOT - OpenGraph

Το REKBOT είναι μια μηχανή αυτόματης πώλησης σχεδιασμένη για την επιλεκτική συλλογή δοχείων ποτών, συμπεριλαμβανομένων κουτιών αλουμινίου και πλαστικών φιαλών. Η συσκευή σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε στην Πολωνία, παρέχοντας μια αποτελεσματική και φιλική προς το χρήστη λύση για συστήματα επιστροφής καταθέσεων και ανακύκλωση δοχείων ποτών.

Φροντίδα για τις σημερινές και τις μελλοντικές γενιές

Case Study - REKBOT 03

Για να ξεκινήσετε την επιστροφή των δοχείων, απλώς αγγίξτε την οθόνη και, στη συνέχεια, σαρώστε τον γραμμωτό κώδικα στη φιάλη ή το κουτί.

Ενόψει της ολοένα και πιο εμφανούς κλιματικής αλλαγής, η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος έχει καταστεί όχι μόνο σημαντική αλλά και κορυφαία προτεραιότητα. Η μείωση των αποτυπωμάτων άνθρακα, η χρήση ανακυκλωμένων υλικών, η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και η εξάρτηση από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όποτε είναι δυνατόν έχουν γίνει συνήθεις πρακτικές για έναν αυξανόμενο αριθμό εταιρειών και ιδρυμάτων. Ωστόσο, η βιομηχανία και το εμπόριο δεν είναι οι μόνοι ενδιαφερόμενοι για την οικοδόμηση ενός πιο βιώσιμου μέλλοντος. Οι καταναλωτές - ο καθένας από εμάς - έχουν επίσης σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στην περίπτωση του συστήματος επιστροφής καταθέσεων της Πολωνίας. Η επιτυχία του συστήματος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το αν οι καταναλωτές επιστρέφουν χρησιμοποιημένα δοχεία ποτών για ανακύκλωση και πόσα από αυτά τα υλικά μπορούν να ανακτηθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν. Η απαίτηση καταβολής προκαταβολής κατά την αγορά ποτών αποσκοπεί στην ενθάρρυνση των καταναλωτών να μην απορρίψουν κενά μπουκάλια και δοχεία, αλλά αντίθετα να τα επιστρέψουν, για παράδειγμα, στο σημείο αγοράς και να διεκδικήσουν την κατάθεσή τους.

«Οι νέοι κανονισμοί υποστηρίζουν τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης. Θα συμβάλουν στη μείωση της ποσότητας απορριμμάτων σε δάση, πάρκα και δημόσιους χώρους, αυξάνοντας παράλληλα το μερίδιο των ανακυκλώσιμων υλικών - στην περίπτωση αυτή φιαλών και δοχείων - που επιστρέφονται για επανεπεξεργασία», λέει η Małgorzata Kowalczyk, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της REKBOT Sp. z o.o.

«Για να καταστεί η διαδικασία επιστροφής εμπορευματοκιβωτίων και ανάκτησης καταθέσεων όσο το δυνατόν πιο απλή, οι πελάτες θα μπορούν να χρησιμοποιούν μηχανήματα αυτόματης πώλησης, τα οποία είναι πιθανό να γίνουν τυπικό χαρακτηριστικό στα περισσότερα παντοπωλεία μεγαλύτερα των 200 τετραγωνικών μέτρων σε όλη την Πολωνία. Αυτή η λύση ωφελεί τόσο τους λιανοπωλητές όσο και τους καταναλωτές. Γνωρίζοντας ότι μπορούν να επιστρέψουν άδεια εμπορευματοκιβώτια σε ένα συγκεκριμένο κατάστημα, οι πελάτες συχνά επιλέγουν να κάνουν τις αγορές τους και εκεί», προσθέτει.

Η αναγκαιότητα είναι η μητέρα της εφεύρεσης

Η επιλεκτική συλλογή δοχείων ποτών δεν ήταν ποτέ απλή και ένα μεγάλο ποσοστό φιαλών και δοχείων κατέληξε να απορρίπτονται ή να μολύνουν το περιβάλλον αντί να ανακυκλώνονται. Η εισαγωγή του συστήματος επιστροφής καταθέσεων μπορεί να βοηθήσει στην αλλαγή αυτής της κατάστασης προς το καλύτερο. Η επιστροφή εμπορευματοκιβωτίων με REKBOT είναι εύκολη και βολική. Δεν απαιτείται απόδειξη ή διακριτικό. Αρχικά, ο χρήστης απλώς αγγίζει την οθόνη, σαρώνει τον γραμμωτό κώδικα στο δοχείο και το εισάγει στο άνοιγμα εισαγωγής. Μόλις εισέλθει στο μηχάνημα, το δοχείο μεταφέρεται σε μεταφορικό ιμάντα, όπου επαληθεύονται οι παράμετροί του - όπως το βάρος και ο τύπος υλικού -. Χάρη στους προηγμένους αισθητήρες, πραγματοποιείται λεπτομερής ανάλυση και το μπουκάλι ή το δοχείο είτε γίνεται αποδεκτό είτε απορρίπτεται και επιστρέφεται στον πελάτη.

Μόλις γίνει αποδεκτό ένα δοχείο, κατευθύνεται στη μονάδα συμπύκνωσης και στη συνέχεια κατατίθεται στον κατάλληλο κάδο συλλογής. Οι κάδοι είναι εξοπλισμένοι με δίσκους στάγδην που προστατεύουν το εσωτερικό του μηχανήματος από υπολείμματα υγρών, συμβάλλοντας στη διατήρηση της καθαριότητας και της υγιεινής. Επιπλέον, οι ενσωματωμένοι λαμπτήρες UV εξουδετερώνουν τις οσμές που προέρχονται από τα συλλεγόμενα δοχεία. Αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται για κάθε δοχείο που επιστρέφεται από τον πελάτη. Μόλις υποβληθούν σε επεξεργασία όλα τα δοχεία, ο χρήστης απλά πατάει το κουμπί «Τέλος». Για αυξημένη ασφάλεια, το μηχάνημα δεν διανέμει άμεσα μετρητά, μειώνοντας τον κίνδυνο κλοπής τόσο για τη συσκευή όσο και για τους χρήστες της. Αντίθετα, μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, οι πελάτες λαμβάνουν ένα κουπόνι ενσωματωμένο στο σύστημα σημείων πώλησης του καταστήματος, το οποίο μπορεί να εξαργυρωθεί με μετρητά στο ταμείο. Το Rekbot είναι συμβατό με τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα συστήματα POS λιανικής στην Πολωνία. Το μηχάνημα έχει χωρητικότητα περίπου 280 φιαλών PET και 450 δοχεία αλουμινίου. Για μεγαλύτερη ευκολία, το προσωπικό του καταστήματος μπορεί να έχει πρόσβαση στους κάδους συλλογής είτε από το μπροστινό είτε από το πίσω μέρος του μηχανήματος, καθιστώντας τη συντήρηση και την εκκένωση γρήγορη και αποτελεσματική.

Case Study - REKBOT 05

Μόλις γίνει αποδεκτό ένα δοχείο, μεταφέρεται στη μονάδα συμπύκνωσης και στη συνέχεια κατατίθεται στον κατάλληλο κάδο συλλογής.

«Ένα βασικό χαρακτηριστικό των μηχανημάτων REKBOT είναι η ευελιξία τους. Το μηχάνημα δέχεται τόσο άθικτα όσο και θρυμματισμένα πλαστικά δοχεία, με ή χωρίς καπάκια. Από αυτή την άποψη, η REKBOT προχωρά ένα βήμα παραπέρα από τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις, καθώς οι κανονισμοί που διέπουν τη συλλογή των δοχείων ποτών δηλώνουν ότι τα δοχεία που επιστρέφονται για ανακύκλωση πρέπει να είναι καθαρά και άθικτα. Ως αποτέλεσμα, η REKBOT δέχεται επίσης κατεστραμμένα δοχεία, παρέχοντας ένα σημαντικό πλεονέκτημα έναντι πολλών άλλων λύσεων αυτού του είδους.
Αυτό που είναι εξίσου σημαντικό είναι ότι τα ανοίγματα εισαγωγής έχουν τοποθετηθεί σε ύψος που καθιστά τα μπουκάλια και τα δοχεία επιστροφής βολικά για άτομα με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένων των χρηστών αναπηρικών αμαξιδίων, καθώς και για παιδιά. Αυτό επιτρέπει στους γονείς να ενθαρρύνουν την περιβαλλοντικά υπεύθυνη συμπεριφορά και να προωθήσουν την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση από νεαρή ηλικία».
— Μπαρτόζ Γκραμπαρτσίκ, Διευθυντής Πωλήσεων, REKBOT Sp. z o.o.

Πλεονεκτήματα του REKBOT

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της REKBOT είναι η εκτεταμένη λειτουργικότητα, η αξιοπιστία και το επίπεδο ασφάλειας SIL-1. Η μηχανή αυτόματης πώλησης προστατεύεται από βλάβες μέσω πολλαπλών επιπέδων διασφαλίσεων. Τα εξωτερικά προστατευτικά φράγματα εμποδίζουν τα έντομα και τα τρωκτικά να εισέλθουν στη μονάδα, ενώ τα πιο προηγμένα χαρακτηριστικά της λειτουργούν πίσω από τα παρασκήνια.

Το μηχάνημα ειδοποιεί αυτόματα το προσωπικό του καταστήματος για εντοπισμένα σφάλματα, πλήρεις κάδους συλλογής ή χαμηλά επίπεδα χαρτιού στον εκτυπωτή κουπονιών. Χάρη στις προηγμένες τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων των λύσεων αυτοματισμού της Siemens, το REKBOT διαθέτει επίσης αυτοδιάγνωση και άμεσες ειδοποιήσεις υπηρεσιών. Οποιαδήποτε δυσλειτουργία εντοπίζεται, όπως βλάβες κινητήρα ή αισθητήρα, διαγιγνώσκεται αυτόματα και αναφέρεται στην ομάδα σέρβις, επιτρέποντας γρήγορη απόκριση και ελαχιστοποιώντας τον χρόνο διακοπής λειτουργίας.

«Για λύσεις όπως το REKBOT, η χρήση εσωτερικών εξαρτημάτων υψηλής ποιότητας είναι απαραίτητη, καθώς η αξιοπιστία και η λειτουργική συνέχεια εξαρτώνται από αυτά. Εξίσου σημαντική είναι η ευελιξία της διαμόρφωσης του συστήματος ελέγχου, η οποία καθιστά δυνατή την προσαρμογή της λειτουργίας του μηχανήματος σε διαφορετικές απαιτήσεις πελατών. Στην περίπτωση της REKBOT, αυτό σημαίνει κυρίως συμβατότητα με διάφορα συστήματα σημείων πώλησης και τρόπους λειτουργίας», εξηγεί ο Szymon Pasoń, Ανώτερος Ειδικός Πωλήσεων της Siemens Πολωνίας.

«Αξίζει επίσης να επισημανθούν οι δυνατότητες απομακρυσμένης διάγνωσης που είναι ενσωματωμένες στο μηχάνημα. Αυτά επιτρέπουν στις ομάδες σέρβις να ελέγχουν μεμονωμένα εξαρτήματα και να διαβάζουν τις παραμέτρους λειτουργίας χωρίς να είναι φυσικά παρόντες επί τόπου. Ως αποτέλεσμα, εάν γίνει απαραίτητη μια παρέμβαση σέρβις, οι τεχνικοί μπορούν να φτάσουν με σαφή κατανόηση του ζητήματος και των κατάλληλων ανταλλακτικών, επιτρέποντάς τους να επιλύσουν το πρόβλημα πιο αποτελεσματικά κατά τη διάρκεια μιας μόνο επίσκεψης», προσθέτει.

Case Study - REKBOT 06

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα του REKBOT είναι ο εργονομικός σχεδιασμός και η ευκολία χρήσης. Το μηχάνημα είναι διαισθητικό στη λειτουργία και ενσωματώνει μια σειρά από προσεγμένα χαρακτηριστικά που βελτιώνουν την ευκολία του χρήστη, συμπεριλαμβανομένων πρακτικών προσθηκών, όπως μια θήκη τσάντας.

Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να αποτρέπει την απάτη και να εξασφαλίζει ακριβή αναγνώριση κοντέινερ. Το REKBOT χρησιμοποιεί μια διαδικασία επαλήθευσης τριών σταδίων. Το πρώτο στάδιο επαληθεύει το δοχείο με βάση τον γραμμωτό κώδικα που σαρώθηκε από τον πελάτη στη φιάλη ή το κουτί. Εάν το βάρος του εισαγόμενου δοχείου δεν ταιριάζει με τα σαρωμένα δεδομένα γραμμωτού κώδικα, το σύστημα μεταφοράς θα απορρίψει το αντικείμενο. Το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει ζύγιση του δοχείου, ενώ το τρίτο στάδιο επαληθεύει τον τύπο της συσκευασίας. Το σύστημα ζύγισης που είναι ενσωματωμένο στον μεταφορέα εμποδίζει την αποδοχή φιαλών ή δοχείων των οποίων το βάρος υπερβαίνει το προκαθορισμένο ονομαστικό βάρος ενός άδειου δοχείου. Μόνο μετά την επιτυχή διέλευση και των τριών σταδίων επαλήθευσης μπορεί ένα μπουκάλι ή μπορεί να γίνει αποδεκτό από το REKBOT. Εάν εντοπιστεί οποιαδήποτε απόκλιση, το δοχείο επιστρέφεται αυτόματα στον πελάτη μέσω του ανοίγματος εισαγωγής.

«Η REKBOT μπορεί να προσδιορίσει τον τύπο του εμπορευματοκιβωτίου που επιστρέφεται, είτε πρόκειται για μπουκάλι είτε για κουτί. Φυσικά, είναι αδύνατο να σαρώσετε ένα μπουκάλι και στη συνέχεια να τοποθετήσετε ένα δοχείο, καθώς αυτό εμποδίζεται από τους μηχανισμούς ασφαλείας του μηχανήματος. Σε μια τέτοια περίπτωση, το μηχάνημα απλά θα επιστρέψει το λανθασμένο δοχείο. Έχουμε επίσης εξαλείψει άλλες πιθανές μορφές απάτης. Για παράδειγμα, ένας χρήστης δεν μπορεί να συνδέσει μια συμβολοσειρά σε ένα κοντέινερ και να προσπαθήσει να την τραβήξει πίσω μετά τη σάρωσή της, καθώς οι ενσωματωμένοι μηχανισμοί ασφαλείας του μηχανήματος αποτρέπουν αποτελεσματικά τέτοιες ενέργειες».
— Λουκάς Κοβάλτσικ, Διευθυντής Παραγωγής, REKBOT Sp. z o.o.

Case Study - REKBOT 08

Τα μηχανήματα έχουν κατασκευαστεί χρησιμοποιώντας μια σειρά τεχνολογιών και εξαρτημάτων της Siemens, συμπεριλαμβανομένων ελεγκτών, τροφοδοτικών και συστημάτων εκκίνησης κινητήρα.

Η μηχανή αυτόματης πώλησης που παρέχεται από την REKBOT είναι επίσης ενεργειακά αποδοτική. Κατά τη διάρκεια της εντατικής λειτουργίας, όταν χρησιμοποιείται η μονάδα συμπύκνωσης, το μηχάνημα καταναλώνει μεταξύ 650 και 700 watt ισχύος. Ωστόσο, αυτό το επίπεδο κατανάλωσης ενέργειας αντιπροσωπεύει μόνο ένα μικρό μέρος του συνολικού χρόνου λειτουργίας του. Σε κατάσταση αναμονής, όταν το μηχάνημα είναι ενεργοποιημένο και περιμένει έναν πελάτη, καταναλώνει περίπου 170 watt, ενώ σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας η κατανάλωση ενέργειας μειώνεται σε περίπου 70 watt.

«Η λειτουργία της συσκευής είναι απλή, καθώς ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της REKBOT είναι ο εργονομικός σχεδιασμός της. Ένα σαφές οπτικό σύστημα ένδειξης κατάστασης επιτρέπει στους χρήστες και το προσωπικό να έχουν γρήγορη πρόσβαση σε σημαντικές πληροφορίες, ενώ η ενσωμάτωση με κορυφαία συστήματα σημείων πώλησης εξασφαλίζει αξιόπιστη και αποτελεσματική ανταλλαγή δεδομένων».
— λέει ο Szymon Pasoń της Siemens στην Πολωνία.

REKBOT: Ολοκλήρωση τεχνολογίας Siemens

Η ανάπτυξη της συσκευής ξεκίνησε στις αρχές του 2022 και μέχρι τον Αύγουστο του 2023 είχε ήδη κατασκευαστεί το πρώτο πρωτότυπο REKBOT.

«Για πολλά χρόνια, κατασκευάζουμε τις δικές μας συσκευές με βάση τους βιομηχανικούς ελεγκτές της Siemens. Επιλέξαμε τη Siemens ως πάροχο τεχνολογίας λόγω της αξιοπιστίας των ελεγκτών της, οι οποίοι λειτουργούν σταθερά χωρίς προβλήματα, καθώς και της σταθερότητας του λογισμικού της», τονίζει ο Łukasz Kowalczyk.
«Σήμερα, η REKBOT είναι πλήρως έτοιμη για μαζική παραγωγή. Μία από τις κύριες προκλήσεις για την ομάδα μηχανικών μας ήταν η ανάπτυξη του συστήματος συμπύκνωσης - ο σχεδιασμός και η κατασκευή του με τρόπο που θα εξασφαλίζει αξιόπιστη και απρόσκοπτη λειτουργία. Επιλύσαμε με επιτυχία όλες τις τεχνικές προκλήσεις και τα μηχανήματα λειτουργούν πλέον αποτελεσματικά. Οι πρώτες μονάδες έχουν ήδη εγκατασταθεί και λειτουργούν σε καταστήματα λιανικής», προσθέτει.

Το REKBOT ενσωματώνει σημαντικό αριθμό εξαρτημάτων της Siemens, συμπεριλαμβανομένης μιας μονάδας τροφοδοσίας με ηλεκτρονικά χαρακτηριστικά προστασίας. Το κεντρικό στοιχείο της αρχιτεκτονικής ελέγχου του μηχανήματος είναι ο ελεγκτής SIMATIC S7-1200, ο οποίος υλοποιείται μαζί με μονάδες επέκτασης, συμπεριλαμβανομένων μονάδων εισόδου/εξόδου και αισθητήρων θερμοκρασίας. Το μηχάνημα διαθέτει επίσης πρόσθετα εξαρτήματα της Siemens, όπως έναν υβριδικό εκκινητή κινητήρα με ενσωματωμένη μονάδα ασφαλείας. Η Siemens TIA Portal χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη του λογισμικού ελέγχου του μηχανήματος.

Case Study - REKBOT 09

Το REKBOT ενσωματώνει ένα ευρύ φάσμα εξαρτημάτων της Siemens. Το κεντρικό στοιχείο του συστήματος ελέγχου της μηχανής αντίστροφης πώλησης είναι ο ελεγκτής SIMATIC S7-1200.

Οι συσκευές Siemens εκτελούν δύο βασικές λειτουργίες στο μηχάνημα αντίστροφης πώλησης. Πρώτον, χρησιμεύουν ως τα κύρια στοιχεία ελέγχου και εκτέλεσης ολόκληρου του συστήματος. Συλλέγουν σήματα από αισθητήρες και καθορίζουν τη λειτουργία όλων των εξαρτημάτων του μηχανήματος. Δεύτερον, είναι υπεύθυνοι για τις λειτουργίες ασφαλείας του υβριδικού συστήματος εκκίνησης κινητήρα, εξασφαλίζοντας ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία της συσκευής.
Λούκας Κοβάλτσικ, Διευθυντής Παραγωγής, ΡΕΚΜΠΌΤ

Το λογισμικό που βασίζεται στις βιβλιοθήκες SIMATIC Automation Tool υλοποιείται επί του παρόντος. Αυτή η λύση θα επιτρέψει πιο αποτελεσματική διαχείριση συσκευών, ενημερώσεις υλικολογισμικού, αυτοματοποιημένη ανάπτυξη ενημερώσεων κώδικα λογισμικού και βελτιωμένη διάγνωση πιθανών σφαλμάτων και σφαλμάτων συστήματος.

«Είμαστε πρόθυμοι να εφαρμόσουμε αυτό το χαρακτηριστικό όσο το δυνατόν γρηγορότερα - ιδανικά εντός του τρέχοντος τριμήνου. Συνδυάζοντας το εργαλείο αυτοματισμού SIMATIC της Siemens με το δικό μας λογισμικό, θα μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε μια πλήρη ενημέρωση ολόκληρου του μηχανήματος, συμπεριλαμβανομένων των ελεγκτών Siemens, σε λιγότερο από ένα λεπτό.» — Łukasz Kowalczyk, Διευθυντής Παραγωγής, REKBOT Sp. z o.o.