Το παραδοσιακό μοντέλο πλήρωσης παρουσιάζει κινδύνους για την ασφάλεια και την παραγωγικότητα. Φαρμακευτική ενσωμάτωση αντιμετωπίζει αυτές τις προκλήσεις επανεξετάζοντας τη διαδικασία από την προοπτική της Βιομηχανίας 4.0 και 5.0. Χάρη στην ενσωμάτωση των βιομηχανικών υπολογιστών της Siemens και του Λογισμικός ελεγκτής SIMATIC S7-1500, η εταιρεία προσφέρει ευέλικτες λύσεις. Η υιοθέτηση του TIA Portal επιτρέπει τη διαχείριση ολόκληρου του αυτοματισμού σε ένα ενιαίο περιβάλλον, βελτιστοποιώντας την ανάπτυξη.
Επανάσταση στον φαρμακευτικό τομέα με τη Βιομηχανία 4.0
Επεκτάσιμες, γρήγορες και ασφαλείς ψηφιακές λύσεις
Ενσωμάτωση κόσμων πληροφορικής και OT
Μια αρχιτεκτονική που συνδυάζει τη λειτουργική ευρωστία του OT με την ευελιξία της πληροφορικής, υποστηρίζοντας γλώσσες όπως Python και C #.
Εξασφάλιση της κυβερνοασφάλειας
Συστήματα σχεδιασμένα για την προστασία των δεδομένων και της ακεραιότητας των διαδικασιών σύμφωνα με τους αυστηρούς φαρμακευτικούς κανονισμούς.

Διαχείριση ακριβών σημάτων
Χρήση κατανεμημένης εισόδου/εξόδου SIMATIC ET200SP στο Profinet για αξιόπιστο και ακριβή έλεγχο κάθε σήματος πεδίου.
Φαρμακευτική ενσωμάτωση: ρομποτική και ακρίβεια στη φαρμακευτική βιομηχανία

Ενίσχυση της απόδοσης με το SIMATIC S7-1500
Η υιοθέτηση του SIMATIC S7-1500 Software Controller επιτρέπει στην Pharma Integration να διαχειρίζεται πολύπλοκη λογική μέσα σε μια υποδομή υψηλής απόδοσης βασισμένη σε υπολογιστή. Αυτή η επιλογή εξασφαλίζει σταθερότητα και ανώτερη ταχύτητα επεξεργασίας, απαραίτητη για το συντονισμό των ρομποτικών συστημάτων που χρησιμοποιούνται στην πλήρωση των ενέσιμων φαρμάκων.
Απλοποίηση της ανάπτυξης με την TIA Portal
Χάρη στο μοναδικό περιβάλλον ανάπτυξης της Πύλης TIA, η ομάδα αυτοματισμού μπορεί να ενσωματώσει απρόσκοπτα κάθε στοιχείο υλικού και λογισμικού. Αυτό μειώνει το χρόνο μηχανικής και διευκολύνει τη συντήρηση, επιτρέποντας την ταχεία ανταπόκριση στις ανάγκες προσαρμογής που απαιτούνται από τους παγκόσμιους κατασκευαστές φαρμακευτικών προϊόντων.


Συνδυασμός ευελιξίας και κανονιστικής συμμόρφωσης
Σε έναν τομέα όπου η ποιότητα είναι ζωτικής σημασίας, οι τεχνολογίες της Siemens διασφαλίζουν την πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ασφαλείας. Η συνέργεια μεταξύ προηγμένης ρομποτικής και ψηφιακού ελέγχου επιτρέπει την υπέρβαση των περιορισμών των παρωχημένων τεχνολογιών, προσφέροντας μια πιο ορθολογική διαδικασία πλήρωσης συμβατή με τα πρότυπα Industry 5.0.
Στον φαρμακευτικό κόσμο, η Siemens είναι ένα όνομα συνώνυμο της αξιοπιστίας και έτσι ξεκινήσαμε να συνεργαζόμαστε στενά με την ομάδα τους για να βρούμε την καλύτερη απάντηση στις ανάγκες μας.
.png?auto=format%2Ccompress&w=2560&h=1440&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)