Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Το νοσοκομείο βελτιστοποιεί τη χρήση ενέργειας με ψηφιακό δίδυμο

Το Medisch Spectrum Twente (MST) είναι το πρώτο νοσοκομείο στην Ολλανδία που διαχειρίζεται αυτόνομα τον ενεργειακό εφοδιασμό του χρησιμοποιώντας ένα ψηφιακό δίδυμο. Το σύστημα αυτομαθαίνει και ως εκ τούτου γίνεται πιο έξυπνο κάθε μέρα. Αυτό οδηγεί σε σημαντική μείωση του ενεργειακού κόστους και των εκπομπών CO2.

Η ενεργειακή μετάβαση έχει συνδέσει πολλές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με το ηλεκτρικό δίκτυο τα τελευταία χρόνια. Ως αποτέλεσμα, οι ροές ενέργειας είναι λιγότερο προβλέψιμες και οι τιμές κυμαίνονται ανάλογα με την προσφορά και τη ζήτηση. Το 2025, το 57% της ενέργειας που καταναλώθηκε στις Κάτω Χώρες προήλθε από ανανεώσιμες πηγές. Αυτό το μερίδιο εξισορροπείται επειδή η προσφορά και η ζήτηση δεν ευθυγραμμίζονται επαρκώς. Το αντιμετωπίζουμε με τις Υπηρεσίες Ενεργειακής Ευελιξίας. «Ξεκινάμε δουλεύοντας με τους πελάτες για να προσδιορίσουμε πώς ξεκλειδώνουν την ευελιξία που υπάρχει ήδη στο ενεργειακό τους σύστημα». εξηγεί ο Jeroen Bakker, ο οποίος βοηθά τους πελάτες να κάνουν τα ενεργειακά τους συστήματα πιο ευέλικτα. «Στη συνέχεια, τους βοηθάμε να αυξήσουν και να βελτιστοποιήσουν αυτήν την ευελιξία.»

Εστίαση στη βιωσιμότητα

Το MST είναι ένα από τα μεγαλύτερα εκπαιδευτικά νοσοκομεία κορυφαίας κατηγορίας στην Ολλανδία - και ένα εξαιρετικό παράδειγμα ενεργειακής ευελιξίας στη δράση. Το νοσοκομείο καλύπτει συνολική έκταση 180.000 τετραγωνικών μέτρων. «Το 2024 καταναλώσαμε τέσσερα εκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου και 20 εκατομμύρια κιλοβατώρες ηλεκτρικής ενέργειας. Από αυτά, δημιουργήσαμε μόνοι μας 8,7 εκατομμύρια κιλοβατώρες,» λέει ο Jan-Willem Jansen, διευθυντής ακινήτων και εγκαταστάσεων στο MST. «Εργαζόμαστε ενεργά για τη βιωσιμότητα εδώ και χρόνια. Από το 2013, μειώσαμε τις εκπομπές CO2 κατά 52%. Η κατανάλωση ενέργειας, νερού και φυσικού αερίου έχει επίσης μειωθεί με την πάροδο των ετών». Το 2016, η MST έκανε ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός ανοίγοντας ένα νέο κτίριο 80.000 τετραγωνικών μέτρων. Το κτίριο είναι άριστα μονωμένο και διαθέτει σύστημα αποθήκευσης θερμικής ενέργειας υδροφορέα (ATES) και αντλία θερμότητας.

MST-Hospital-Enschede-FSFL-0057-V02 medium

Ψηφιακό δίδυμο

Ο ενεργειακός σταθμός της MST στεγάζει δύο μονάδες συνδυασμένης θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας (CHP) που παράγουν θερμότητα από αέριο. Έτρεχαν όλο το χρόνο, χωρίς καμία εικόνα για την πραγματική ζήτηση θερμότητας. Ως αποτέλεσμα, χάθηκε πολλή θερμότητα επειδή δεν χρησιμοποιήθηκε πλήρως. Το 2023, δημιουργήσαμε ένα ψηφιακό δίδυμο του φυσικού ενεργειακού συστήματος για να διερευνήσουμε πώς θα μπορούσαμε να το βελτιστοποιήσουμε. Ταΐσαμε το δίδυμο με δεδομένα πεδίου πραγματικού κόσμου. «Η προσομοίωση έδειξε ότι δεν ήταν καθόλου απαραίτητο να λειτουργούν και οι δύο μονάδες CHP συνεχώς». λέει ο Kuno Kamstra, σύμβουλος αειφορίας και ενέργειας στο MST. «Τώρα η μία μονάδα CHP είναι απενεργοποιημένη, ενώ η δεύτερη λειτουργεί μόνο όταν χρειάζεται.»

Προσομοίωση, βελτιστοποίηση, έλεγχος — έτσι συνεχίζουμε να γινόμαστε πιο βιώσιμοι και παραμένουμε προετοιμασμένοι για μελλοντικές ενεργειακές προκλήσεις.
Κυνο Καμστρα, Σύμβουλος Βιωσιμότητας και Ενέργειας, Νοσοκομείο MST

Έλεγχος σε πραγματικό χρόνο

Στις αρχές του 2025, εγκαταστήσαμε το ψηφιακό δίδυμο μοντέλο - που ονομάζεται BEOS (Building Energy Optimization System) - σε έναν διακομιστή στο MST, ώστε να μπορεί να μάθει από δεδομένα μετρητών ενέργειας σε πραγματικό χρόνο. Από τον Αύγουστο του 2025, ελέγχει τους κινητήρες αερίου σε πραγματικό χρόνο. Η απόδοση CHP αυξήθηκε από 67% σε 89%, καθώς δεν υπάρχει πλέον υπερπαραγωγή θερμότητας. Οι εκπομπές CO2 έχουν ήδη μειωθεί σημαντικά και το ενεργειακό κόστος έχει μειωθεί σημαντικά. «Το μοντέλο ανταποκρίνεται αυτόματα στις αλλαγές στην αγορά ενέργειας,» λέει ο Κάμστρα. «Ο ενεργειακός φόρος για το αέριο CHP αυξάνεται κάθε χρόνο από το 2025. Συνηθίζαμε να υπολογίζουμε χειροκίνητα αν ήταν ακόμα κερδοφόρα η λειτουργία των κινητήρων. Το μοντέλο το κάνει τώρα εξ ολοκλήρου για εμάς, εξοικονομώντας χρόνο και μειώνοντας το κόστος. Με τον καιρό, θα συνδεθούμε με το δίκτυο τηλεθέρμανσης. Μέχρι το 2035, θέλουμε να είμαστε εντελώς εκτός φυσικού αερίου, αλλά μέχρι τότε θέλουμε οι κινητήρες αερίου μας να λειτουργούν όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά».

Μείωση εκπομπών και εξοικονόμηση ενέργειας

Η προσομοίωση έδειξε ότι ο αυτόνομος έλεγχος του ενεργειακού συστήματος της MST μπορεί να μειώσει τις εκπομπές κατά 35% και να εξοικονομήσει 15% ενέργεια. Ακόμη μεγαλύτερη εξοικονόμηση είναι δυνατή εάν το MST μεταβεί από ένα σταθερό σε ένα δυναμικό ενεργειακό συμβόλαιο. «Είμαστε κλειδωμένοι στο τρέχον συμβόλαιό μας μέχρι το 2028. Μετά από αυτό, εξετάζουμε το ενδεχόμενο μετάβασης σε μια μεταβλητή σύμβαση ηλεκτρικής ενέργειας». λέει ο Κούνο. «Για το φυσικό αέριο, δεν το θέλουμε αυτό, καθώς οι τιμές του φυσικού αερίου μπορεί να αυξηθούν ξαφνικά. Η ομορφιά του ψηφιακού δίδυμου είναι ότι μπορείτε να εκτελέσετε διάφορα σενάρια. Θα χρησιμοποιήσουμε επίσης το μοντέλο για να προσομοιώσουμε πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει μια πρόσθετη αντλία θερμότητας». Ο Jeroen προσθέτει: «Το σενάριο που εξοικονομεί τα περισσότερα χρήματα δεν μειώνει απαραίτητα το μεγαλύτερο ποσοστό CO2. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι σημαντικό να ορίσετε ξεκάθαρα τον στόχο σας εκ των προτέρων: θέλετε πρωτίστως να μειώσετε το κόστος, να μειώσετε τις εκπομπές ρύπων ή και τα δύο;

Επόμενη φάση: ψύξη

Μετά τη θέρμανση, η MST θέλει να ελέγχει αυτόνομα τα συστήματα ψύξης της σε μια δεύτερη φάση. Μια ευπρόσδεκτη παρενέργεια, λέει ο Kuno, είναι ότι το προσωπικό του νοσοκομείου καταλήγει όλο και περισσότερο με τις δικές του πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της βιωσιμότητας. «Υπήρχε ένα αυτοκόλλητο δίπλα σε κάθε πόρτα που έγραφε «σβήστε τα φώτα». Οι άνθρωποι συχνά δεν ενοχλούνταν, υποθέτοντας ότι ο καθαριστής θα το φρόντιζε - αλλά έρχονται μόνο μία φορά την ημέρα. Τώρα οι άνθρωποι βρίσκουν οι ίδιοι συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας και απενεργοποιούν αυθόρμητα τον εξοπλισμό όταν δεν χρειάζεται. Ειδικά εξοπλισμός που μπορεί να επανεκκινηθεί γρήγορα. Είναι υπέροχο να βλέπεις πώς αυτή η πρωτοβουλία έχει πάρει μια δική της ζωή».

Ιούλιος 2026

Είναι το κτίριό σας κατάλληλο για υπηρεσίες ενεργειακής ευελιξίας;

Για να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες Ενεργειακής Ευελιξίας, το κτίριό σας χρειάζεται σημεία δεδομένων και ένα σύστημα διαχείρισης κτιρίου που υποστηρίζει τυποποιημένα πρωτόκολλα. Το σύστημα διαχείρισης κτιρίων δεν χρειάζεται να είναι δικό μας. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι το υπάρχον ενεργειακό σύστημα - ή τα πρόσθετα εξαρτήματα - προσφέρει ευελιξία, για παράδειγμα μέσω πολλαπλών πηγών παραγωγής, κατανάλωσης ή αποθήκευσης. Είναι επίσης σημαντικό ο οργανισμός να μοιράζεται ένα ενιαίο όραμα για τη βιωσιμότητα.