Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Η Ege Carpets μειώνει τις εκπομπές κατά 40% με την ηλεκτροδότηση

Στην Ege Carpets, η βιωσιμότητα δεν καθοδηγείται από κανονισμούς ή μεταβατικές τάσεις - είναι μια βασική επιχειρηματική αρχή. Σε συνεργασία με τη Siemens, η εταιρεία αντικατέστησε τους ατμολέβητες αερίου με ηλεκτρικές εναλλακτικές λύσεις, μειώνοντας τις ετήσιες εκπομπές CO2 κατά περίπου 1.500 τόνους.

Στις εγκαταστάσεις παραγωγής της στο Gram και Herning, η Siemens αντικατέστησε τους λέβητες φυσικού αερίου με ηλεκτρικά συστήματα ατμού. Η μετάβαση αυτή οδήγησε σε μείωση κατά 40% των εκπομπών του πεδίου εφαρμογής 1 και 2, παρέχοντας παράλληλα σημαντικά οικονομικά οφέλη μέσω βελτιστοποιημένων τιμολογίων δικτύου και μειωμένης φορολογίας άνθρακα.

Η Siemens ενήργησε τόσο ως ολικός εργολάβος όσο και ως στρατηγικός συνεργάτης καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, καλύπτοντας τα πάντα, από την αρχική ανάλυση και προσομοίωση έως τη μηχανική, το σχεδιασμό και την υλοποίηση.

Από τη στρατηγική στην εκτέλεση

Ege-Carpets-On-page-Image-2-1280x720

Jørgen Kring Jensen, Ανώτερος Διευθυντής της Ege Carpets (αριστερά) και Kim Enevoldsen, Επικεφαλής Βιώσιμων Επιχειρήσεων της Siemens (δεξιά).

Το 2022, η Ege Carpets ξεκίνησε μια νέα στρατηγική βιωσιμότητας και δεσμεύτηκε στην πρωτοβουλία Science Based Targets (SBTi), με στόχο τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα κατά 50,6% έως το 2030 σε σύγκριση με τη βασική της βάση του 2019.

Αυτή η πρωτοβουλία αντικατοπτρίζει τον τρόπο με τον οποίο η βιωσιμότητα ενσωματώνεται στο DNA της εταιρείας - μετατρέποντας τις μακροπρόθεσμες φιλοδοξίες σε συγκεκριμένη δράση.

«Όταν η Siemens παρουσίασε την ευκαιρία να στραφεί σε ηλεκτρικούς λέβητες που τροφοδοτούνται από πράσινη ηλεκτρική ενέργεια, ήταν μια προφανής επιλογή. Έχουμε επικεντρωθεί εδώ και καιρό στη μείωση των κλιματικών επιπτώσεων της παραγωγής μας και αυτή η μετάβαση σηματοδοτεί ένα άλλο σημαντικό ορόσημο», λέει ο Jørgen Kring Jensen, Ανώτερος Διευθυντής της Ege Carpets.

«Η μετάβαση ενίσχυσε επίσης την ανταγωνιστική μας θέση μέσω βελτιωμένων δασμολογικών δομών και μειωμένης φορολογίας CO2».

Πλήρως ολοκληρωμένη λύση

Στα πρώτα στάδια του έργου, η Siemens διεξήγαγε μια ολοκληρωμένη ανάλυση χρησιμοποιώντας τεχνολογία ψηφιακών δίδυμων. Οι προσομοιώσεις αξιολόγησαν διαφορετικά σενάρια παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων πλήρως ηλεκτρικών και υβριδικών ρυθμίσεων.

Το συμπέρασμα ήταν σαφές: η μετάβαση σε ηλεκτρικούς ατμολέβητες παρείχε την πιο οικονομική οδό για σημαντικές μειώσεις CO₂.

«Δεν αναλύουμε μόνο και φεύγουμε, αλλά αναπτύσσουμε λύσεις, τις εφαρμόζουμε και υποστηρίζουμε τα αποτελέσματα», λέει ο Kim Enevoldsen, Επικεφαλής Βιώσιμων Επιχειρήσεων της Siemens στη Δανία και τη Σουηδία.

Ege-Carpets-On-page-Image-3-1280x720

Ο νέος ηλεκτρικός λέβητας ατμού στο εργοστάσιο στο Herning.

Προώθηση της μετάβασης προς τα εμπρός

Ege-Carpets-On-page-Image-5-1280x720

Πίνακας SIMATIC HMI

Η Electrification έχει αποφέρει σαφή οφέλη τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για το κλίμα. Ωστόσο, τέτοια έργα απαιτούν σημαντικές επενδύσεις, οι οποίες μπορεί να αποτελέσουν εμπόδιο για πολλές κατασκευαστικές εταιρείες.

Η δημόσια χρηματοδότηση διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο. Η Siemens υποστήριξε τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα βιομηχανικών επιδοτήσεων της Δανικής Υπηρεσίας Ενέργειας, εξασφαλίζοντας 6,7 εκατομμύρια DKK - καλύπτοντας περίπου το 30% του συνολικού κόστους του έργου.

«Αυτή η μετάβαση ενίσχυσε σαφώς τη θέση μας. Η συμβουλή μου είναι απλή: αξιολογήστε την παραγωγή σας, εντοπίστε ευκαιρίες και αναλάβετε δράση», προσθέτει ο Jensen.

Τεχνικές λύσεις και αποτελέσματα

Κάντε το επόμενο βήμα στο ταξίδι ηλεκτροδότησης

Σας βοηθάμε να αξιολογήσετε την τρέχουσα εγκατάσταση σας, να εντοπίσετε ευκαιρίες και να μετατρέψετε τη στρατηγική σε μετρήσιμα αποτελέσματα.