Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Το Spiromatic επαναχρησιμοποιεί τη χαμένη ζύμη με έξυπνο σύστημα επεξεργασίας

Το έξυπνο σύστημα επεξεργασίας της Spiromatic καθιστά τη χαμένη ζύμη επαναχρησιμοποιήσιμη. Το αποτέλεσμα: 30% λιγότερα απόβλητα πρώτων υλών.

Στα εργοστάσια ζύμης και στα βιομηχανικά αρτοποιεία, η απώλεια ζύμης είναι μια επίμονη πραγματικότητα. Η ανάκτηση αυτής της χαμένης ζύμης ήταν δύσκολη μέχρι πρόσφατα, καθώς η ζύμη γίνεται γρήγορα άχρηστη. Η Spiromatic ανέπτυξε ένα πλήρως αυτοματοποιημένο εργοστάσιο που διατηρεί τη ζύμη χρησιμοποιήσιμη για έως και 48 ώρες και την επαναχρησιμοποιεί με ελεγχόμενο τρόπο στη διαδικασία παραγωγής.

Απώλεια έως 30%

Οι κατασκευαστές πίτσας (ζύμης) τρυπώνουν τις στρογγυλές βάσεις πίτσας τους από ορθογώνια φύλλα ζύμης. Κατά τη διαδικασία, οι περισσότερες γωνίες και άκρες χάνονται. «Έως και το 30% της ζύμης καταλήγει στα απόβλητα ή σε τροφές για κατοικίδια ζώα», λέει ο Roel Molenaers, εμπορικός διευθυντής της Spiromatic. «Η επαναχρησιμοποίηση της ζύμης δεν είναι εφαρμόσιμη επειδή αρχίζει να φουσκώνει σε χρόνο μηδέν και μόλις συμβεί αυτό, δεν είναι πλέον επαναχρησιμοποιήσιμη».

Εν μέρει λόγω της αύξησης των τιμών των σιτηρών, όλο και περισσότεροι πελάτες της Spiromatic ζητούσαν λύση σε αυτήν την απώλεια. «Παραδοσιακά, έχουμε αναπτυχθεί στη μεταφορά στερεών όπως η ζάχαρη και το αλεύρι. Τα τελευταία χρόνια, εργαζόμαστε όλο και περισσότερο με υγρά: νερό, λάδι κ.λπ. Έτσι δημιουργήσαμε μεγάλη τεχνογνωσία στον χειρισμό υγρών. Αρχίσαμε να κοιτάμε προς αυτή την κατεύθυνση: να υγροποιήσουμε τη ζύμη για να την επαναχρησιμοποιήσουμε».

Μετά από δύο χρόνια, το εργοστάσιο επεξεργασίας της Spiromatic ήταν έτοιμο: η περίσσεια ζύμης θολώνεται σε μια δεξαμενή με περιστρεφόμενη λεπίδα. «Το μαχαίρι κόβει τις ίνες, το νερό ποτίζει τη ζύμη. Έτσι παίρνουμε ένα νέο ημικατεργασμένο προϊόν, το οποίο αποθηκεύουμε σε μια ψυκτική δεξαμενή. Εκεί, παραμένει χρησιμοποιήσιμο για 48 ώρες.»

BAC Spiromatic - quote Roel Molenaers

Σχετικά με το Σπιροματικό

Η Spiromatic αναπτύσσει αυτοματοποιημένα συστήματα αποθήκευσης, δοσολογίας και μεταφοράς στερεών και υγρών συστατικών στον τομέα της αρτοποιίας. Οι λύσεις κυμαίνονται από μεγάλα σιλό χύδην έως πρόσθετα μικροδοσολογίας.

Μόλις αρχίσει να φουσκώνει η ζύμη, δεν είναι πλέον επαναχρησιμοποιήσιμη.
Ροελ Μολεναερς, εμπορικός διευθυντής, Σπιροματικός

Κάθε συνταγή είναι μια νέα πρόκληση

«Μια πρώτη πρόκληση ήταν η ψύξη», λέει ο Tom Windels, ειδικός αυτοματισμού στο Spiromatic. «Η ζύμη είναι ένα ζωντανό προϊόν. Και θέλεις να σταματήσεις αυτή τη ζωή. Δεν πρέπει να κρυώσετε πολύ γρήγορα αλλιώς θα σταματήσει να ζει. Εάν κρυώσετε πολύ αργά, θα αρχίσει να ανεβαίνει. Και αν κρυώσετε άνισα, η ζύμη σας θα αυξηθεί εν μέρει. Ευτυχώς, είχαμε ήδη μεγάλη εμπειρία στην ψύξη υγρών σε εναλλάκτες θερμότητας».

Η δεύτερη και μεγαλύτερη πρόκληση ήταν η προσθήκη του ημικατεργασμένου προϊόντος ξανά. «Αυτό δεν είναι μόνο θέμα διέλευσης. Το πόση ανακατασκευή προσθέτουμε είναι διαφορετική για κάθε πελάτη και ακόμη και για κάθε συνταγή. Τίποτα δεν πρέπει να αλλάξει σχετικά με το τελικό προϊόν: η γεύση, το χρώμα και οι άλλες ιδιότητες πρέπει να παραμένουν απολύτως ίδιες. Επομένως, πρέπει να αρχίσουμε να καθορίζουμε πόση επανεπεξεργασία μπορεί να «ανεχθεί» κάθε συνταγή με βάση τις δοκιμές πελατών. Για αυτό, σχεδιάσαμε μια κινητή εγκατάσταση.»

«Η επεκτασιμότητα ήταν επίσης δύσκολο να σπάσει κανείς. Σε εργαστηριακή κλίμακα, μια διαδικασία συμπεριφέρεται διαφορετικά από ό, τι σε ένα βιομηχανικό πλαίσιο. Υπάρχει αρκετή πολυπλοκότητα στη γραμμή, αλλά λειτούργησε: ο μόνος περιοριστικός παράγοντας που απομένει είναι το μέγεθος του κτιρίου του πελάτη. Εφόσον μπορεί να χρησιμοποιήσει όλη την επανεπεξεργασία εντός 48 ωρών, δεν υπάρχει όριο στο μέγεθος της διαδικασίας μας».

BAC Spiromatic Tom Windels
Η ισορροπία μεταξύ φρέσκιας ζύμης και ανακατασκευής είναι ζωτικής σημασίας. Η αυτοματοποίηση αυτού διατηρώντας το τελικό προϊόν σας τέλειο ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση.
Τομ Γουίντελς, Ειδικός αυτοματισμού, Σπιροματικός

Έξυπνος έλεγχος με έλεγχο PID

Η καρδιά του συστήματος είναι ένα ανθεκτικό PLC: το περιττό SIMATIC S7-1516. «Για μικρές εγκαταστάσεις δοκιμών, επαρκούν μικρότερα PLC. Σε μεγάλα ολοκληρωμένα έργα, χρησιμοποιούσαμε πολλαπλά PLC για να επικοινωνούμε μεταξύ τους. Αυτό δημιούργησε πολλά έξοδα, καθιστώντας το όλο θέμα όλο και πιο περίπλοκο. Η Siemens μας συμβούλεψε να στεγάσουμε το όλο πράγμα σε ένα PLC και να το διατηρήσουμε περιττό. Λειτουργεί τέλεια με αυτόν τον τρόπο».

Η εγκατάσταση Spiromatics απαιτεί αρκετά από το PLC. «Παρακολουθούμε συνεχώς την ποιότητα με αισθητήρες θερμοκρασίας και μετρήσεις ιξώδους. Περιλαμβάνει ογκομετρικούς και μαζικούς μετρητές ροής, μονάδες ζύγισης SIWAREX κ.λπ. Το PLC επεξεργάζεται όλα αυτά τα δεδομένα και προσαρμόζει αυτόματα τη διαδικασία με βάση το PID Control, ένα αντικείμενο τεχνολογίας στο TIA Portal. Αυτό έκανε την ενσωμάτωση πολύ πιο εύκολη».

«Το PLC πρέπει να συντονίσει τρεις διαδικασίες ταυτόχρονα: τη δημιουργία της επανεπεξεργασίας, την ελεγχόμενη προσθήκη και τον πλήρη καθαρισμό του εργοστασίου», λέει ο Ludo Dejaeghere, CEO της Spiromatic. «Ορισμένοι πελάτες λειτουργούν με πλήρη απασχόληση, οπότε πρέπει να καθαρίσουμε τμήματα του εργοστασίου ενώ συνεχίζει να παράγει. Προφανώς, κανένας καθαριστικός παράγοντας δεν πρέπει να εισέλθει στην παραγωγή. Αυτή η ευελιξία και η αρθρωτότητα απαιτούν πολλή υπολογιστική ισχύ.»

BAC Spiromatic - PID Control

Η απόλυτη βελτιστοποίηση

Το εργοστάσιο ανακατασκευής βρίσκεται στην αγορά εδώ και ένα χρόνο. Όλο και περισσότεροι κατασκευαστές αποφεύγουν τώρα έως και 30% σπατάλη τροφίμων. Αυτό μειώνει το κόστος των πρώτων υλών τους, αλλά και τις εκπομπές CO₂ στην παραγωγή πρώτων υλών, τη μεταφορά και τη διάθεση αποβλήτων. «Για μένα, η Spiromatic θέτει ένα νέο πρότυπο στον κόσμο του αρτοποιείου με αυτό», λέει ο Thomas Vermeir, διαχειριστής λογαριασμού στη Siemens. «Ποιος παραγωγός μπορεί ακόμα να το κάνει χωρίς αυτό; Είμαστε πολύ περήφανοι που συνεργαστήκαμε σε μια τόσο πρωτοποριακή καινοτομία.»

BAC Spiromatic - Thomas Vermeir
Για μένα, το Spiromatic θέτει ένα νέο πρότυπο στον κόσμο του αρτοποιείου με αυτό. Ποιος κατασκευαστής μπορεί ακόμα να το κάνει χωρίς αυτό;
Τόμας Βερμέιρ, Διαχειριστής Λογαριασμού, Siemens

«Είμαστε συνεργάτης OEM της Siemens για έξι χρόνια», προσθέτει ο Ludo. «Λαμβάνουμε μεγάλη υποστήριξη και σίγουρα βοήθησε να υλοποιηθεί αυτό το έργο. Είναι επίσης με αυτόν τον τρόπο που μας αρέσει να συνεργαζόμαστε με τους πελάτες μας: σε μια συνεργασία, όπου αναζητούμε λύσεις μαζί. Έχουν ένα εξαιρετικά ευρύ φάσμα τεχνολογίας, αλλά εξακολουθούν να καταφέρνουν να ανταποκρίνονται ιδιαίτερα. Αυτό είναι σημαντικό γιατί παρέχουμε επίσης υποστήριξη 24/7 στους πελάτες μας.»

Το εργοστάσιο ανακατασκευής έχει ήδη βρει το δρόμο του σε μεταποιητές πίτσας και αρτοσκευασμάτων. Υπάρχουν πολλοί κατασκευαστές στην αγορά που δεν χρησιμοποιούν ακόμη τις πρώτες ύλες βέλτιστα. Ωστόσο, η Spiromatic εργάζεται ήδη στο επόμενο έργο της: επαναχρησιμοποίηση ψημένων προϊόντων. «Είναι ακόμα στα σπάργανα, αλλά τελικά θέλουμε επίσης να μπορέσουμε να επαναχρησιμοποιήσουμε όλα τα ψημένα προϊόντα που δεν πληρούν το πρότυπο για οποιονδήποτε λόγο. Αυτό θα μειώσει σημαντικά τη σπατάλη τροφίμων».

Χάρη στην εμπεριστατωμένη υποστήριξη και τη συνεχή διαθεσιμότητα της Siemens, ολοκληρώσαμε αυτό το έργο με επιτυχία.
Λούντο Ντεγχέρε, CEO, Σπιροματικός

Τα οφέλη με λίγα λόγια

  • Έως και 30% λιγότερη χαμένη ζύμη
  • Χαμηλότερο κόστος πρώτων υλών μέσω της επαναχρησιμοποίησης των συστατικών
  • Εξοικονόμηση ενέργειας και CO2 χάρη στη λιγότερη μεταφορά και διάθεση αποβλήτων
  • Σταθερή ποιότητα προϊόντων χάρη στον ακριβή έλεγχο της διαδικασίας
  • Υψηλότερος χρόνος λειτουργίας: το σύστημα συνεχίζει να λειτουργεί παράλληλα κατά τον καθαρισμό

Είστε περίεργοι για τις δυνατότητες του TIA Portal;

Ανακαλύψτε τα εδώ.