Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
Πολύχρωμο αερόστατο που επιπλέει σε ένα γαλάζιο ουρανό με σύννεφα
ΓΝΏΣΕΙΣ

Η έξυπνη κατασκευή είναι βιώσιμη κατασκευή

Η βιώσιμη παραγωγή οδηγεί στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

Για τη μεταποιητική βιομηχανία, υπάρχει ανάγκη μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα των βιομηχανικών δραστηριοτήτων. Μέσα στην ψηφιακή επιχείρηση, οι εταιρείες μπορούν να το κάνουν γρήγορα, αποτελεσματικά και σε κλίμακα. Αυτό το άρθρο αποκαλύπτει έξι βήματα με δυνατότητα δράσης για το πώς να αυξήσετε το ανταγωνιστικό σας πλεονέκτημα ενσωματώνοντας βιώσιμες πρακτικές.

Οι εταιρείες σε όλο τον κόσμο σπεύδουν να ενσωματώσουν στόχους βιωσιμότητας στις επιχειρήσεις τους, για διάφορους λόγους - για επενδυτικές ευκαιρίες ESG, ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών και συμμόρφωση με τους κανονισμούς εκπομπών. Για κάθε λόγο, η λύση βασίζεται στο σχεδιασμό προϊόντων και υπηρεσιών. Μεγάλο μέρος των συνολικών εκπομπών άνθρακα ενός προϊόντος προσδιορίζεται κατά τη φάση σχεδιασμού και η ολοκλήρωση των απαιτήσεων για βιωσιμότητα βασίζεται επιτυχώς σε έναν ψηφιακό μετασχηματισμό που ξεκινά από τον αρχικό σχεδιασμό ιδεών.

Το 55% των CEOs ανέφεραν ότι αναμένουν να δουν «σημαντικές αποδόσεις» από τις επενδύσεις τους σε βιωσιμότητα σε 3-5 χρόνια, με το 19% να αναμένει σημαντικές αποδόσεις μόλις 1-3 χρόνια
2024 Έρευνα παλμών προοπτικών διευθύνοντος συμβούλου KPMG ΗΠΑ

Έξι βήματα για κερδοφόρα βιώσιμη ψηφιακή παραγωγή

Η βιώσιμη κατασκευή δεν αφορά μόνο την τήρηση των κανονισμών ή τη μείωση των εκπομπών - είναι μια άμεση πορεία προς μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, ανθεκτικότητα και μακροπρόθεσμη κερδοφορία. Αυτή η διαδικασία είναι επίσης ένα ταξίδι, αλλά ξεκινώντας από μικρά και τελικά ενσωματώνοντας τη βιωσιμότητα σε κάθε στάδιο της παραγωγής, από τη στρατηγική και το σχεδιασμό έως την εκτέλεση και τη βελτιστοποίηση, οι επιχειρήσεις μπορούν να μεγιστοποιήσουν την εξοικονόμηση κόστους, να μειώσουν τα απόβλητα και να ενισχύσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα.

Η ψηφιοποίηση διαδραματίζει ζωτικό ρόλο σε αυτήν τη μετάβαση, μετατρέποντας τα δεδομένα σε πληροφορίες με δυνατότητα δράσης που οδηγούν σε πιο έξυπνες αποφάσεις και πιο αποτελεσματικές λειτουργίες. Καθώς οι αγορές μετατοπίζονται προς την αξία που βασίζεται στη βιωσιμότητα, οι εταιρείες που ενσωματώνουν αυτές τις αρχές σήμερα θα είναι αυτές που ηγούνται αύριο. Τώρα είναι η ώρα να μετατρέψουμε τη βιωσιμότητα σε στρατηγικό πλεονέκτημα.

Η Siemens ως κατασκευαστής κατάφερε να αποκτήσει πολύτιμα μαθήματα από τη βελτιστοποίηση των εγκαταστάσεων παραγωγής της. Στο εργοστάσιο ηλεκτρονικών ειδών της Siemens στο Erlangen, ο προηγμένος σχεδιασμός παραγωγής ήταν το κλειδί για την επίτευξη βιωσιμότητας και αποδοτικότητας. Αξιοποιώντας τον Xcelerator της Siemens, Digital TwinS και αναλύσεις με γνώμονα την τεχνητή νοημοσύνη, το εργοστάσιο βελτιστοποιεί τις ροές εργασίας πριν από την εκτέλεση, μειώνοντας τη σπατάλη πόρων και την κατανάλωση ενέργειας. Αυτή η προσέγγιση βάσει δεδομένων επέτρεψε μείωση κατά 50% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, 25% χαμηλότερη συνολική κατανάλωση ενέργειας και 70% μείωση της κατανάλωσης ενέργειας εξαερισμού - όλα αυτά αυξάνοντας παράλληλα την παραγωγική ικανότητα. Με στόχο να είναι ουδέτερος από τον άνθρακα έως το 2030, η Erlangen ενσωματώνει την πληροφορική και την OT νωρίς στη φάση σχεδιασμού, διασφαλίζοντας εξυπνότερη και πιο βιώσιμη παραγωγή

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο LinkedIn Ανακαλύψτε την ψηφιοποίηση

Το ενημερωτικό δελτίο μας LinkedIn για υπεύθυνους λήψης αποφάσεων στον κλάδο περιέχει μια μεγάλη ποικιλία θεμάτων, συμπεριλαμβανομένου του Industrial Metaverse, Digital Twins, Σύγκλιση IT/OT, Τεχνητή Νοημοσύνη, Cybersecurity, και πολλά άλλα. Σε κάθε ένα από τα τεύχη μας, μοιραζόμαστε ιστορίες ψηφιακών μετασχηματισμών και σας δίνουμε εξαιρετικές πληροφορίες για το πώς να γίνετε μια βιώσιμη ψηφιακή επιχείρηση.

Digital Enterprise

Γίνετε μια ψηφιακή επιχείρηση με ταχύτητα και κλίμακα με τη Siemens Xcelerator για να κυριαρχήσετε στον ψηφιακό μετασχηματισμό.