Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
Ένα άτομο που φοράει χειρουργική μάσκα, γυαλιά και δίχτυ μαλλιών κοιτάζει προσεκτικά προς τα πάνω.

Βιώσιμη ψηφιοποιημένη φαρμακευτική παραγωγή στην Pfizer

Ο συνδυασμός του πραγματικού και του ψηφιακού κόσμου οδηγεί σε ταχύτερη, ασφαλέστερη και πιο βιώσιμη φαρμακευτική παραγωγή σε ένα νέο εργοστάσιο της Pfizer στο Freiburg της Γερμανίας.

Η Pfizer άνοιξε ένα νέο εργοστάσιο HighCon στο Φράιμπουργκ της Γερμανίας

Παραγωγή έως και επτά δισεκατομμυρίων δισκίων ετησίως. Με την υποστήριξή μας, η Pfizer ψηφιοποίησε την παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων και τον έλεγχο κτιρίων, καθιστώντας την μία από τις ασφαλέστερες, πιο αποδοτικές και βιώσιμες εγκαταστάσεις παγκοσμίως.

Ο Gunther Bechmann PhD (δεξιά), Ανώτερος Διευθυντής Λειτουργιών, Κατασκευής, της Pfizer, ο οποίος είναι επικεφαλής του εργοστασίου HighCon, στο νέο εργοστάσιο της Pfizer στο Φράιμπουργκ της Γερμανίας.

Η φαρμακευτική βιομηχανία βρίσκεται σε συνεχή αγώνα ενάντια στο χρόνο. Νέες ασθένειες αναπτύσσονται πάντα που απαιτούν νέα φάρμακα και εμβολιασμούς. Και κοινές ασθένειες όπως ο καρκίνος εξακολουθούν να είναι από τις πιο κοινές αιτίες θανάτου, οπότε το φάσμα των θεραπειών βελτιώνεται συνεχώς.

Ένα παράδειγμα είναι τα δραστικά φαρμακευτικά συστατικά υψηλής ισχύος, ή εν συντομία HPAPiS. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, το κλειδί είναι να εισέλθουν φάρμακα στην αγορά το συντομότερο δυνατό. Και αυτή δεν είναι η μόνη πρόκληση: Οι διακοπτόμενες αλυσίδες εφοδιασμού, οι πιέσεις κόστους και η ζήτηση για αποδοτικότητα, οι σύντομοι κύκλοι καινοτομίας, τα προϊόντα υψηλής ποιότητας και η αυξημένη ευελιξία πρέπει να ληφθούν υπόψη.

Και, φυσικά, οι πόροι του κόσμου είναι πεπερασμένοι, οπότε υπάρχει επείγουσα ανάγκη για βιωσιμότητα. Ως αποτέλεσμα, ο βιομηχανικός κόσμος δεν ήταν ποτέ τόσο περίπλοκος όσο είναι σήμερα.

Η λύση: Ψηφιοποίηση

Η λύση σε όλες αυτές τις προκλήσεις είναι η ψηφιοποίηση και η αυτοματοποίηση. Όταν ο πραγματικός και ο ψηφιακός κόσμος συνεργάζονται, το αποτέλεσμα είναι ταχύτερη και ασφαλέστερη παραγωγή. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αναπτύξαμε ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό χαρτοφυλάκιο λύσεων λογισμικού και αυτοματισμού.

Στο νέο εργοστάσιο υψηλής συγκράτησης της Pfizer, ενεργούμε ως πάροχος ολοκληρωμένων λύσεων βιομηχανικής εφοδιαστικής, από τον αρχικό σχεδιασμό έως το σύστημα που λειτουργεί ομαλά. Η επιχείρηση στο Φράιμπουργκ είναι επίσης χωρίς χαρτί. Η δική μας Διαχείριση Παραγωγικών Λειτουργιών (MOM) Η λύση έχει ψηφιοποιήσει πλήρως τις λειτουργίες παραγωγής. Το σύστημα εκτέλεσης αυτοματισμού (AES), βασισμένο σε Simatic IT, συντονίζει ολόκληρη τη ροή των υλικών. Είναι η διεπαφή μεταξύ συστημάτων υψηλότερου επιπέδου, όπως τα συστήματα παραγγελίας και εφοδιαστικής και ο εξοπλισμός χαμηλότερου επιπέδου.

Υψηλή συγκράτηση για HPAPIs

Αυτό που διακρίνει τα δραστικά συστατικά υψηλής ισχύος είναι η αυξημένη φαρμακολογική τους δράση σε χαμηλές δόσεις καθώς και η υψηλή επιλεκτικότητά τους, η οποία μειώνει τον κίνδυνο ανεπιθύμητων ενεργειών του φαρμάκου. Και οι δύο αυτοί παράγοντες συμβάλλουν στην αυξανόμενη δημοτικότητα του HPAPIS στην ιατρική. Αλλά η χρήση τους σε φάρμακα σημαίνει ότι πρέπει να εφαρμόζονται οι μέγιστες προφυλάξεις κατά την κατασκευή τους. Όταν χρησιμοποιούνται πολύ δραστικά τοξικά συστατικά στην κατασκευή, είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί η μέγιστη καθαριότητα και ασφάλεια για τους ανθρώπους και τα προϊόντα κατά τη διαδικασία παραγωγής. Τα φυτά υψηλής συγκράτησης το καθιστούν δυνατό.

Αυτό που είναι ιδιαίτερο για το νέο εργοστάσιο της Pfizer στο Φράιμπουργκ είναι ότι τα φάρμακα της κατηγορίας OEB4 μπορούν να παρασκευαστούν εκεί, αλλά οι εργαζόμενοι χρειάζονται μόνο προστατευτικά ρούχα στο επίπεδο OEB3 - και αυτό βελτιώνει την ασφάλεια για τους υπαλλήλους. Αυτό επιτυγχάνεται με μια ειδική αντίληψη περιορισμού και καινοτόμες τεχνολογίες που παρακολουθούνται και ελέγχονται από τις κτιριακές υπηρεσίες μας.

Έξυπνη διαχείριση κτιρίων

Το Desigo CC είναι η ολοκληρωμένη, επεκτάσιμη και ανοιχτή πλατφόρμα διαχείρισης κτιρίων για τον έλεγχο κτιρίων υψηλών επιδόσεων και καθαρών δωματίων. Μπορεί να ενσωματώσει διάφορα συστήματα και συσκευές και να αυτοματοποιήσει όλες τις διαδικασίες. Επειδή το Desigo CC συνδέεται με το σύστημα οπτικοποίησης Simatic WinCC Unified που χρησιμοποιείται στην Pfizer, η κοινή χρήση δεδομένων είναι εύκολη: Τα δεδομένα που σχετίζονται με την παραγωγή από την πλατφόρμα διαχείρισης κτιρίων μεταφέρονται στο σύστημα SCADA μέσω OPC UA.

Το Simatic WinCC Unified, το καινοτόμο, επεκτάσιμο σύστημα οπτικοποίησης διαδικασιών, προσφέρει πολλές ισχυρές λειτουργίες για την παρακολούθηση αυτοματοποιημένων διαδικασιών. Ταυτόχρονα, πληροφορίες από άλλα συστήματα παραγωγής μπορούν να τροφοδοτηθούν στο Desigo CC και να χρησιμοποιηθούν για λειτουργίες προγνωστικού ελέγχου στα συστήματα αυτοματισμού κτιρίων. Από τη διανομή ισχύος έως τον αυτοματισμό, τεχνολογίες όπως το Desigo PX ενσωματώνουν τα διάφορα συστήματα κτιρίων στη νέα μονάδα υψηλής συγκράτησης της Pfizer, συμπεριλαμβανομένου του εξαερισμού, του κλιματισμού και της θέρμανσης.

Person in a mask and gloves working on a computer.
Two people in protective clothing walking forward.
Exterior of a building.
Χάρη στην έξυπνη δικτύωση μηχανών και διαδικασιών, η παραγωγή στο εργοστάσιο της Pfizer στο Freiburg μπορεί να είναι ταχύτερη και πιο ευέλικτη και μπορεί να εξοικονομήσει καλύτερα τους πόρους.
Γκούντερ Μπέκμαν PhD, Ανώτερος Διευθυντής Λειτουργιών, Φάιζερ

Βιώσιμη φαρμακευτική παραγωγή

«Χάρη στην έξυπνη δικτύωση μηχανών και διαδικασιών, η παραγωγή στο εργοστάσιο της Pfizer στο Φράιμπουργκ μπορεί να είναι ταχύτερη και πιο ευέλικτη και μπορεί να εξοικονομήσει καλύτερα τους πόρους», λέει ο Gunther Bechmann PhD, Ανώτερος Διευθυντής Operations, Manufacturing, ο οποίος είναι επικεφαλής του εργοστασίου HighCon στην Pfizer.

Για παράδειγμα, η δικτύωση και η απεικόνιση δεδομένων στο σύστημα διαχείρισης Desigo CC βοηθά τη νέα μονάδα παραγωγής υψηλής συγκράτησης της Pfizer να καταναλώνει περίπου 40% λιγότερη ενέργεια από τις παραδοσιακές εγκαταστάσεις. Αυτή είναι μια σημαντική συμβολή στην ενεργειακή απόδοση, επειδή το 40% της παγκόσμιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας συμβαίνει σε κτίρια, και ο αριθμός αυτός αυξάνεται.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Γερμανίας αναγνώρισε ότι η αυστηρή προσοχή της Pfizer στο περιβαλλοντικό της αποτύπωμα εκτείνεται πέρα από το στάδιο κατασκευής του εργοστασίου: Η τοποθεσία του Φράιμπουργκ είναι επίσης ένα παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής στη βιώσιμη φαρμακευτική παραγωγή.

Το υπερσύγχρονο και υψηλής απόδοσης εργοστάσιο υψηλής συγκράτησης στο Φράιμπουργκ προσφέρει μια εξαιρετικά αυτοματοποιημένη και επίσης βιώσιμη διαδικασία παραγωγής, από σκόνη έως δισκίο. Τα επτά δισεκατομμύρια δισκία που παράγονται εδώ κάθε χρόνο και παρέχονται σε περισσότερες από 150 χώρες συμβάλλουν τελικά στη βελτίωση της παγκόσμιας υγείας.

Μάρτιος 2023Επικοινωνία: Στέφαν Χάμπερστροχ, Ανδρέας Μπούρινγκ