Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Η καινοτόμος αποθήκη παλετών εξοικονομεί χρόνο, ενέργεια και χώρο

Η Matthys έκανε την εσωτερική αποθήκευση ασφαλέστερη, πιο οικονομική και ταχύτερη. Με τη βοήθεια της Siemens, εισήλθαν ακόμη και σε ένα νέο τμήμα της αγοράς.

Αυτό που ξεκίνησε ως μια εσωτερική άσκηση για την ασφαλή και αποδοτική αποθήκευση των κυλίνδρων καλωδίων εξελίχθηκε στον Όμιλο Matthys σε μια πλήρως αυτοματοποιημένη αποθήκη παλετών με περισσότερες από 600 τοποθεσίες αποθήκευσης. Η εγκατάσταση συνδυάζει την τεχνολογία κίνησης της Siemens με την εσωτερική ανάπτυξη λογισμικού. Το αποτέλεσμα; Ένας μετασχηματισμός εφοδιαστικής που όχι μόνο κάνει τη διαφορά εντός της εταιρείας, αλλά ανοίγει και ένα νέο τμήμα της αγοράς.

Κύλινδροι καλωδίων στο έδαφος: πολύς χώρος, περιορισμένη επισκόπηση

«Ως κατασκευαστής μηχανών, χρησιμοποιούμε αρκετά καλώδια», εξηγεί ο Christophe Van de Velde, CEO της Motiv. Το τμήμα αυτοματισμού του ομίλου Matthys απασχολεί αρκετούς εγκαταστάτες καλωδίων, που συνήθιζαν συλλέγουν τα καλώδια τους μόνοι τους από την αποθήκη. Εκεί θα έβαζαν μεγάλους κυλίνδρους σε παλέτες.

«Το είδαμε αυτό ως «αρπακτικό απόθεμα»: οι εγκαταστάτες καλωδίων μας παίρνουν ό, τι χρειάζονταν. Αυτό πήγε γρήγορα, αλλά πήρε όλο και περισσότερο χώρο. Στο αποκορύφωμά της, ήμασταν στα 833 τ.μ. Τα πράγματα γίνονται ακατάστατο. Η εργασία σε ύψος ήταν μια επιλογή, αλλά τότε θα έπρεπε να φέρνουν έναν εργαζόμενο αποθήκης κάθε φορά. Αυτό όχι μόνο θα επιβραδύνει τα πράγματα, αλλά και ο εργαζόμενος της αποθήκης έπρεπε επίσης να διακόπτει τη δουλειά του κάθε φορά για να βοηθήσει.

Ο Όμιλος Matthys δεν θα ήταν επιχείρηση αυτοματισμού εάν δεν έβλεπε ευκαιρίες σε αυτό. «Ρίξαμε μια γρήγορη ματιά στην αγορά: υπήρχαν ήδη λύσεις για πολύ μικρά αποθέματα και για πολύ μεγάλα αντικείμενα. Ωστόσο, για μεσαίου μεγέθους μέρη όπως και οι κύλινδροι καλωδίων μας, δεν βρήκαμε τίποτα ικανοποιητικό. Έτσι ξεκινήσαμε να δουλεύουμε μόνοι μας. Ήταν μια ευχάριστη πρόκληση για τους μηχανικούς μας και στη συνέχεια καταφέραμε να προσφέρουμε την αποθήκη παλετών σε ΜΜΕ που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα.

Matthys - cable reels

Σχετικά με τον Όμιλο Matthys

Ο Όμιλος Matthys είναι μια διεθνής επιχείρηση στη μηχανολογία, τη μηχανική και τον αυτοματισμό. Ο όμιλος αναπτύχθηκε από τον κλωστοϋφαντουργικό τομέα, αλλά σήμερα δραστηριοποιείται σε μια ποικιλία βιομηχανιών. Η τελευταία εξέλιξη; Ευέλικτες, επεκτάσιμες λύσεις αυτοματισμού προσαρμοσμένες στις ΜΜΕ.

Γέφυρα μεταξύ OT και IT

Ο Matthys άρχισε να συνεργάζεται με μια ομάδα έργου αποτελούμενη από εννέα εξειδικευμένους υπαλλήλους. «Τα θεμέλια τέθηκαν γρήγορα. Ξεκινήσαμε από ένα γερανός στοιβαγών που κινείται οριζόντια πάνω από μια ράγα και κάθετα με ανελκυστήρα. Υπάρχουν επίσης δύο πιρούνια που εκτείνονται για να μετακινήσουν τις παλέτες. Έχουμε συνηθίσει σε μερικές ακόμη κινήσεις, οπότε αυτό δεν ήταν δύσκολο», λέει ο Christophe χαμογελώντας.

Matthys - IT/OT

Ωστόσο, υπήρχαν και πολλά που ήταν καινούργια. «Δεν είχαμε το 90% των ανταλλακτικών στο απόθεμα ως στάνταρ. Ευτυχώς, μπορέσαμε να βασιστούμε στους χρόνους παράδοσης της Siemens μόλις 2-3 εβδομάδων. Μια CPU SIMATIC 1514SP ελέγχει το όλο θέμα, ενώ οι μονάδες SINAMICS G120 παρέχουν την πρόωση. Καθώς οι κινητήρες ανταλλάσσουν ενέργεια σε ένα κοινό κύκλωμα συνεχούς ρεύματος, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε οριζόντια ενέργεια πέδησης για κάθετη επιτάχυνση και αντίστροφα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας.»

«Η μεγαλύτερη πρόκληση για εμάς ήταν η πληροφορική. Η αποθήκη παλετών μας επιλέγει τη βέλτιστη θέση για τον εαυτό της. Για να γίνει αυτό, ο πρώτος εκτελεί μια τρισδιάστατη σάρωση της παλέτας για να ανακαλύψει τον όγκο της. Έχουμε επίσης χτίσει ένα Ενότητα ERP που μπορούμε να συνδέσουμε με υπάρχοντα πακέτα ERP. Αυτό επιτρέπει τόσο σε εμάς όσο και στους πελάτες μας να συνεργαστούμε με οποιοδήποτε πακέτο ERP. Δουλεύουμε με μια βάση δεδομένων SQL για το σκοπό αυτό.»

Matthys - Arnoud Maes
Χρησιμοποιώντας υπάρχοντα μπλοκ λογισμικού, δημιουργήσαμε τη σύνδεση με τη βάση δεδομένων SQL με ασφάλεια και σταθερότητα.
Αρνοούντ Μάες, Τεχνικός Διαχειριστής Λογαριασμού, Siemens

«Βοηθήσαμε με τη βάση δεδομένων», λέει ο Arnoud Maes, τεχνικός υπεύθυνος λογαριασμού στη Siemens. «Ως προγραμματιστής PLC, ο Matthys είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένος με το OPC UA, αλλά ένα πρωτόκολλο όπως το MQTT είναι πολύ πιο κατάλληλο για σύνδεση με μια βάση δεδομένων πληροφορικής. Βοηθήσαμε στη δημιουργία αυτής της σταθερής και ασφαλούς σύνδεσης με υπάρχοντα μπλοκ λογισμικού.»

«Για εμάς, αυτή ήταν μια διαδικασία μάθησης στη διασταύρωση της πληροφορικής και του OT», επιβεβαιώνει ο Christophe. «Οι μηχανικοί μας και οι ειδικοί πληροφορικής μας ήρθαν πιο κοντά και αυτό είναι σίγουρα μια νίκη. Η οπτικοποίηση που δημιούργησαν μαζί στο WinCC Unified φαίνεται απίστευτο. Αυτό αποτελεί καλό σημάδι για τα μελλοντικά μας μηχανήματα».

Πιο ουσιαστική δουλειά για όλους

Οι υπάλληλοι του Matthys είναι ομόφωνα ενθουσιώδης σχετικά με την αποθήκη παλετών. «Οι κατασκευαστές μηχανημάτων μας δεν χάνουν πλέον χρόνο ψάχνοντας, οι εργαζόμενοι στις αποθήκες μας δεν αποσπούν συνεχώς την προσοχή από τη δουλειά που κάνουν και οι ειδικοί πληροφορικής μας κατάφεραν να ξεπεράσουν μια δύσκολη πρόκληση. Αυτό ήταν ένα πολύ σημαντικό έργο για όλους - συμπεριλαμβανομένων των διαχειριστών λογαριασμών μας, οι οποίοι μπορούν τώρα να πουλήσουν ένα εντελώς νέο μηχάνημα σε μια νέα ομάδα-στόχο».

«Είμαστε ήδη πεπεισμένοι. Η αυτοματοποιημένη αποθήκη παλετών είναι ταχύτερη και ασφαλέστερη από την αποθήκευση όλων χειροκίνητα. Εξοικονομεί επίσης πολύ χώρο: ο αποθηκευτικός μας χώρος έχει μειωθεί από 833 m² σε 220 m². Επί πλέον, έχουμε ένα πολύ καλύτερη επισκόπηση του αποθέματός μας χάρη στη σύνδεση με το πακέτο ERP. Όλα επίσης φαίνονται πολύ πιο τακτοποιημένα και οργανωμένα. Και είμαστε ευέλικτοι. Εδώ, παρείχαμε 600 θέσεις παλετών στα 32 μέτρα και δύο εισόδους και εξόδους μέσω κυλινδρικών μεταφορέων, αλλά θα μπορούσε φυσικά να είναι μικρότερος ή μεγαλύτερος. Παραμένουμε ένας εξατομικευμένος κατασκευαστής μηχανών.»

Matthys - Christophe Van de Velde
Καταφέραμε να μειώσουμε τον αποθηκευτικό μας χώρο από 833 m² σε 220 m².
Κρίστοφ Βαν ντε Βέλντε, CEO, Motiv (Όμιλος Matthys)

Ο Christophe είναι πεπεισμένος ότι η αποθήκη παλετών θα είναι επιτυχής. Ωστόσο, αυτό το έργο αντιπροσώπευε επίσης μια σημαντική ανακάλυψη για τον Matthys σε άλλα επίπεδα. «Μάθαμε πολλά για την επικοινωνία δεδομένων και την ενσωμάτωση λογισμικού που μπορούμε τώρα να εφαρμόσουμε σε άλλα έργα. Στην πραγματικότητα, αυτό είναι το πρώτο βήμα προς μια πλήρως ολοκληρωμένη διαδικασία εφοδιαστικής. Έχουμε μηχανήματα που κόβουν, τυλίγουν, στοιβάζουν και ούτω καθεξής και τώρα έχουμε μια πλήρως αυτοματοποιημένη αποθήκη. Εάν είμαστε επίσης σε θέση να αυτοματοποιήσουμε το ενδιάμεσο βήμα - και αυτή είναι η πρόθεση, κοιτάζουμε ήδη προς αυτόνομα κινητά ρομπότ - τότε θα έχουμε φτάσει σε πλήρη κύκλο».

Τα οφέλη με λίγα λόγια

  • 100% ασφάλεια: οι χειριστές δεν χρειάζεται να εκτελούν επικίνδυνες εργασίες
  • Κέρδος χώρου: από 833 τ.μ. έως 220 τ.μ. για 600 θέσεις αποθήκευσης.
  • Καλύτερη απασχολησιμότητα του προσωπικού: οι εργαζόμενοι στην αποθήκη μπορούν να επικεντρωθούν στη δουλειά τους
  • Ενεργειακή απόδοση: ανάκτηση ενέργειας πέδησης μέσω του SINAMICS G120
  • Εμπορική προστιθέμενη αξία: το σύστημα αποτελεί τη βάση μιας νέας γκάμας προϊόντων