Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Προετοιμαστείτε για απογείωση

Η Siemens SINUMERIK ONE διατηρεί την NWI Aerostructure, κατασκευαστή σύνθετων δομικών εξαρτημάτων πτέρυγας, στην πρώτη γραμμή μιας ταχέως μεταβαλλόμενης βιομηχανίας. Δείτε πώς υποστηρίζουμε την επέκταση αυτής της αναπτυσσόμενης εταιρείας σε νέες αγορές.

Στην πρώτη γραμμή της αεροδιαστημικής επανάστασης

Με περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρίας, η NWI υποστηρίζει κορυφαίους OEM που παράγουν εμπορικά, επιχειρηματικά και γενικά αεροσκάφη - και αναπτύσσεται ραγδαία. Τα έσοδα αυξήθηκαν 36% από το 2022 έως το 2023 και άλλο 15% από το 2023 έως το 2024.

Η NWI εμπορεύεται τώρα τις δυνατότητές της σε στρατιωτικές αεροδομές, διαστημικά οχήματα εκτόξευσης και κατασκευή πλοίων. Η Siemens είναι εδώ για να τους βοηθήσει να παραμείνουν στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας.

Η Siemens παρέχει παραγωγικότητα για τις αεροδομές NWI

Μέλη της ομάδας από τη Siemens, την NWI Aerostructuri και τα Five Machining Systems στέκονται μπροστά από τα εξαρτήματα της πτέρυγας.

Ικανοποίηση των απαιτήσεων της αυξανόμενης παραγωγής

Η NWI Aerostructure ειδικεύεται στην κατασκευή μερικών από τα μακρύτερα δέρματα, κορδόνια και σπάρες στον κλάδο. Η υπερσύγχρονη τεχνολογία κατεργασίας 5 αξόνων επιτρέπει στην ομάδα NWI να παράγει μεγάλα, μονολιθικά, πολύπλοκα εξαρτήματα.

Οι βασικές ικανότητες αυτού του ήσυχου σταθμού παραγωγής ενέργειας περιλαμβάνουν:

  • Μηχανική κατεργασία ακριβείας μεγάλων και μεγάλων εξαρτημάτων αεροσκαφών, συμπεριλαμβανομένης της διαμόρφωσης γήρανσης με αυτόκαυστο
  • Επεξεργασία μεγάλης κλίμακας
  • Αυτοματοποιημένη στερέωση δομικών στοιχείων
  • Ολοκληρωμένη συναρμολόγηση μεγάλων αεροδιαστημικών κατασκευών

Η εταιρεία έχει πραγματοποιήσει στρατηγικές επενδύσεις σε προηγμένο εξοπλισμό μηχανικής κατεργασίας μακράς κλίνης για να καλύψει τις απαιτήσεις των αυξανόμενων ποσοστών παραγωγής και υψηλής ποιότητας φινιρίσματος επιφάνειας, προσθέτοντας 10 επιπλέον άξονες από το 2021.

Αξιόπιστο από κορυφαία ονόματα στην αεροδιαστημική

Η NWI εξελίσσεται συνεχώς για να εξυπηρετεί καλύτερα τις κορυφαίες αεροδιαστημικές εταιρείες. «Παράγαμε συγκροτήματα φτερών και εγχάραξης και λεπτομερή εξαρτήματα όπως δέρματα, πτερύγια και άλλα εξαρτήματα για τα τελευταία 80 χρόνια. Η ακρίβεια, το φινίρισμα της επιφάνειας και η ταχύτητα με την οποία τα παράγουμε σήμερα είναι δραματικά διαφορετικά από ό, τι ήταν πριν από 20 χρόνια», εξηγεί ο διευθυντής προγραμματισμού CNC Steve Freeman.

Με τη συνεχή ανάπτυξη των αεροπορικών ταξιδιών, η NWI Aerostructure λαμβάνει αυξημένες παραγγελίες για περισσότερα ανταλλακτικά και χρειάστηκε να τυποποιήσει τις δυνατότητες κατεργασίας της για να αξιοποιήσει αυτήν την ευκαιρία. Μετά την εξερεύνηση νέου εξοπλισμού, η ομάδα της NWI διαπίστωσε ότι οι μετασκευασμένες μηχανές γέφυρας Cincinnati, με χειριστήρια SINUMERIK ONE CNC από τη Siemens, ήταν η καλύτερη επιλογή για να καλύψουν τις αυξανόμενες και εξελισσόμενες απαιτήσεις των πελατών τους.

Μια μηχανή γέφυρας πολλαπλών αξόνων στην NWI Aerostructure.
Ένα λογότυπο για την εταιρεία Fives, με ένα ματζέντα και λευκό χρώμα και ένα στυλιζαρισμένο γράμμα

Μια αποτελεσματική και οικονομικά αποδοτική λύση

«Εξετάσαμε νέο εξοπλισμό», λέει ο Pfeffer, «αλλά με τα γερά θεμέλια των μηχανημάτων με τα οποία έχουμε μια ισχυρή ιστορία εμπειρίας, είναι πιο αποδοτικό και οικονομικά αποδοτικό να τα ανακαινίσουμε για τις ανάγκες του σήμερα. Κάνουμε τις εργασίες μηχανικής ανακαίνισης, προσαρμόζουμε την ευθυγράμμιση και στη συνέχεια προσθέτουμε τα εργαλεία και τα συστήματα συλλογής τσιπ. Η επένδυση κεφαλαίου μας και ο χρόνος παράδοσης είναι περίπου το ένα τρίτο αυτού που θα ήταν ο νέος εξοπλισμός».

Ως OEM των μηχανημάτων NWI, η Fives Machining Systems κατανοεί το στόλο όπως καμία άλλη εταιρεία. Είναι σημαντικό πλεονέκτημα να έχουμε την Fives να συντηρεί τον εξοπλισμό σε τακτική βάση και ένας τεράστιος έλεγχος στη στήλη επαγγελματιών για να ζητήσει από τον OEM να ανακαινίσει αυτά τα μηχανήματα με τα πιο πρόσφατα χειριστήρια, κινητήρες, και άξονες. Η SINUMERIK ONE της Siemens είναι αναπόσπαστο μέρος αυτής της διαδικασίας.

Δίνοντας μια νέα ζωή στις επιτυχημένες μηχανές

Η Fives ανακαίνισε πολλά μηχανήματα στο NWI, μερικά με πάνω από 30 χρόνια επιτυχημένης υπηρεσίας. Αρχικά κατασκευάστηκε μεταξύ 1985 και 1998, κάθε μηχάνημα έχει υποβληθεί σε διαδικασία ανακαίνισης πολλαπλών σταδίων. Στο επίκεντρο κάθε επιτυχημένης ανανέωσης, η Fives βασίζεται στην εξειδίκευση της Siemens στον έλεγχο CNC 5 αξόνων με το σύστημα SINUMERIK ONE.

«Η μετάβαση στο SINUMERIK ONE μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση 30% της παραγωγικότητας για μηχανική κατεργασία 5 αξόνων. Για μηχανήματα 3 αξόνων, μπορείτε να επιτύχετε 20% ταχύτερα αποτελέσματα», λέει ο Robert Stiefel, επικεφαλής της κάθετης αγοράς αεροδιαστημικής της Siemens.

Μόλις εγκατασταθεί, το νέο πακέτο ελέγχου τίθεται σε λειτουργία και δοκιμάζεται για να διασφαλιστεί ότι παρέχει τα επιθυμητά επίπεδα λειτουργικής απόδοσης. Η Fives παρέχει επίσης εξειδικευμένη εκπαίδευση που απαιτείται για να διασφαλίσει ότι οι πελάτες της αξιοποιούν στο έπακρο τον νέο εξοπλισμό τους.

Μηχανή της Siemens SINUMERIK ONE MCP και Powerride 8 σε εργοστασιακό περιβάλλον.
Τα μέλη της ομάδας από τη Siemens και την NWI στέκονται με μια τελειωμένη πτέρυγα αεροπλάνου.

Αυξάνεται η παραγωγικότητα που αλλάζει το παιχνίδι

Το SINUMERIK ONE βασίζεται σε μια πολυπύρηνη αρχιτεκτονική με υπερσύγχρονες μικροεπεξεργαστές, παρέχοντας γρηγορότερους χρόνους κύκλου CNC. Δουλεύοντας σε συνδυασμό με το S7-1500 PLC μας, ο έλεγχος SINUMERIK ONE προσφέρει την καλύτερη παραγωγικότητα και ασφάλεια στον κλάδο. «Στην περίπτωση της NWI, η μεγαλύτερη τεχνολογική αλλαγή είναι το CNC. Παίρνετε το μεγαλύτερο όφελος για τα χρήματά σας εστιάζοντας στην μετασκευή των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων», λέει ο Stiefel.

Ο Stiefel τονίζει επίσης την εξοικονόμηση χρόνου μιας μετασκευής, η οποία συνήθως διαρκεί μόνο 14 έως 16 εβδομάδες
και περιορίζει το χρόνο διακοπής λειτουργίας. «Μια νέα αγορά μηχανής μπορεί να διαρκέσει από έξι μήνες έως δύο χρόνια», λέει. «Με μια μετασκευή που επικεντρώνεται σε ένα νέο σύστημα ελέγχου, όχι μόνο εξοικονομείτε χρήματα, αλλά εξοικονομείτε χρόνο και επωφελείστε από μετρήσιμες βελτιώσεις παραγωγικότητας.»

Προχωρώντας στο SINUMERIK ONE

Οι υπάλληλοι της NWI βρίσκουν τον ψηφιακό εγγενή έλεγχο SINUMERIK ONE οικείο. Οι δυνατότητές του είναι παρόμοιες με το προηγούμενο εργαλείο τους, αλλά έτη φωτός μπροστά στην απόδοση, επιτυγχάνοντας μέγιστες ταχύτητες κατεργασίας και βελτιώνοντας την ακρίβεια διαδρομής. «Κάθε άτομο που αγγίζει ένα Siemens SINUMERIK ONE εκπλήσσεται από την ταχύτητα επεξεργασίας του», λέει ο Jacob Benton, μηχανικός κατασκευής της NWI.

Εκτός από τη βελτίωση της απόδοσης και της παραγωγικότητας του πρώτου μέρους, η μετασκευή βελτιώνει την εμπειρία του χρήστη, αξιοποιώντας την υπάρχουσα συνέργεια μεταξύ των μηχανών και των δεξιοτήτων της ομάδας. «Η παραμονή με τα CNC της Siemens μας βοήθησε να είμαστε συνεπείς», λέει ο Benton. «Η τυποποίηση σε όλο το εργοστάσιο είναι πολύ σημαντική για την NWI. Αυτό μειώνει τις απαιτήσεις κατάρτισης, βελτιώνει την ευελιξία και τυποποιεί τη συντήρηση και την επισκευή εξαρτημάτων.

Μια διεπαφή οθόνης αφής για το σύστημα SINUMERIK ONE της Siemens, που εμφανίζει διάφορα εικονίδια και μια γραμμή μενού.
Ένας υπάλληλος κοιτάζει έναν υπολογιστή που δείχνει τη διεπαφή χρήστη SINUMERIK ONE.

Ένα μοντέλο για τη μεγιστοποίηση της παραγωγής

Με το ψηφιακό δίδυμο του, το SINUMERIK ONE παρέχει μια βάση για μελλοντική παραγωγή με εργαλειομηχανές. «Χρησιμοποιώντας το ψηφιακό δίδυμο, έχετε ένα ακριβές παράδειγμα για το πώς θα τρέξει το πρόγραμμα στο μηχάνημα - ακόμη και πριν κάνετε την πρώτη περικοπή στο πραγματικό μηχάνημα», λέει ο Robert Varney, διευθυντής μηχανικής μετά την αγορά της Fives.

Τα προηγμένα χαρακτηριστικά ασφάλειας στον κυβερνοχώρο SINUMERIK ONE, σχεδιασμένα για να πληρούν τις απαιτήσεις για κρατικές συμβάσεις, είναι επίσης σημαντικά για την NWI και τους πελάτες της.

Η αναβάθμιση του ακόμα βιώσιμου εξοπλισμού με τις κορυφαίες επιδόσεις του SINUMERIK ONE είναι ένα μοντέλο για όλες τις εταιρείες που επιθυμούν να μεγιστοποιήσουν την παραγωγή. Η Siemens προωθεί την αεροδιαστημική κατασκευή με τρόπους που είναι οικονομικοί, διπλότυποι και βιώσιμοι και η SINUMERIK ONE θα διασφαλίσει ότι η NWI θα παραμείνει στην κορυφή της θέσης της μηχανικής κατεργασίας.

Με το πρωτοποριακό SINUMERIK ONE να τροφοδοτεί τώρα τις γέφυρες του Σινσινάτι 10.000 σ.α.λ., η NWI θα είναι ακόμη πιο αποτελεσματική, βοηθώντας την εταιρεία να αυξήσει την αξία της για τους πελάτες εστιάζοντας στην καινοτομία.
Γκρέγκορι Μιχάλοβιτς, Τεχνικός διευθυντής πωλήσεων, Συστήματα κατεργασίας Fives