Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
Siemens Aerospace Digital Twin Natilus DI 2024 δίπλα-δίπλα Βαθύ μπλε εικόνα.

Καθηλωτική μηχανική: Αεροσκάφη φορτίου επόμενης γενιάς

Ξεχάστε όλα όσα γνωρίζετε για τα αεροπορικά φορτηγά, επειδή τα ριζικά επανασχεδιασμένα αεροσκάφη πρόκειται να προσγειωθούν σύντομα σε ένα αεροδρόμιο κοντά σας. Ο οδηγός αυτής της αλλαγής είναι η Natilus με το καινοτόμο αεροσκάφος μικτής πτέρυγας σχεδιασμένο με λογισμικό από το Siemens Xcelerator χαρτοφυλάκιο.

Διακριτικός σχεδιασμός αμαξώματος με πτέρυγα, εκτεταμένη χρήση ελαφριών σύνθετων υλικών άνθρακα και ένας καινοτόμος χώρος φορτίου «Diamond»: τα αεροσκάφη της Natilus πρόκειται να φέρουν επανάσταση στις αλυσίδες εφοδιασμού παγκοσμίως. Επειδή σε σύγκριση με τα παραδοσιακά αεροσκάφη με σωλήνες και πτέρυγες, τα αεροσκάφη της Natilus θα μπορούν να μεταφέρουν 1,5 φορές περισσότερο φορτίο ανά πτήση μειώνοντας παράλληλα την κατανάλωση καυσίμου κατά 50%. Αυτό αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό άλμα προς τα εμπρός στον τομέα της βιώσιμης αεροπορικής μεταφοράς φορτίου. Αλλά αυτή είναι μόνο η αρχή, καθώς η Natilus έχει σχεδιάσει τα αεροσκάφη της ώστε να είναι συμβατά με βιώσιμα αεροπορικά καύσιμα και μελλοντική πρόωση υδρογόνου. Ο σχεδιασμός αεροπλάνων όπως αυτά είναι φυσικά προκλητικός, καθώς ο Natilus ανοίγει νέο έδαφος αεροπορία. Η αεροδιαστημική εταιρεία με έδρα το Σαν Ντιέγκο, Καλιφόρνια, έχει επιταχύνει σημαντικά τις διαδικασίες ανάπτυξής της αξιοποιώντας στοιχεία στο Siemens Xcelerator χαρτοφυλάκιο λογισμικού βιομηχανίας, όπως NX X και Teamcenter. Ως αποτέλεσμα, οι μηχανικοί της Natilus μπόρεσαν να μειώσουν το χρόνο που χρειάστηκε για να κατασκευάσουν το πρώτο τους πρωτότυπο στο μισό. «Η συνεργασία μας με τη Siemens και η υιοθέτηση του χαρτοφυλακίου Siemens Xcelerator μας επιτρέπουν να επιτύχουμε την ταχύτητα με την οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί η καινοτομία - και αυτό μας βοηθά να παραμείνουμε ευέλικτοι, ευέλικτοι και αντιδραστικοί», λέει ο Aleksey Matyushev, CEO και συνιδρυτής της Natilus.

Εντυπωσιακός σχεδιασμός για πιο συνεργατική μηχανική

Ο Natilus είναι επίσης ένας πρώιμος υιοθέτης του Καθηλωτικός σχεδιαστής NX. Σε συνδυασμό με το νέο Οθόνη Sony XR τοποθετημένη στο κεφάλι, αυτή η καθηλωτική λύση μηχανικής χρησιμοποιεί επαυξημένη πραγματικότητα για να επιτρέψει στους μηχανικούς την ακριβή τρισδιάστατη αλληλεπίδραση με τα σχέδιά τους. Μπορούν να έχουν πρόσβαση και να εργαστούν στα σχέδιά τους στο πλαίσιο ενός πλήρως καθηλωτικού, άπειρου καμβά - όπου ο ψηφιακός κόσμος γίνεται αδιάκριτος από τον πραγματικό κόσμο. Ο συνδυασμός του NX Immersive Designer και της Sony XR Head Mounted Display συγχωνεύει τον πραγματικό και τον ψηφιακό κόσμο. Με αυτό το τεχνολογικό δίδυμο, η Siemens φέρνει την καθηλωτική μηχανική στο Industrial Metaverse. Πελάτες όπως το Natilus είναι πλέον σε θέση να βιώσουν το δικό τους Digital Twin σε ένα συναρπαστικό, διαδραστικό περιβάλλον - όχι μόνο βλέπουν το σχέδιό τους αλλά και το βιώνουν σε κλίμακα με έναν εντελώς νέο τρόπο. Ο Aleksey Matyushev θυμάται την πρώτη φορά που χρησιμοποίησε το ακουστικό για να δει ένα αεροσκάφος πλήρους κλίμακας 85 ποδιών στο υπόστεγο Natilus, το οποίο μέχρι τότε ο ίδιος και οι συνάδελφοί του γνώριζαν μόνο από τα αρχεία 2D CAD τους: «Ο παράγοντας wow ήταν τεράστιος. Ήταν η πρώτη φορά που είδαμε την κλίμακα αυτού που χτίζουμε».

Ο παράγοντας wow ήταν τεράστιος. Ήταν η πρώτη φορά που είδαμε την κλίμακα αυτού που χτίζουμε.
Αλεξέι Ματιουσέφ, CEO και συνιδρυτής, Νατίλος

Ένας μεγάλος αντίκτυπος είναι ότι οι ομάδες σχεδιασμού κατανοούν καλύτερα το έργο κάθε κλάδου, το οποίο αποτελεί τη βάση για μια πιο συνεργατική προσέγγιση στη μηχανική προϊόντων - δηλαδή, συνδυάζοντας τα κομμάτια με πιο ουσιαστικό, συνεκτικό τρόπο. Μια συγκεκριμένη περίπτωση είναι η εύρεση των πιο βέλτιστων διαδρομών για δρομολόγηση καλωδίων. Στο τέλος, ένας καλύτερος σχεδιασμός βοηθά στην αποφυγή δαπανηρών αλλαγών στο εργοστασιακό πάτωμα.

Ένα όφελος για την αλληλεπίδραση με επενδυτές και πελάτες

Η ομάδα της Natilus χρησιμοποιεί επίσης το NX Immersive Designer και το Sony XR Head Mounted Display για να δείξει στους επενδυτές και τους πελάτες την απεραντοσύνη, το βάθος και την πολυπλοκότητα αυτού που κατασκευάζουν. Η τεχνολογία είναι εξαιρετικά φορητή - το μόνο που χρειάζεται είναι ένας φορητός υπολογιστής και ένα ακουστικό - ώστε η συναρπαστική εμπειρία να μπορεί να μεταφερθεί οπουδήποτε κι αν βρίσκεται το κοινό τους.

Φυσικά, υπάρχει αυτός ο παράγοντας που ο Aleksey Matyushev και η ομάδα του θέλουν να μεταδώσουν παρουσιάζοντας τη φυσική κλίμακα των αεροσκαφών τους στο εικονικό βασίλειο. Αλλά σε πρακτικό επίπεδο, η λύση διευκολύνει την απάντηση σε ερωτήσεις, λέει: «Ας υποθέσουμε ότι ένας πελάτης θέλει να μάθει για το τμήμα φορτίου. Αντί να ανατρέξουμε στις διαφάνειες σε CAD, μπορούμε να φέρουμε το ακουστικό και ακόμη και να δείξουμε πώς θα μπορούσαν να μετακινηθούν τα κουτιά εμπορευματοκιβωτίων στην περιοχή φορτίου.» Επιπλέον, μπορεί να δώσει στους επενδυτές μια περιήγηση στην εγκατάσταση και τη γραμμή παραγωγής Natilus στο Σαν Ντιέγκο, επίσης πλήρως εικονικά. Η τεχνολογία βοηθά στη διατήρηση των συνομιλιών ενεργητικές και στην πραγματοποίηση πωλήσεων.

Αυτό το έργο είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο οι καινοτόμοι και οι πρωτοπόροι υιοθετούν το Siemens Xcelerator για να δημιουργήσουν μια πιο βιώσιμη αεροπορική βιομηχανία.
Τοντ Τάτιλ, Αντιπρόεδρος Αεροδιαστημικής και Άμυνας, Λογισμικό Ψηφιακών Βιομηχανιών της Siemens

Software για μια πιο βιώσιμη αεροπορική βιομηχανία

Το λογισμικό από το χαρτοφυλάκιο Siemens Xcelerator αποτελεί βασικό παράγοντα για τα πρωτοποριακά αεροσκάφη μικτού πτέρυγας της Natilus, τα οποία πρόκειται να επαναπροσδιορίσουν τον ουρανό. Για τη Siemens, είναι ένα σήμα τιμής να επιλεγεί ως αξιόπιστος συνεργάτης για να βοηθήσει τη Natilus να επιτύχει την αποστολή της να φέρει επανάσταση στην παγκόσμια βιομηχανία αεροπορικών φορτίων. «Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με την ομάδα καθώς φέρνουν τα καινοτόμα νέα αεροσκάφη τους στην αγορά», δήλωσε ο Todd Tuthill, Αντιπρόεδρος Αεροδιαστημικής και Άμυνας, της Siemens Digital Industries Software. «Αυτό το έργο είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο οι καινοτόμοι και οι πρωτοπόροι υιοθετούν τη Siemens Xcelerator για να οικοδομήσουν μια πιο βιώσιμη αεροπορική βιομηχανία».

Αύγουστος 2024

Επικοινωνία: Μπεν Γουίντντοσον

Natilus, Σαν Ντιέγκο, Καλιφόρνια, Ηνωμένες Πολιτείες

Η Natilus συνιδρύθηκε από τους Aleksey Matyushev και Anatoly Star το 2016 για να εμπορευματοποιήσει τη βιομηχανία εμπορευματικών μεταφορών μέσω της καινοτομίας και της προηγμένης τεχνολογίας. Η αποστολή της εταιρείας είναι να καταστήσει το αεροπορικό φορτίο πιο αποτελεσματικό μειώνοντας το λειτουργικό κόστος κατά 60%, αυξάνοντας παράλληλα τον όγκο φορτίου ανά πτήση, επίσης κατά 60%. Το αποτέλεσμα είναι μια μείωση κατά 50% των εκπομπών άνθρακα. Το χαμηλότερο κόστος των αεροπορικών μεταφορών με μικρότερο αποτύπωμα άνθρακα είναι πιθανό να μειώσει το κόστος των τροφίμων, να εξισορροπήσει τα εμπόδια στο διασυνοριακό εμπόριο και να συμβάλει στη σύνδεση περιοχών χαμηλής υποδομής με τον υπόλοιπο κόσμο.

Η ομάδα παθιασμένων εμπειρογνωμόνων που καθοδηγείται από τη μηχανική έχει εργαστεί σε περισσότερα από 25 προγράμματα αεροσκαφών που καλύπτουν την εμπορική, στρατιωτική και γενική αεροπορία. Το Natilus υποστηρίζεται από κορυφαίους επενδυτές και έχει συνεργαστεί με κορυφαίες αεροπορικές εταιρείες και προμηθευτές.
Νατίλος