Ο φορτιστής Megawatt είναι μέρος του PRR Mobilizing Agendas και στοχεύει στην επιτάχυνση της ανάπτυξης ηλεκτρικής κινητικότητας υψηλής ισχύος στην Πορτογαλία, συμβάλλοντας στην απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές των μεταφορών και στην ενεργειακή μετάβαση.
Το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση σταθμών φόρτισης υψηλής ισχύος για ηλεκτρικά οχήματα, σχεδιασμένων για να καλύψουν την αυξανόμενη ζήτηση για γρήγορες, αξιόπιστες και διαλειτουργικές solutions φόρτισης. Με βάση την τεχνολογία της Siemens, τα συστήματα αυτά είναι έτοιμα να ενσωματωθούν σε ψηφιακές πλατφόρμες energy management, εξασφαλίζοντας έξυπνη, αποδοτική και βιώσιμη λειτουργία.
Το σύστημα φόρτισης Megawatt (MCS), που βασίζεται στο χαρτοφυλάκιο SICHARGE UC, συνδυάζει πολλαπλούς θαλάμους τροφοδοσίας, μια μονάδα μεταγωγής και έναν προσαρμοσμένο διανομέα ικανό να συγκεντρώνει ισχύ από διάφορους σταθμούς και να την παραδίδει όπου χρειάζεται. Αυτή η τεχνολογία επιτρέπει τη φόρτιση των μπαταριών που χρησιμοποιούνται σε ηλεκτρικά φορτηγά από 20% έως 80% σε περίπου 30 λεπτά σε κατάλληλο σταθμό φόρτισης.
Το σύστημα φόρτισης Megawatt συμπληρώνει το υπάρχον σύστημα συνδυασμένης φόρτισης (CCS) και θεωρείται πιθανός καταλύτης για την electrification βαρέων επαγγελματικών οχημάτων, ιδιαίτερα στις μεταφορές μεγάλων αποστάσεων, όπου η γρήγορη φόρτιση κατά τη διάρκεια υποχρεωτικών διαλειμμάτων ανάπαυσης είναι κρίσιμη.
Κύριοι στόχοι:
- Παροχή υποδομών ταχείας φόρτισης υψηλής ισχύος.
- Μείωση εκπομπών CO₂, υποστηρίζοντας εθνικούς και ευρωπαϊκούς στόχους ουδετερότητας άνθρακα.
- Προώθηση της χρήσης ηλεκτρικών οχημάτων και βιώσιμης κινητικότητας.
- Ενσωματώση έξυπνων solutions φόρτισης, παρακολούθησης και απομακρυσμένης διαχείρισης.
Η επένδυση αυτή χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του NextGenerationEU, μέσω του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (PRR), συμβάλλοντας στους στόχους της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το PRR: recuperarportugal.gov.pt