Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Προστατέψτε την εταιρεία σας με τη βιομηχανική ασφάλεια στον κυβερνοχώρο

Ο αριθμός των κυβερνοεπιθέσεων αυξάνεται συνεχώς λόγω της χρήσης του IoT και της αυξανόμενης ενσωμάτωσης OT/IT. Οι λύσεις ασφάλειας στον κυβερνοχώρο για τη βιομηχανία πρέπει να είναι υπερσύγχρονες και να επιτρέπουν την ασφαλή χρήση δεδομένων ανά πάσα στιγμή.

Ασφαλίστε το εργοστάσιο και τα δίκτυά σας

Καθώς οι βιομηχανικές λειτουργίες συνδέονται όλο και περισσότερο, είναι ζωτικής σημασίας να προστατεύετε τα εργοστάσια, τα δίκτυα και τα συστήματά σας. Οι εταιρείες αντιμετωπίζουν αυξανόμενους κινδύνους στον κυβερνοχώρο, αυστηρότερες απαιτήσεις συμμόρφωσης και περιορισμούς πόρων. Η προηγμένη ασφάλεια στον κυβερνοχώρο βοηθά τον χρόνο διακοπής της παραγωγής, προστατεύει τα δεδομένα και την πνευματική ιδιοκτησία και υποστηρίζει ασφαλή ενσωμάτωση IT/OT.

Employee stands in warehouse and reviews open laptop.
Υιοθετήστε ολοκληρωμένη ασφάλεια εγκαταστάσεων

Οι χειριστές εγκαταστάσεων δεν μπορούν πλέον να αντέξουν οικονομικά χωρίς αποτελεσματική ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Οι αξιολογήσεις και οι συμβουλές ασφαλείας παρέχουν ανάλυση απειλών, σχέδια οδικού χάρτη και εφαρμογή με βάση το IEC 62443.

Πρόχειρο με ελεγμένα στοιχεία, που αντιπροσωπεύουν ολοκληρωμένη ασφάλεια εγκαταστάσεων.

Υιοθετήστε ολοκληρωμένη ασφάλεια εγκαταστάσεων

Οι χειριστές εγκαταστάσεων δεν μπορούν πλέον να αντέξουν οικονομικά χωρίς αποτελεσματική ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Οι αξιολογήσεις και οι συμβουλές ασφαλείας παρέχουν ανάλυση απειλών, σχέδια οδικού χάρτη και εφαρμογή με βάση το IEC 62443.

Εικονίδιο ασπίδας ασφαλείας με περιστρεφόμενα βέλη που αντιπροσωπεύουν την κυβερνοασφάλεια.

Ασφαλίστε αξιόπιστα δίκτυα IT/OT

Προστατέψτε τα δίκτυα αυτοματισμού από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση χωρίς να διακυβεύεται η παραγωγή. Οι ευέλικτες έννοιες ζωνών, τα τείχη προστασίας και οι λύσεις μηδενικής εμπιστοσύνης επιτρέπουν ασφαλείς απομακρυσμένες συνδέσεις.

Οθόνη επιτραπέζιου υπολογιστή με σύννεφο και σημάδι επιλογής, που αντιπροσωπεύει ασφαλείς λειτουργίες συνδεδεμένες στο cloud.

Διατηρήστε την ακεραιότητα του συστήματος

Προστασία της παραγωγής, των επικοινωνιών και της πνευματικής ιδιοκτησίας. Η κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο, προστασία από κακόβουλο λογισμικό, διαχείριση ευπάθειας και ασφαλής καταγραφή συμβάντων μειώνουν τους κινδύνους διακοπής λειτουργίας και κλοπής δεδομένων.

Προετοιμασία για συμμόρφωση με το NIS 2

Η αξιολόγηση IEC 62443/NIS 2 βοηθά τους φορείς εκμετάλλευσης υποδομών ζωτικής σημασίας και βασικών υπηρεσιών να πληρούν αυστηρότερες απαιτήσεις ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Οι ειδικοί της Siemens παρέχουν μια ολιστική ανάλυση των κινδύνων, των τρωτών σημείων και των κενών συμμόρφωσης και παρέχουν έναν σαφή χάρτη πορείας για εσάς.

Άτομο που χρησιμοποιεί φορητό υπολογιστή με εικονίδια λειτουργιών συνδεδεμένα με γραμμές, που αντιπροσωπεύουν ασφαλείς και ολοκληρωμένες επιχειρηματικές λειτουργίες.

Ξεκινήστε το ταξίδι σας