Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Αυτοματοποίηση πίσω από ένα άλμα στη βιώσιμη παραγωγή μπουκαλιών

Η τεχνολογία Efficient Motion Control τροφοδοτεί τη νέα γενιά μηχανών συναρμολόγησης μπουκαλιών Frugalpac υψηλής απόδοσης (FBAM-2) της Frugalpac, αυξάνοντας την παραγωγή κατά περισσότερο από πέντε φορές.

Ένας χαμογελαστός άνδρας με μπλε κοστούμι κρατά δύο μπουκάλια με μοναδικές ετικέτες μπροστά από βιομηχανικά μηχανήματα.

Μάλκολμ Γουόου, Διευθυντής Επιχειρήσεων της Frugalpac

Ποιος είπε ότι ένα μπουκάλι πρέπει να είναι από γυαλί;

Η Frugalpac, μια βραβευμένη εταιρεία cleantech King's με έδρα το Suffolk του Ηνωμένου Βασιλείου, φέρνει επανάσταση στη βιομηχανία συσκευασίας με μπουκάλια κατασκευασμένα κυρίως από ανακυκλωμένο χαρτόνι και παράγονται κοντά σε γραμμές πλήρωσης. Είτε πρόκειται για κρασί, οινοπνευματώδη ή βρώσιμα έλαια, αυτά τα ελαφριά δοχεία προσφέρουν σαφή πλεονεκτήματα βιωσιμότητας έναντι του γυαλιού: Μια ανεξάρτητη αξιολόγηση του κύκλου ζωής που πραγματοποιήθηκε από την Intertek το 2020 και ενημερώθηκε το 2023 συνέκρινε μια γυάλινη φιάλη των 750 ml με ένα μπουκάλι Frugal Bottle 750 ml. Σύμφωνα με τη μεθοδολογία της μελέτης, το Frugal Bottle είχε αποτύπωμα νερού τουλάχιστον τέσσερις φορές χαμηλότερο, ζύγιζε 84% λιγότερο (440 g έναντι 70 g) και είχε αποτύπωμα άνθρακα 92 g CO₂e σε σύγκριση με 558 g CO₂e για τη γυάλινη φιάλη - μείωση 84%. Το εξωτερικό περίβλημα του χαρτιού και η θήκη ποιότητας τροφίμων με βάση το πολυαιθυλένιο μονουλικό μπορούν να διαχωριστούν και να ανακυκλωθούν μέσω των κατάλληλων τοπικών ροών ανακύκλωσης, όπου υπάρχουν.

Αυτή η λύση συσκευασίας χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα έχει κερδίσει - τόσο πολύ που η Frugalpac έχει αναπτύξει μια νέα γενιά μηχανών για την παραγωγή των Frugal Bottles: Frugal Bottle Assembly Machine 2 ή FBAM 2. Αυξάνει την ετήσια παραγωγή ανά γραμμή από περίπου 2,5 εκατομμύρια σε πάνω από 14 εκατομμύρια. Πίσω από αυτό το άλμα υπάρχουν πολλές καινοτομίες - από βελτιώσεις σχεδιασμού διαδικασιών και μηχανών έως μια πλήρως ολοκληρωμένη αρχιτεκτονική αυτοματισμού.

Γυαλί εναντίον Φρουγκάλπακ

* Πηγή: Intertek σε ανεξάρτητη αξιολόγηση κύκλου ζωής (2020 και 2023) με βάση μια φιάλη των 750 ml.

Ένα τυρκουάζ μόριο CO2 με βέλος προς τα κάτω που δείχνει μείωση ή δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα.

Ελαφρύ

70 g ανά φιάλη Frugal μειώνει τη χρήση υλικών και μειώνει το αποτύπωμα άνθρακα στα 92 g CO2e έναντι 558 g CO2e για το γυαλί.

Ένα τυρκουάζ εικονίδιο με ένα χέρι που κρατά ένα φύλλο, περικυκλωμένο από ένα σύμβολο ανακύκλωσης, όλα μέσα σε έναν μεγαλύτερο κύκλο

100% ανακυκλωμένο εξωτερικό κέλυφος

Τα γυάλινα μπουκάλια περιέχουν συνήθως περίπου 35% ανακυκλωμένο περιεχόμενο. Το εξωτερικό κέλυφος των Frugal Bottles είναι κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από ανακυκλωμένο χαρτόνι.

Ένα τιρκουάζ εικονίδιο στόχου με ένα βέλος που χτυπά το ματάκι

Αποδεδειγμένος αντίκτυπος

Με εξοικονόμηση 348 g CO2e ανά φιάλη Frugal σε σύγκριση με το γυαλί, πάνω από 4 εκατομμύρια μπουκάλια Frugal που παρήγαγαν ισοδυναμούν με εξοικονόμηση 1,392 μετρικών τόνων CO2e.

Μια συνεργατική προσέγγιση

Το ταξίδι στο FBAM 2 ξεκίνησε με μια στρατηγική συνεργασία στην οποία συνεργαστήκαμε με την Frugalpac και την Underwoods, έναν πιστοποιημένο συνεργάτη διανομής βιομηχανίας της Siemens. Για μια περίοδο δέκα μηνών, η ομάδα εργάστηκε για τον επανασχεδιασμό του συστήματος ελέγχου μηχανών για τη βελτίωση της επεκτασιμότητας, της αξιοπιστίας και της αποδοτικότητας, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συνεπή επεξεργασία 100% ανακυκλωμένου υλικού. Από την εμπορική πλευρά, η Frugalpac συνεργάζεται με τη Siemens Financial Services — τον βραχίονα χρηματοδότησης B2B — για να προσφέρει εξατομικευμένες λύσεις πληρωμών στους πελάτες της.

«Μέσω ισχυρής συνεργασίας με την Frugalpac και την Underwoods, μετατρέψαμε μια καινοτόμο ιδέα σε μια επεκτάσιμη, υψηλής απόδοσης βιομηχανική λύση που προσφέρει πέρα από τα επίπεδα παραγωγής συμβατικών γυάλινων μπουκαλιών, υποστηρίζοντας παράλληλα την παραγωγή συσκευασιών χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών» σχολιάζει ο Olly Gibbs, OEM Account Manager της Siemens.

Ένας χαμογελαστός άντρας σε ένα εργοστασιακό περιβάλλον κρατά ένα μπουκάλι με μια πολύχρωμη ετικέτα, που στέκεται μπροστά από σύγχρονα βιομηχανικά μηχανήματα.

Η λύση αποτελείται από ένα πλήρες πακέτο ελέγχων χτισμένο γύρω από το δικό μας Αποτελεσματικός έλεγχος κίνησης Τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένης μιας Σιματίκ Σ7‑1500 CPU για προηγμένο έλεγχο κίνησης και Σιναμικς S120 συστήματα σερβοκίνησης με περισσότερες από 20 συντονισμένες κινήσεις άξονα. Το αποτέλεσμα είναι ο ακριβής συντονισμός των πολλών κινούμενων μερών του μηχανήματος, επιτρέποντας υψηλότερες ταχύτητες και σταθερή απόδοση. Ενιαίο σύστημα HMI Simatic Οι πίνακες άνεσης παρέχουν διαισθητική αλληλεπίδραση του χειριστή και πλήρη διαφάνεια σχετικά με την κατάσταση του μηχανήματος.

Όλα τα εξαρτήματα είναι πλήρως ενσωματωμένα στην πλατφόρμα μηχανικής TIA Portal, η οποία συνδυάζει τη διαμόρφωση λογισμικού και υλικού - σε PLC, μονάδες δίσκου, HMI, δίκτυα επικοινωνίας και ασφάλεια - σε ένα ενιαίο έργο. Αυτή η ενσωμάτωση υποστηρίζεται από προ-επαληθευμένες λειτουργικές μονάδες, οι οποίες επιταχύνουν την ανάπτυξη μέσω μειωμένου χρόνου θέσης σε λειτουργία και μηχανικής προσπάθειας. Αυτό σημαίνει ταχύτερη ανάπτυξη και κλιμάκωση. Επιπλέον, η αρχιτεκτονική ελέγχου που βασίζεται στο δίκτυο μειώνει σημαντικά τις απαιτήσεις καλωδίωσης, επιτρέποντας στην Frugalpac να επιτύχει εξοικονόμηση έως και 65% στο κόστος καλωδίωσης, βελτιώνοντας παράλληλα την αξιοπιστία και την ευελιξία του συστήματος. Έτσι ώστε οι άνθρωποι της Frugalpac να μπορούν να συνηθίσουν να εργάζονται με την τεχνολογία που είναι εγκατεστημένη στο FBAM 2 - όπως η TIA Portal και οι λύσεις ασφάλειας στον κυβερνοχώρο - Σιτραίν Τα μαθήματα αποτελούν επίσης μέρος του έργου.

Σετ για ανάπτυξη

Όλη αυτή η τεχνολογία έχει κάνει το FBAM 2 σημαντικά ταχύτερο από τον προκάτοχό του - χρειάζονται μόλις τρία δευτερόλεπτα για να παραχθεί ένα μόνο μπουκάλι. Αυτές οι υψηλότερες ταχύτητες σημαίνουν έως και 30% χαμηλότερο συνολικό κόστος φιάλης και ταχύτερες επιστροφές. Ταυτόχρονα, το μηχάνημα σχεδιάστηκε με γνώμονα την κλίμακα για να υποστηρίξει το όραμα ενός παγκόσμιου στόλου. Τα ενσωματωμένα πρότυπα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο εξασφαλίζουν ασφαλή συνδεσιμότητα για απομακρυσμένη υποστήριξη εγκατάστασης και διαχείριση κύκλου ζωής, ενώ τα συνδεδεμένα δεδομένα επιτρέπουν συνεχή παρακολούθηση και βελτιστοποίηση ενέργειας. Επιπλέον, η εμπειρία που αποκτήθηκε με το στόλο FBAM 2 θα χρησιμεύσει ως θεμέλιο για τις μελλοντικές γενιές μηχανών.

Μια σειρά από μπουκάλια με πράσινα καπάκια και λευκές ετικέτες με σχέδια πράσινων φύλλων και κωδικούς QR κινείται κατά μήκος ενός μεταφορικού ιμάντα σε ένα εργοστάσιο.
Το FBAM‑2 δίνει στη βιομηχανία έναν πρακτικό τρόπο να κινείται γρηγορότερα - μειώνοντας τον άνθρακα, μειώνοντας το κόστος και παράγοντας μπουκάλια πιο κοντά στο σημείο όπου παρασκευάζονται και πωλούνται τα ποτά.
Μάλκολμ Γουό, CEO, Φρουγκάλπακ

Πέρα από το μπουκάλι: Νέοι ορίζοντες συσκευασίας

Με το Frugal Bottle - κατασκευασμένο από ανακυκλωμένο χαρτόνι, ελαφρύ και κατασκευασμένο κοντά σε γραμμές εμφιάλωσης - η Frugalpac προωθεί τον στόχο της να προσφέρει συσκευασίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Εκτός από τα μπουκάλια, η Frugalpac εξετάζει επί του παρόντος να επεκτείνει το χαρτοφυλάκιό της ώστε να περιλαμβάνει το Frugal Carton για τα πάντα, από χυμό και γάλα έως δημητριακά και το Frugal Pot για τη συγκράτηση χρωμάτων. Σε όλες τις δραστηριότητές της, η εταιρεία δεσμεύεται για υψηλό επίπεδο ανακυκλωσιμότητας και να δίνει στους πελάτες της μεγαλύτερο έλεγχο στο εξωτερικό της συσκευασίας τους για επωνυμία, διαφήμιση και άλλα προσαρμοσμένα σχεδιαστικά στοιχεία.

Σχετικά με το Frugalpac

Η μεγαλύτερη καινοτομία για το κρασί και τα οινοπνευματώδη ποτά από την κυκλοφορία του γυάλινου μπουκαλιού

Οι άνθρωποι στο Φρουγκάλπακ παρακινούνται από το πάθος για τη μείωση των επιπτώσεων του άνθρακα στον πλανήτη μέσω συσκευασιών που χρησιμοποιούν ανακυκλωμένο χαρτόνι. Η εταιρεία λειτουργεί το δικό της κέντρο καινοτομίας μηχανικής στο Ipswich, Ηνωμένο Βασίλειο.