Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Το πρώτο αποστακτήριο τζιν ουδέτερου άνθρακα της Αυστραλίας

Συνδυάζοντας τη βιοτεχνική τεχνογνωσία με την τεχνολογική καινοτομία για να δημιουργήσετε μία από τις πιο αναγνωρισμένες μάρκες τζιν της Αυστραλίας.

Στην Four Pillars, η βιωσιμότητα δεν είναι απλώς μια λέξη κλειδί - είναι μια δέσμευση για τη διαμόρφωση του μέλλοντος της βιώσιμης απόσταξης.

Ως το πρώτο αποστακτήριο τζιν ουδέτερου άνθρακα στην Αυστραλία, η Four Pillars θέτει τα πρότυπα για την premium, οικολογική παραγωγή τζιν χωρίς συμβιβασμούς στη γεύση. Μέσω της συνεχούς καινοτομίας που συνδυάζει τη βιοτεχνική τεχνογνωσία με την τοπική εφευρετικότητα, το Four Pillars έχει κερδίσει διεθνή αναγνώριση.

Τροφοδοτείται από Φέρμεκραφτ και την υπερσύγχρονη τεχνολογία αυτοματισμού μας, το αποστακτήριο έχει κερδίσει διεθνή αναγνώριση για την αριστεία και την καινοτομία. Τα επιτεύγματά της περιλαμβάνουν την ανάδειξη του Διεθνούς Παραγωγού Τζιν της Χρονιάς τρεις φορές, την κατάκτηση του Βραβείου Βιώσιμης Ποτοποιίας της Χρονιάς 2023 και την παραγωγή του τζιν με την υψηλότερη βαθμολογία στον Διεθνή Διαγωνισμό Οίνου και Οινοπνευματωδών Ποτών 2024, μεταξύ πολλών άλλων αναγνωρισμένων διακρίσεων.

Το ταξίδι στην ουδετερότητα άνθρακα

Από τη μετατροπή των αποβλήτων σε ευκαιρία, την επαναχρησιμοποίηση χρησιμοποιημένων πορτοκαλιών Αυστραλίας για την παρασκευή μαρμελάδας, έως τη χρήση συστημάτων νερού κλειστού βρόχου για εξοικονόμηση νερού και ενεργειακή απόδοση, η Four Pillars έχει λάβει σημαντικά μέτρα για τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος. Αγκαλιάζοντας τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, οι Four Pillars έχουν θέσει υψηλά πρότυπα για τη βιωσιμότητα στη βιομηχανία αποστακτικών.

Είμαστε πολύ παθιασμένοι με την προσπάθεια εξοικονόμησης ενέργειας, προσπαθώντας να εξοικονομήσουμε νερό και να προσπαθήσουμε να μειώσουμε τα απόβλητα.
Μισέλ Χολ, Διευθυντής Επιχειρήσεων, Τέσσερις Πυλώνες

Totally Integrated Automation για τη δημιουργία των καλύτερων τζιν

Ένα κλειδί για τη συνέχιση της επίτευξης των φιλόδοξων στόχων αειφορίας της Four Pillars είναι η συνεργασία της με τη Fermecraft, τον συνεργάτη λύσεων μας με εξειδίκευση στη βιομηχανία απόσταξης και ζυθοποιίας. Η ιδέα μας Totally Integrated Automation (TIA) καθώς και το προηγμένο υλικό αυτοματισμού μας αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της τεχνολογίας Fermecraft, επιτρέποντας ευελιξία και διασφαλίζοντας ένα ποιοτικό προϊόν.

Τέσσερις πυλώνες - Τεχνολογία Fermecraft
Τέσσερις πυλώνες - Τεχνολογία Fermecraft

Η Fermecraft εξοπλίζει τους Four Pillars με λύσεις για τον εξορθολογισμό των λειτουργιών, την ελαχιστοποίηση της χρήσης ενέργειας και τη μείωση του μη προγραμματισμένου χρόνου διακοπής λειτουργίας. Αξιοποιώντας την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο και την απρόσκοπτη βελτιστοποίηση, η Four Pillars έχει τη δυνατότητα να καινοτομεί και να προσαρμόζεται στις αλλαγές με αυτοπεποίθηση - παρέχοντας σταθερά εξαιρετικές χειροτεχνίες με ελάχιστες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Οι Four Pillars έχουν την ευελιξία να δημιουργούν όλα τα διαφορετικά είδη τζιν λόγω του επιπέδου προηγμένης τεχνολογίας και αυτοματισμού που διαθέτουν. Αυτό διασφαλίζει ότι η διαδικασία παραγωγής είναι συνεπής, αξιόπιστη και επαναλαμβανόμενη, επιτρέποντάς τους να επικεντρωθούν στις πιο τεχνικές πτυχές της κατασκευής.
Γουόρεν Μπράντφορντ, Ιδρυτής, Φέρμεκραφτ

Επιτάχυνση της ψηφιοποίησης για βιωσιμότητα

Παρουσιάζοντας την τοπική εφευρετικότητα με πραγματικό αντίκτυπο, το Four Pillars αποτελεί παράδειγμα του πνεύματος Xcelerator Siemens Πέρα από 1%Η Αυστραλία αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο στη μείωση των παγκόσμιων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, πέρα από το 1% των εκπομπών για τις οποίες είμαστε υπεύθυνοι σήμερα.

Μαζί, με τους Four Pillars και τη Fermecraft, επιδεικνύουμε πώς οι στρατηγικές συνεργασίες που δημιουργούνται από εμπιστοσύνη και κοινό όραμα μπορούν να προσφέρουν εξαιρετική ποιότητα, μειώνοντας παράλληλα τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις - ένα επίδοξο παράδειγμα για τις βιομηχανίες σε όλο τον κόσμο να ακολουθήσουν.

Με ένα οικοσύστημα ομοϊδεάτων εταίρων, η μετασχηματιστική αλλαγή μπορεί να υπερβεί τα σύνορα, θέτοντας παγκόσμια πρότυπα οικονομικής, επιχειρηματικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας.

Τέσσερις Πυλώνες - Ομάδα Ποτοποιίας