Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Οδηγώντας προς την ενεργειακή απόδοση και τη βιωσιμότητα

Η ηγέτης της αυτοκινητοβιομηχανίας Forvia, σε συνεργασία με τη Siemens και την Industrial Energy Management Services, πρότεινε τη μείωση του ενεργειακού κόστους στο εργοστάσιό της Almussafes της Ισπανίας. Η ολοκληρωμένη παρακολούθηση της ροής ενέργειας πέτυχε μείωση της κατανάλωσης άνω του 5%.

Σαφής εστίαση στην αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα

Η αυτοκινητοβιομηχανία είναι ένα λαμπρό παράδειγμα επενδύσεων στην αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα. Πολύ πέρα από τους κατασκευαστές αυτοκινήτων που είναι γνωστοί ως «OEM οχημάτων», ολόκληρη η αλυσίδα παραγωγής απαιτεί τη συμμόρφωση με τα υψηλότερα επίπεδα παραγωγικότητας.

Ως ένας από τους δέκα κορυφαίους προμηθευτές αυτοκινήτων παγκοσμίως, η Forvia αποτελεί παράδειγμα καινοτομίας και ψηφιακού μετασχηματισμού στην αυτοκινητοβιομηχανία. Το κέντρο Ε & Α για το τμήμα εσωτερικών χώρων στην Paterna (Βαλένθια), είναι υπεύθυνο για τον καθορισμό παγκόσμιων προτύπων για όλα τα κέντρα παραγωγής της. Δεσμευμένη στις σημερινές προκλήσεις ενός τεράστιου ομίλου με παγκόσμιο αποτύπωμα, η Forvia επικεντρώνεται έντονα στη βιωσιμότητα και την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές στις διάφορες εγκαταστάσεις παραγωγής της.

Ένα άτομο στέκεται μπροστά από έναν λευκό τοίχο με ένα μπλε και άσπρο σημάδι πάνω του.

Κέντρο Ε & Α στην Πατερνία της Faurecia (εταιρεία Forvia)

Η ενεργειακή απόδοση ως κλειδί για τη βιωσιμότητα

Ένα άτομο στέκεται μπροστά από έναν λευκό τοίχο με ένα μπλε και άσπρο σημάδι πάνω του.

Παραγωγική μονάδα στις Αλμουσάφες

Για να επιτευχθεί μια τέτοια παραγωγικότητα σε συνδυασμό με τη βιωσιμότητα, η εστίαση στην ενεργειακή απόδοση είναι απαραίτητη. Η διαφάνεια σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας σε επίπεδο μηχανής, ανά παραγόμενη μονάδα ή κύκλο παραγωγής ήταν πάντα σημαντική για τη Forvia. Ωστόσο, υπήρχε ακόμη περιθώριο βελτίωσης για την επίτευξη πλήρους διαφάνειας και, συνεπώς, βελτιστοποιημένης κατανάλωσης ενέργειας.

Για παράδειγμα, υπήρξε έλλειψη τιμών αναφοράς όσον αφορά την κατανάλωση υγρών. Χωρίς τέτοιες τιμές αναφοράς δεν υπάρχει τρόπος να αναλυθούν οι αποκλίσεις των κρίσιμων μεταβλητών και να αξιολογηθεί πόσο σταθερή εκτελείται η διαδικασία. Ένα άλλο παράδειγμα: Δεν υπήρχε διαφάνεια σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας των μηχανημάτων παραγωγής ανάλογα με την κατάσταση λειτουργίας τους, π.χ. αν είναι αδρανείς ή σε λειτουργία.

Ενεργειακός χάρτης ως σχέδιο για ένα νέο πρότυπο

Ως αφετηρία πραγματοποιήθηκε ένα κοινό εργαστήριο προσδιορισμού πεδίου εφαρμογής όπου σχεδιάστηκε ο ενεργειακός χάρτης: κατανάλωση ενέργειας των περιοχών ελέγχου (μονάδα, γραμμή παραγωγής, βοηθητικοί χώροι εξυπηρέτησης και ακόμη και μηχανές), τιμές που επηρεάζουν την ενεργειακή απόδοση (ηλεκτρική, θερμική, ψύξη κ.λπ.) και ορισμός Δείκτες Ενεργειακής Απόδοσης. Ο ενεργειακός χάρτης θέτει τη βάση για την εφαρμογή σε άλλα εργοστάσια του τμήματος Εσωτερικών στη Forvia. Η αποκτηθείσα διαφάνεια επιτρέπει στον πελάτη μια πολύ καλύτερη κατανόηση για την ανάλυση και τη λήψη αποφάσεων σε διάφορες πτυχές.

Η ανάλυση δεδομένων αυξάνει την αποδοτικότητα της παραγωγής

Μετά τη σύνδεση περισσότερων από 250 σημείων δεδομένων για διαφορετικούς τύπους ενέργειας μέσω του υλικού αυτοματισμού SIMATIC Energy Manager PRO και SIMATIC, κατέστη δυνατή η καταγραφή και η ανάλυση σημαντικού όγκου δεδομένων που μετατρέπονται σε αξία για τη Forvia. Ήταν σημαντικό για τη Forvia να αποθηκεύονται τα δεδομένα σε έναν διακομιστή στο εργοστάσιό της, για να αποφευχθεί η έξοδος κρίσιμων δεδομένων από το εργοστάσιο και να καταστεί δυνατή μια πιο λιτή και ταχύτερη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Η λύση παρακολούθησης περιλαμβάνει μια ανάλυση παρτίδας που επικεντρώνεται κυρίως στις μηχανές χύτευσης με έγχυση. Κάθε παραγόμενο μέρος αναλύεται μαζί με την ποσότητα ενέργειας που καταναλώνεται. Χρησιμοποιώντας αυτά τα δεδομένα, είναι δυνατή η προσαρμογή του εξοπλισμού παραγωγής και η δυνατότητα προγνωστικής συντήρησης. Η Forvia μπορεί να καθορίσει ποια μηχανή χύτευσης με έγχυση είναι η πιο αποτελεσματική ανάλογα με τα μέρη που θα παραχθούν.

Οι ειδοποιήσεις διαμορφώθηκαν στο SIMATIC Energy Manager PRO για να ειδοποιούν τους επόπτες μέσω SMS κάθε φορά που τα μηχανήματα καταναλώνουν ενέργεια ενώ δεν παράγουν.

Ένα άτομο στέκεται μπροστά από έναν λευκό τοίχο με ένα μπλε και άσπρο σημάδι πάνω του.

Επισκόπηση πίνακα ελέγχου της κατανάλωσης ενέργειας στις γραμμές παραγωγής

Γρήγορες νίκες χάρη στη διαφάνεια στα ενεργειακά δεδομένα

Με τη σωστή μέτρηση των σωστών δεδομένων των κυκλωμάτων ψύξης (όπως η θερμοκρασία του νερού τροφοδοσίας), κατέστη δυνατή η εφαρμογή πρώτων μέτρων για τη μείωση της ενέργειας. Οι μονάδες ψύξης θα μπορούσαν να αποσυνδεθούν εάν δεν χρειάζονται περισσότερο.

Ένας άλλος θετικός αντίκτυπος γνώρισε αμέσως η Forvia μέσω της ανάλυσης του συντελεστή απόδοσης (COP) του ψυκτικού μηχανήματος. Αυτές οι γνώσεις επέτρεψαν στους χειριστές να ελέγχουν και να προσαρμόζουν τα κυκλώματα ψύξης ανάλογα με τη ζήτηση ενέργειας ψύξης για παραγωγή, θερμοκρασία και εξωτερική υγρασία. Τέτοια απλά μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας δεν συνεπάγονται πρόσθετο κόστος και αποφέρουν άμεση απόδοση των επενδύσεων.

Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, η Forvia ανακάλυψε επίσης ότι οι λέβητες μπορούν να απενεργοποιηθούν χάρη στην ηλιακή θερμική ενέργεια σε ορισμένες περιόδους του έτους.

Ένα πολλά υποσχόμενο σημείο εκκίνησης για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές

Σε στενή συνεργασία μεταξύ της Forvia και της Siemens, έχει καθοριστεί μια σειρά πρόσθετων KPI για τη σύγκριση των διαδικασιών και της απόδοσης των εγκαταστάσεων. Στη συνέχεια, αυτό θα βοηθήσει στην τυποποίηση τέτοιων KPI σε όλα τα εργοστάσια του τμήματος Εσωτερικών και άλλων. Θα είναι σε θέση να συγκρίνουν εύκολα δεδομένα μεταξύ φυτών στο μέλλον. Η διαφάνεια και η αυτοματοποιημένη αναφορά σε ιστότοπους θα επιτρέψουν στη Forvia να λαμβάνει τις σωστές αποφάσεις με βάση πολύτιμα δεδομένα.

Μετά την επιτυχή υλοποίηση, το εργοστάσιο Almussafes έχει γίνει ένα κορυφαίο παράδειγμα για περαιτέρω εγκαταστάσεις παραγωγής. Επί του παρόντος, οι ειδικοί υπηρεσιών της Siemens εφαρμόζουν τις Υπηρεσίες Industrial Energy Management Services σε άλλα ισπανικά εργοστάσια στο πλαίσιο της αρχικής φάσης. Ένα πιλοτικό έργο στο τμήμα Clean Mobility της Forvia έχει προγραμματιστεί για το πρώτο εξάμηνο του 2022, με στόχο την επίτευξη συγκρίσιμης εξοικονόμησης ενέργειας όπως στην Almussafes.

Η Forvia εργάζεται επί του παρόντος για την εφαρμογή της λύσης σε άλλες χώρες όπως η Πολωνία, η Τσεχική Δημοκρατία και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή η πρωτοβουλία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σχεδόν 40 χώρες και αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό βήμα προς την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Χάρη στην τεχνολογία και τις υπηρεσίες της Siemens, η Forvia γνωρίζει πλέον ότι μπορεί να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας των εργοστασίων της έως και 10%.
Μιγκέλ Αρανέγκα Φερνάντεζ, Διευθυντής φροντίδας εξοπλισμού & ενεργειακής απόδοσης, Φορβια