Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Τυποποιημένα ολισθητήρια ως λύση για τη συμφόρηση του δικτύου

Μαζί με τον φορέα εκμετάλλευσης δικτύου Enexis ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να επιταχύνουμε την επέκταση του ολλανδικού δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας. Χάρη σε μια καινοτόμο και τυποποιημένη προσέγγιση, μπορούν τώρα να κατασκευάσουν 100 υποσταθμούς ετησίως αντί για 10 - μια δεκαπλάσια αύξηση του ρυθμού που θα βοηθήσει στην επίλυση της συμφόρησης του δικτύου.

Η ζήτηση για δυναμικότητα στο ηλεκτρικό δίκτυο αυξάνεται ραγδαία. Τα νοικοκυριά, οι επιχειρήσεις και τα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας φθάνουν όλο και περισσότερο στα όρια του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας. Για την Enexis, η οποία εξυπηρετεί 2,9 εκατομμύρια πελάτες με 139.000 χιλιόμετρα γραμμών ηλεκτρικής ενέργειας και 46.000 χιλιόμετρα αγωγών φυσικού αερίου, η παραδοσιακή μέθοδος κατασκευής υποσταθμών διανομής ήταν πολύ αργή για να συμβαδίσει με την αυξανόμενη ζήτηση.

»Υπάρχει μεγάλη ανάγκη για πρόσθετη χωρητικότητα δικτύου, γι' αυτό και η Enexis θέλει να επεκτείνει το δίκτυο το συντομότερο δυνατό,» εξηγεί ο Han Slootweg, επικεφαλής επιχειρήσεων της Enexis. Ο διαχειριστής δικτύου αντιμετώπισε την πρόκληση να αυξήσει δραστικά την κατασκευαστική του ικανότητα χωρίς να διακυβεύεται η αξιοπιστία ή η ποιότητα.

Τα ολισθητήρια μεταμορφώνουν τη μέθοδο κατασκευής

Η Enexis επέλεξε μια ριζικά διαφορετική προσέγγιση: πλήρως προσυναρμολογημένοι και δοκιμασμένοι υποσταθμοί - γνωστοί και ως «ολισθητικοί» - εξοπλισμένοι με NXPLUS C 24 μπλε τεχνολογία μόνωσης αερίου (GIS). Αυτές οι τυποποιημένες μονάδες μπορούν να εγκατασταθούν σε προκατασκευασμένους σταθμούς και να τεθούν σε λειτουργία εντός μιας ημέρας, μειώνοντας σημαντικά τους χρόνους παράδοσης του έργου.

Οι μονάδες υποβάλλονται σε εκτεταμένες δοκιμές πριν φύγουν από το εργοστάσιο, γεγονός που εξασφαλίζει σταθερή ποιότητα και μειώνει τον κίνδυνο δυσλειτουργιών επί τόπου.

Το πρώτο ολισθητικό εγκαταστάθηκε στην Ολλανδία τον Οκτώβριο του 2024. Από το 2025, οι υποσταθμοί θα παραδίδονται κατόπιν ζήτησης, επιτρέποντας στην Enexis να ανταποκριθεί ευέλικτα στη ζήτηση για χωρητικότητα δικτύου σε διάφορες περιοχές.

Από 10 έως 100 σταθμούς ετησίως

Χάρη στην τυποποίηση, η ικανότητα κατασκευής μπορεί να κλιμακωθεί από περίπου 10 σε περίπου 100 σταθμούς ετησίως.

»Η ενεργειακή μετάβαση απαιτεί ένα ηλεκτρικό δίκτυο που αναπτύσσεται ταχύτερα από τη ζήτηση και την προσφορά ηλεκτρικής ενέργειας», λέει η Joanne Meyboom-Fernhout, η οποία ηγείται της επιχείρησης υποδομών της Siemens στην Ολλανδία. »Με αυτήν την τυποποιημένη λύση, βοηθάμε την Enexis να διαθέσει τη δυναμικότητα πιο γρήγορα, διασφαλίζοντας παράλληλα την αξιοπιστία και την ποιότητα του δικτύου με βιώσιμο τρόπο.»

Με αυτήν την προσέγγιση, η Enexis στοχεύει στην κατασκευή έως και 800 νέων σταθμών διανομής τα επόμενα οκτώ χρόνια - ένας φιλόδοξος στόχος που θα επιταχύνει την ολλανδική ενεργειακή μετάβαση.

Ιούλιος 2026