Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Ο έλεγχος κίνησης βοηθά στη διαχείριση της πολυπλοκότητας με ευκολία

Μαξ Σλάτερερ Γ.Μ.Μ.Ε. Η KG ήθελε τα πάντα υπό έλεγχο: Ο πλήρης έλεγχος, η ρομποτική, η ασφάλεια και η λειτουργία ενός εξαιρετικά συμπαγούς συστήματος διασταυρούμενης άλεσης λειτουργεί με Efficient Motion Control Solutions for Industry για να δημιουργήσει μια εξαιρετικά ευέλικτη λύση που είναι εξαιρετικά εύκολη στη χρήση.

Συμπαγής, ευέλικτος και εύχρηστος με έλεγχο κίνησης

Ο στόχος ήταν να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε τις πιο απαιτητικές εργασίες με μεγάλη ποικιλία γωνιών κλίσης και κλίσης και να επιτύχουμε τέλεια ποιότητα με ελάχιστο αποτύπωμα - όπως δήλωσε ο υπεύθυνος έργου Oleg Akst και η ομάδα της Max Schlatterer GmbH & Co. Η KG ανέβηκε στην εργασία. Αυτομάτισαν ένα νέο σύστημα διασταυρούμενης άλεσης για μεταφορικούς και κινητήριους ιμάντες με μια ολοκληρωμένη, πλήρως ενσωματωμένη λύση αυτοματισμού και κίνησης που τους επιτρέπει να διαμορφώνουν και να σχεδιάζουν όλες τις λειτουργίες σε ένα ομοιόμορφο, εύχρηστο περιβάλλον. Με αυτόν τον τρόπο, εξοικονομούν χρόνο και κόστος στη μηχανική και θα μπορούσαν να σχεδιάσουν μια λύση επεξεργασίας που είναι εξαιρετικά συμπαγής και ευέλικτη.

Αναφορά Μαξ Σλάτερερ Γμ.Μ.Ε. & Σια. ΚΓ Έσμπαντ

Βασικά οφέλη

50% λιγότερος χρόνος για να είστε έτοιμοι για λειτουργία

Οφέλη για τη μηχανική και τη θέση σε λειτουργία: Σε σύγκριση με τα μικτά συστήματα, η ομοιόμορφη λύση ελέγχου κίνησης και η ολοκληρωμένη επικύρωση μειώνουν το χρόνο που απαιτείται για τη θέση σε λειτουργία στο μισό.

30% λιγότερη προσπάθεια για την τεκμηρίωση

Οφέλη για την έγκριση και την ασφάλεια: Τα προπιστοποιημένα στοιχεία του συστήματος και η επικοινωνία ασφαλείας βελτιστοποιούν τη διαδικασία αποδοχής ασφάλειας.

80% Απαιτείται λιγότερη εκπαίδευση

Οφέλη για τη λειτουργία και την κλιμάκωση: Ο τυποποιημένος σχεδιασμός HMI και η εύκολη παραμετροποίηση χρησιμοποιώντας το G-code μειώνουν τις απαιτήσεις εκπαίδευσης για μελλοντικά έργα με μεγάλο περιθώριο.

Ένας υπάλληλος δείχνει μια ποικιλία μεταφορικών και κινητήριων ιμάντων σε έναν άλλο άνδρα

Μεγαλύτερη ευελιξία για πολύπλοκες διαδικασίες

Είτε μεταφέρετε προϊόντα λουκάνικου, κατασκευάζετε χάρτινα καλαμάκια ή διανέμετε χαρτονομίσματα σε ΑΤΜ, οι ατελείωτοι μεταφορικοί ιμάντες «Esband» από τη Max Schlatterer GmbH & Co. Η KG έχει δημιουργήσει μια φήμη για εξαιρετική ποιότητα, ανθεκτικότητα και ανθεκτικότητα. Η εταιρεία αναπτύσσει τις περισσότερες από τις εξαιρετικά εξειδικευμένες λύσεις παραγωγής για αυτούς τους ιμάντες εσωτερικά, συμπεριλαμβανομένου ενός νέου κέντρου κατεργασίας για την κατασκευή ιμάντων: Ένα σύστημα κατεργασίας έξι αξόνων με ένα ρομπότ αρθρωτού βραχίονα φρέζει ιμάντες με διάφορες γωνίες και γεωμετρίες. Επιπλέον, όλες οι λειτουργίες και οι κινήσεις του μηχανήματος ελέγχονται από μία μόνο CPU τεχνολογίας SIMATIC - συμπεριλαμβανομένου του ρομπότ, που ελέγχεται απευθείας μέσω της SIMATIC S7-1500 T-CPU.

Μοναδική λύση: Έλεγχος κίνησης, ασφάλεια, ρομποτική

Για το σύστημα άλεσης, ο Oleg Akst και η ομάδα του βασίστηκαν σε μια λύση που είχαν προηγουμένως εφαρμόσει σε μια άλλη μονάδα επεξεργασίας: Ένα σύστημα πύργων για την επεξεργασία λωρίδων είχε πρόσφατα αυτοματοποιηθεί χρησιμοποιώντας έναν SIMATIC S7-1500 T-CPU. Αν και η κινηματική των έξι αξόνων του ρομπότ έκανε την εφαρμογή ελέγχου κίνησης για τη μηχανή διασταυρούμενης άλεσης σημαντικά πιο περίπλοκη, «ήμασταν ακόμα σε θέση να αξιοποιήσουμε μεγάλο μέρος της υπάρχουσας τεχνογνωσίας μας», λέει ο Akst. Αυτός και η ομάδα του μπορούν να σχεδιάσουν όλα τα εξαρτήματα στο TIA Portal: «SIMATIC T-CPU, σερβοκινητήρες SINAMICS και οι σερβοκινητήρες SIMOTICS - έλεγχος κίνησης, ρομποτική και ασφάλεια υλοποιούνται όλα σε ένα μόνο έργο.»

Φωτογραφία της κύριας CPU τεχνολογίας SIMATIC που ελέγχει επίσης το ρομπότ άλεσης.
Προβολή μέσα σε ένα ντουλάπι ελέγχου

Η ενσωμάτωση προσφέρει οφέλη σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής

Χάραλντ Μπίσοφ, επικεφαλής μηχανικής της Max Schlatterer GmbH & Co. Η KG, ήταν επίσης αμέσως ενθουσιασμένη με την ιδέα της ενσωμάτωσης του ρομπότ στο σύστημα αυτοματισμού ως καθαρά μηχανικό στοιχείο: «Μια ενιαία CPU στο σύστημα που ελέγχει το μηχάνημα και το ρομπότ, χρησιμοποιώντας τυπικά εξαρτήματα και χωρίς πρόσθετο υλικό, προσφέρει τεράστια πλεονεκτήματα για τη μηχανική και τις λειτουργίες. Μπορούμε να δοκιμάσουμε ολόκληρο το σύστημα αυτοματισμού με ένα μόνο εργαλείο, το οποίο καθιστά πολύ εύκολο για τις ομάδες μας να επικυρώσουν το έργο και εξοικονομεί χρόνο κατά τη θέση σε λειτουργία και, φυσικά, αργότερα όταν πρόκειται για ζητήματα όπως υπηρεσίες ή αναβαθμίσεις.»

Η ενσωμάτωση επιταχύνει επίσης τη μηχανική

Ο Oleg Akst εξηγεί πώς η διαδικασία μηχανικής επωφελείται από την ενοποιημένη και ολοκληρωμένη λύση ελέγχου κίνησης: «Με το SIMATIC Safe Kinematics, μπορούμε να απεικονίσουμε τις κινήσεις του συστήματος και του ρομπότ στο περιβάλλον μηχανικής ήδη κατά την ανάπτυξη και το σχεδιασμό. Ειδικά με ένα τόσο συμπαγές σύστημα, αυτή η ικανότητα σας δίνει τεράστια εμπιστοσύνη ότι όλα θα λειτουργήσουν όπως θα έπρεπε. Μετά από όλα, πρέπει να λάβουμε υπόψη όλα τα μέρη του μηχανήματος: το ρομπότ με την κινηματική 6D, τους άξονες σύσφιξης και τους κυλίνδρους κίνησης. Όλες οι μονάδες πρέπει να συντονιστούν. Χάρη στα ενσωματωμένα εργαλεία, μπορούμε επίσης να προετοιμαστούμε για τη θέση σε λειτουργία πολύ πιο αποτελεσματικά. Συνολικά, αυτή η λύση μας εξοικονομεί τουλάχιστον το μισό χρόνο σε σύγκριση με λύσεις με πρόσθετες διεπαφές.»

Πρόσβαση υπαλλήλων στην πύλη TIA σε φορητό υπολογιστή
Ένας φορητός υπολογιστής με τον επεξεργαστή G-Code στην οθόνη

Ευέλικτες ρυθμίσεις κατά τη λειτουργία μέσω του G-code

Το αποτέλεσμα: «Μετά από μόλις δύο ημέρες, το σύστημα ήταν έτοιμο για λειτουργία, οι χειριστές είχαν εκπαιδευτεί και μπορέσαμε να ξεκινήσουμε την παραγωγή. Ήταν πραγματικά υπέροχο να δούμε πόσο γρήγορα οι άνθρωποι μας το κατάλαβαν». Όλες οι παράμετροι κατεργασίας μπορούν να ρυθμιστούν κατά τη λειτουργία απευθείας μέσω του ενσωματωμένου επεξεργαστή κώδικα G: «Αυτός ο χειριστής μπορεί να τροποποιήσει το πρόγραμμα κατά τη λειτουργία χωρίς να χρειάζεται εργαλείο μηχανικής ή το τμήμα μηχανικής.» Και επειδή το HMI και η λειτουργία είναι δομημένα με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα άλλα συστήματα παρόμοια με αυτό, η εκπαίδευση εξαλείφεται σχεδόν εξ ολοκλήρου κατά την υλοποίηση νέων έργων, προσθέτει ο Bischoff: «Όταν υλοποιούμε πρόσθετα έργα και μηχανήματα με τη λύση Siemens στο μέλλον, μπορούμε να μειώσουμε το κόστος εκπαίδευσης του προσωπικού έως και 80%.»

Μια ευέλικτη λύση ασφάλειας δημιουργεί εμπιστοσύνη στην τεχνολογία

Χάρη στην εξελιγμένη λύση ασφαλείας, ο χειριστής μπορεί ακόμη και να φορτώσει το μηχάνημα ενώ το ρομπότ είναι ακόμα σε λειτουργία. Ο χώρος εργασίας του ρομπότ χωρίζεται σε δύο ανεξάρτητες ζώνες τόσο φυσικά όσο και μέσω μιας αντίστοιχης λογικής ασφάλειας. Κάθε ζώνη παρακολουθείται ξεχωριστά για να διασφαλιστεί ότι οι αλλαγές προγράμματος δεν θέτουν σε κίνδυνο τις ζώνες ασφαλείας και δεν οδηγούν σε ακούσιες συγκρούσεις, όπως δείχνει η Akst: «Αυτό κάνει τους χειριστές να αισθάνονται απόλυτα ασφαλείς όταν εργάζονται με το σύστημα, επειδή ανεξάρτητα από το πώς, για παράδειγμα, αλλάζει η κίνηση του εργαλείου στο ρομπότ, ολόκληρος ο βραχίονας παρακολουθείται πάντα».

Πίνακας ελέγχου σε ένα μηχάνημα
Στιγμιότυπο οθόνης προπιστοποιημένων δομικών στοιχείων στον εξερευνητή αρχείων

Λιγότερη προσπάθεια για δοκιμή αποδοχής ασφάλειας και τεκμηρίωση

Τα δομικά στοιχεία και τα εξαρτήματα ασφαλείας, καθώς και η ασφαλής επικοινωνία μέσω του ProfiSafe, παραδίδονται με την απαιτούμενη πιστοποίηση, συνεχίζει η Akst: «Αυτή η προπιστοποίηση εξορθολογίζει τις δοκιμές αποδοχής ασφαλείας και την τεκμηρίωση, επιτρέποντάς μας να συντομεύσουμε τη διαδικασία αποδοχής ασφάλειας κατά περίπου 30%.» Ως αποτέλεσμα, η Max Schlatterer GmbH & Co. Η KG είναι έτοιμη για τις απαιτήσεις ασφάλειας μηχανών για τον κανονισμό της ΕΕ για τα μηχανήματα, προσθέτει ο εμπειρογνώμονας: «Δεν βλέπω προβλήματα σε σχέση με τη σήμανση CE.»

Η χρηστικότητα είναι το κλειδί

Για τον Bischoff, ωστόσο, μια άλλη πτυχή είναι εξίσου σημαντική: «Χρειαζόμαστε εξειδικευμένους χειριστές για τις διαδικασίες παραγωγής μας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θέλαμε να αξιοποιήσουμε την υπάρχουσα τεχνογνωσία — για παράδειγμα, επιτρέποντας στους χειριστές να προσαρμόζουν προγράμματα απευθείας μέσω του G-code, μια τυπική γλώσσα ευρέως γνωστή και χρησιμοποιείται στη μηχανική κατεργασία και τη μηχατρονική.» Η λειτουργία του ρομπότ είναι πλέον εξίσου εύκολη με τη λειτουργία οποιουδήποτε άλλου τύπου μηχανήματος που χρησιμοποιεί ο Max Schlatterer για την παραγωγή και η Akst έχει ήδη παρατηρήσει πώς αυτό αλλάζει τη νοοτροπία στο εργαστήριο: «Λαμβάνουμε ήδη ερωτήσεις από την παραγωγή που ρωτούν αν μπορούμε να εφαρμόσουμε ακόμη περισσότερες διαδικασίες με το ρομποτικό σύστημα, απλώς και μόνο επειδή το σύστημα είναι τόσο ευέλικτο και εύκολο στη χρήση. Και το καλύτερο είναι ότι η απάντηση είναι συχνά «σίγουρη», επειδή οι χειριστές των μηχανημάτων μπορούν να αλλάξουν και να προγραμματίσουν τόσο εύκολα από μόνοι τους.

Ένας υπάλληλος που χειρίζεται ένα μηχάνημα μέσω του πίνακα HMI
«Με το νέο μηχάνημα, μπορούμε να εφαρμόσουμε νέες απαιτήσεις μέσω του G-Code χωρίς την ανάπτυξη λογισμικού να χρειάζεται να σχεδιάζουμε νέα χαρακτηριστικά. Αυτό είναι απλά υπέροχο.»
Όλεγκ Άκστ, Υπεύθυνος Έργου, Μαξ Σλάτερερ GmbH & Σια. ΚΙΛΌ
Πρόγραμμα επεξεργασίας κίνησης SIMATIC

Από τον κώδικα κίνησης στην εκτέλεση ρομπότ

Η ιστορία της Max Schlatterer GmbH υπογραμμίζει τη σημασία της χρηστικότητας και της ευελιξίας στη ρομποτική. Με το εργαλείο SIMATIC Motion Editor, υποστηρίζουμε τους χρήστες στη δημιουργία, επικύρωση και μεταφορά προγραμμάτων διαδρομής ρομπότ με λειτουργίες όπως επιθεώρηση αρχείων, έλεγχος σύνταξης και προεπισκόπηση διαδρομής.