Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Ανθεκτική ψηφιακή υποδομή για ένα ασφαλές αύριο

Μάθετε πώς η Αρχή Ηλεκτρικής Ενέργειας και Υδάτων του Ντουμπάι (DEWA) αξιοποιεί την τεχνολογία της Siemens για να επιτρέψει προηγμένη συνδεσιμότητα, ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και την αξιοπιστία των κρίσιμων συστημάτων υποδομής της.

Μείνετε ασφαλείς σε έναν ψηφιακό κόσμο

Το Ντουμπάι είναι μια ταχέως αναπτυσσόμενη πόλη: εστιασμένη στο μέλλον, που σπρώχνει τα όρια και πρωτοπόρος στην έξυπνη πόλη παγκοσμίως. Η πόλη αγκαλιάζει την καινοτομία για να δημιουργήσει ασφαλείς, εξατομικευμένες και αποτελεσματικές εμπειρίες, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα. Στην καρδιά όλων αυτών βρίσκεται η Αρχή Ηλεκτρικής Ενέργειας και Υδάτων του Ντουμπάι (DEWA). Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Siemens συνεργάστηκε με την DEWA για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων για τη δημιουργία ενός ασφαλούς και ανθεκτικού ψηφιακού δικτύου.

Συνεργασία για την πρόοδο

Μέσω της συνεργασίας της με τη Siemens, η DEWA έχει εφαρμόσει μια λύση που παρέχει όχι μόνο προηγμένη συνδεσιμότητα και ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, αλλά και την αξιοπιστία που απαιτείται για συστήματα κρίσιμης σημασίας για την αποστολή.

Με αυτήν την ολοκληρωμένη λύση δικτύου RUGGEDCOM, η DEWA μπορεί τώρα να λειτουργεί υποσταθμούς όπως το Hassyan - ένα από τα μεγαλύτερα στα ΗΑΕ - με αξιοσημείωτη απόδοση.

Οι στρατηγικές προτεραιότητες της DEWA ευθυγραμμίζονται με το όραμα του Ντουμπάι: να οικοδομήσει μια έτοιμη για το μέλλον, καινοτόμο και βιώσιμη έξυπνη πόλη, ενώ ταυτόχρονα να γίνει μια από τις πιο ευτυχισμένες πόλεις στον κόσμο.

Αυτές οι τολμηρές φιλοδοξίες απαιτούν τολμηρές λύσεις

Η συνεργασία μας προσφέρει καινοτόμες τεχνολογίες που δίνουν τη δυνατότητα στην DEWA να συνεχίσει το ταξίδι της - βοηθώντας το Ντουμπάι να γίνει η πιο έξυπνη και πιο ευτυχισμένη πόλη στον πλανήτη.

Στην DEWA, συνεργαζόμαστε με παγκόσμιους οργανισμούς στην αιχμή της τεχνολογίας. Η συνεργασία με τη Siemens είναι απαραίτητη, γιατί ένα κοινό ταξίδι είναι ένα επιτυχημένο ταξίδι. Αυτή η αρχή βρίσκεται στο επίκεντρο της εταιρικής μας σχέσης και συνεχίζει να την προωθεί.
Αλί Αλάουαζι, Σύμβουλος, Δύναμη μετάδοσης, Αρχή ηλεκτρικής ενέργειας και νερού του Ντουμπάι (DEWA)

Ένα ασφαλές, ανθεκτικό και ολιστικό δίκτυο

Η ψηφιοποίηση μεταμορφώνει τον ενεργειακό τομέα και η προηγμένη λύση κυβερνοασφάλειας της Siemens, βασισμένη στο RUGGEDCOM, αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό ορόσημο στις συνεργατικές μας προσπάθειες με την DEWA.

Αξιοποιώντας τα προϊόντα RUGGEDCOM και τις λύσεις ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, έχουμε επινοήσει μια ψηφιακή, ολιστική λύση δικτύου για υποσταθμούς DEWA.

Το υλικό RUGGEDCOM αποδίδει στα καλύτερά του όταν το περιβάλλον είναι χειρότερο, ενώ το λογισμικό μας εξασφαλίζει ασφαλή πρόσβαση και διαχείριση δικτύου για συστήματα λειτουργικής τεχνολογίας (OT).

Για παράδειγμα, οι λύσεις της RUGGEDCOM λειτουργούν αξιόπιστα σε ένα ευρύ φάσμα θερμοκρασιών λειτουργίας από -40 °C έως +85 °C, κάτι που είναι κρίσιμο για την απρόσκοπτη λειτουργία στη Μέση Ανατολή.

Οι επικοινωνίες κρίσιμης υποδομής απαιτούν υψηλή διαθεσιμότητα και δεν μπορούν να ανεχθούν διακοπή λειτουργίας έστω και μερικών χιλιοστών του δευτερολέπτου. Η RUGGEDCOM προσφέρει λύσεις για δίκτυα ανθεκτικά σε σφάλματα που μεγιστοποιούν τη διαθεσιμότητα δικτύου σε περίπτωση βλάβης.

Επιπλέον, το κάνει αυτό χωρίς να χρειάζεται παραδοσιακά χαρακτηριστικά όπως ανεμιστήρες - πράγμα που σημαίνει ότι εξαλείφεται ο πιθανός κίνδυνος μηχανικής βλάβης.

RUGGEDCOM: Ανθεκτικές λύσεις για κρίσιμες υποδομές

Η RUGGEDCOM έχει θέσει το πρότυπο για αξιόπιστες επικοινωνίες στην ηλεκτρική ενέργεια, τις μεταφορές, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο και άλλα βιομηχανικά δίκτυα με σκληρά περιβάλλοντα.

8616f46d-c58a-45bf-a0e0-c42ae8fc6c13 - Εικονίδιο ειδοποίησης θερμότητας-Πρωτότυπο διαθεσιμότητας

Ευρύ εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας

Η RUGGEDCOM λειτουργεί αξιόπιστα σε ένα ευρύ φάσμα θερμοκρασιών λειτουργίας από —40C έως+85C.

5f77a95a-9d75-471f-81db-735790a3e60c - Εικονίδιο-Ηλεκτρική-Χαρακτηριστικό γνώριση-640x360

Υψηλή ανοσία και ανθεκτικότητα

Το RUGGEDCOM έχει υψηλή ανοσία στο EMI, με μηδενική απώλεια πακέτων, καθώς και ενισχυμένη ανθεκτικότητα σε κραδασμούς και κραδασμούς.

1570309c-4f35-4e76-bb06-faa8e34879e7 - εικονίδιο-IAQ-πράσινο-1920x1080 πρωτότυπο

Χαμηλότερος κίνδυνος αποτυχίας

Το RUGGEDCOM λειτουργεί χωρίς ανεμιστήρες, συμβάλλοντας στην εξάλειψη του κινδύνου μηχανικής βλάβης.

Εξερευνήστε τους πόρους RUGGEDCOM

Ξεκινήστε το ταξίδι σας