Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
Εναέρια άποψη του Xcelerator της Siemens

Βιώσιμη; Αλλά με σχέδιο

Η Sustaira δίνει τη δυνατότητα στις εταιρείες να μετρήσουν, να σχεδιάσουν και να επιτύχουν τους στόχους βιωσιμότητας απλά και αποτελεσματικά. Για παράδειγμα, η εταιρεία βοηθά τους χρήστες της πλατφόρμας Siemens Xcelerator να μειώσουν τις εκπομπές CO2 τους.

bf6beaa2-1bf2-49bd-8f6d-b2c9876851d9 - Sustaira-logo original

Η SUSTAIRA στην αγορά της Siemens Xcelerator Marketplace

Μάθετε περισσότερα για το χαρτοφυλάκιο Xcelerator Siemens της SUSTAIRA.

Έπρεπε να είναι πιασάρικο και νέο, αλλά κατά κάποιο τρόπο ακούγεται οικείο. Ένα από τα πιο δύσκολα καθήκοντα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίες όταν δημιουργούν μια εταιρεία είναι η εύρεση του σωστού ονόματος για την επιχείρηση. Όταν ο Vincent de la Mar έψαχνε ένα όνομα για τη νεοσύστατη εταιρεία του το 2021, κάθε είδους αναλογίες συνέχισαν να εμφανίζονται στο μυαλό του. Ήταν σίγουρος για ένα πράγμα: Η Sustainability έπρεπε να είναι μέρος του πακέτου. Αφού δοκίμασε κάθε είδους ιδέες, βρήκε τον τέλειο συνδυασμό: Sustaira. «Ακούγεται σαν θεά της βιωσιμότητας». Αυτό ταιριάζει: Η Sustaira, μια παγκόσμια εταιρεία που λειτουργεί από τη Βοστώνη, το Μόντρεαλ, το Ρότερνταμ και τη Σιγκαπούρη, βοηθά τις εταιρείες να γίνουν πιο βιώσιμες συγκεντρώνοντας, υπολογίζοντας και καταγράφοντας δείκτες όπως οι εκπομπές CO2 καθώς και κοινωνικές και κανονιστικές πτυχές και βοηθώντας τις στο σχεδιασμό ενός πιο βιώσιμου μέλλοντος.

Και αυτό απαιτεί μια θεά; Στοιχηματίζεις, λέει ο Βίνσεντ ντε λα Μαρ. Εξάλλου, η βιωσιμότητα γίνεται ένας από τους, αν όχι ο κυρίαρχος εταιρικός στόχος, κυρίως λόγω των ολοένα και πιο αυστηρών νόμων και της δημόσιας πίεσης. Η εστίαση μετατοπίζεται από την καταμέτρηση χιλιογράμμων εκπομπών ή δοχείων απορριμμάτων στη βελτίωση των περιβαλλοντικών KPI και στην κοινωνική βιωσιμότητα και διακυβέρνηση. Τέτοια ζητήματα καλύπτονται από νόμους όπως ο γερμανικός νόμος για την εταιρική δέουσα επιμέλεια στις αλυσίδες εφοδιασμού. Αυτός ο νόμος θεωρεί τις εταιρείες υπεύθυνες για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή εκμεταλλευτικές συνθήκες εργασίας σε προμηθευτές σε άλλες χώρες. Η καταμέτρηση και η τεκμηρίωση δεν αρκούν πλέον. Η αειφορία πρέπει να σχεδιάζεται και να ενσωματώνεται βαθιά στους στόχους μιας εταιρείας.

Όπως ένα μενού σούσι

Οι εταιρείες δημιουργούνται πολύ διαφορετικά για αυτό. Μπορείτε να βρείτε τα πάντα, από το τίποτα μέχρι τα υπολογιστικά φύλλα Excel που συμπληρώνονται με μη αυτόματο τρόπο και τα επαγγελματικά αυτοματοποιημένα συστήματα αναφοράς. Σε αυτή τη διαδικασία, το επίπεδο εμπειρίας μιας εταιρείας όσον αφορά τη βιωσιμότητα συσχετίζεται συχνά με το μέγεθός της. Κατά συνέπεια, η Sustaira δεν προσφέρει ένα μόνο προϊόν που να καλύπτει όλες τις ανάγκες. Ο Vincent de la Mar συγκρίνει την προσφορά του με ένα εστιατόριο σούσι, όπου μικρά πιάτα περνούν από τους επισκέπτες σε μια μεταφορική ταινία, και παίρνουν ό, τι τραβάει το μάτι τους. Οι πελάτες μπορούν να συναρμολογήσουν το δικό τους ατομικό μενού στη Sustaira από περισσότερα από 20 διαφορετικά «πιάτα» - σε αυτήν την περίπτωση εφαρμογές δομικών στοιχείων χαμηλού κώδικα.

Δεν υπάρχει κωδικός; Κανένα πρόβλημα

Οι εφαρμογές της Sustaira βασίζονται στο Mendix. Η εταιρεία ιδρύθηκε στην Ολλανδία το 2005 και είναι πλέον ο κορυφαίος πάροχος τεχνολογίας χαμηλού κώδικα για τη βιομηχανία. Ο Vincent de la Mar ήταν μέλος της αρχικής ομάδας της Mendix το 2006 και δημιούργησε την παρουσία των ΗΠΑ για τη Mendix για πάνω από 11 χρόνια.

Ο χαμηλός κώδικας επιτρέπει ακόμη και σε άτομα με λίγες γνώσεις προγραμματισμού να συνδυάζουν και να προσαρμόζουν έτοιμες ενότητες προγράμματος με το πάτημα ενός ποντικιού. Στη συνέχεια, μπορούν να αυτοματοποιήσουν απλές επιχειρηματικές διαδικασίες ή να δημιουργήσουν σύνθετες εφαρμογές πιο γρήγορα μαζί με το τμήμα πληροφορικής.

Η Siemens εξαγόρασε τη Mendix το 2018. Η πλατφόρμα χαμηλού κώδικα είναι ένα στοιχειώδες συστατικό του χαρτοφυλακίου Siemens Xcelerator και ικανοποιεί την αυξανόμενη ζήτηση για γρήγορη ψηφιοποίηση για το IoT και τη Βιομηχανία 4.0. Συνολικά 300.000 προγραμματιστές παγκοσμίως δημιουργούν εφαρμογές για 50 εκατομμύρια χρήστες.

d7f39f78-41cc-491e-bd75-e4fa453bc9ab - sustaira-apps-offering-screenshot

Όπως ένα μενού σούσι: Οι πελάτες μπορούν να συναρμολογήσουν το δικό τους ατομικό μενού στη Sustaira από περισσότερα από 20 διαφορετικά «πιάτα» - σε αυτήν την περίπτωση εφαρμογές δομικών στοιχείων χαμηλού κώδικα.

Οι περισσότεροι νέοι πελάτες ξεκινούν με το πρόγραμμα σχεδιασμού βιωσιμότητας, το οποίο τους επιτρέπει να προσομοιώνουν παιχνιδιάρικα τα μέτρα και τον αντίκτυπό τους στις εκπομπές CO2. Στο επόμενο βήμα, οι πελάτες επιλέγουν συχνά την εφαρμογή KPI που χρησιμοποιούν για να παρακολουθούν πρωτοβουλίες, όπως ο αντίκτυπος ενός εισιτηρίου εργασίας για τις δημόσιες συγκοινωνίες ή ένα νέο σύστημα θέρμανσης. Το επόμενο βήμα είναι η συγκέντρωση άνθρακα, η συλλογή και η αναφορά δεδομένων εκπομπών Scope 1, 2 και 3 με βάση το πρωτόκολλο αερίων θερμοκηπίου, το οποίο συνδέεται με το σύστημα λογισμικού ERP μέσω διεπαφών. Η εφαρμογή προσθέτει αυτόματα τις σχετικές εκπομπές CO2 για όλες τις πρώτες ύλες και τα αγαθά που περνούν από την εταιρεία. Μόλις μια εταιρεία συγκεντρώσει το μενού της, οι εφαρμογές εμφανίζονται σε μια διεπαφή ιστού, το Launchpad. Εδώ η εταιρεία σχεδιάζει, παρακολουθεί και αξιολογεί τους δείκτες και τους στόχους βιωσιμότητας. Από εκεί, μπορούν να προστεθούν ή να δημιουργηθούν νέες εφαρμογές, όπως γνωστοποιήσεις, ανάλυση σεναρίων, συγκέντρωση δεδομένων προμηθευτών και εμπλοκή εργαζομένων με τη Sustainability.

Εκτός από τα περιβαλλοντικά κριτήρια, οι ενότητες μας λαμβάνουν επίσης υπόψη κοινωνικά κριτήρια όπως η ποικιλομορφία, η ισότητα και η ένταξη και οι πτυχές διακυβέρνησης.
Βίνσεντ ντε λα Μαρ, Ιδρυτής και CEO, Sustaira

Αλλά δεν υπάρχουν ήδη αρκετές τέτοιες πλατφόρμες; Ο De la Mar ακούει αυτή την ένσταση όλη την ώρα. Η απάντησή του: «Μοναδικά, η πλατφόρμα Sustaira βασίζεται σε ευέλικτα δομικά στοιχεία χαμηλού κώδικα, επιτρέποντας τη συνδημιουργία με πελάτες όπως το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια και συνεργάτες όπως η Siemens και η Capgemini. Τις περισσότερες φορές, συνεργαζόμαστε με υπάρχον λογισμικό και γινόμαστε το ευέλικτο επίπεδο εφαρμογής Sustainability για τους τελικούς χρήστες». Ένα πράγμα είναι σημαντικό για αυτόν: «Εκτός από τα περιβαλλοντικά κριτήρια, οι ενότητες μας λαμβάνουν επίσης υπόψη κοινωνικά κριτήρια όπως η ποικιλομορφία, η ισότητα και η ένταξη και οι πτυχές διακυβέρνησης, δηλαδή, συμμόρφωση με τους νομικούς όρους και την εταιρική ευθύνη - αυτό είναι μοναδικό».

Μεγάλο + ευέλικτο = Xcelerator Siemens

Περίπου 300 λογαριασμοί - συμπεριλαμβανομένης της Siemens - χρησιμοποιούν ήδη τις υπηρεσίες της Sustaira. Υπάρχει στενή σχέση με τη Siemens. Η Sustaira είναι συνεργάτης της Siemens Xcelerator, της πλατφόρμας ψηφιοποίησης της Siemens. Οι πελάτες μπορούν να συνδυάσουν τον προγραμματισμό βιωσιμότητας με άλλες υπηρεσίες ψηφιοποίησης Xcelerator στην πλατφόρμα. Ένα παράδειγμα είναι ο Castor, μια νεοσύστατη εταιρεία από το Ισραήλ, το λογισμικό της οποίας μπορεί να υπολογίσει σε δευτερόλεπτα εάν ένα συστατικό μπορεί να παραχθεί οικονομικά χρησιμοποιώντας τρισδιάστατη εκτύπωση. Ο ιδρυτής της Sustaira de la Mar είναι επίσης μέλος του συμβουλευτικού συμβουλίου Siemens Xcelerator όπου συμμετέχει στη στρατηγική ανάπτυξη της πλατφόρμας. «Η Siemens είναι τεράστια και εμπεριστατωμένη, αλλά όχι τόσο ευέλικτη όσο είμαστε ως νεοσύστατη εταιρεία λόγω του μεγέθους της», λέει ο de la Mar. Αυτή είναι ακριβώς η ιδιοφυΐα του Siemens Xcelerator: «Η πλατφόρμα είναι ισχυρή και φέρνει κοντά πολλούς συνεργάτες. Παρόμοια με τη Sustaira, πολλά μέλη του Siemens Xcelerator Ecosystem είναι μικρότερα και ως εκ τούτου ευέλικτα και εφαρμόζουν γρήγορα νέα πράγματα στην πράξη.

Ενώ οι εταιρείες επικεντρώνονταν σε έναν μόνο δείκτη απόδοσης - δηλαδή το κέρδος - η λογιστική για το CO2 έχει προσθέσει μια άλλη διάσταση. Αλλά δεν θα σταματήσει εκεί. Η Sustaira θέλει σταδιακά να προσφέρει μια ολιστική άποψη της βιωσιμότητας με το μενού της. Αυτό αρχικά σχετίζεται με άλλες περιβαλλοντικά σχετικές παραμέτρους, όπως η κατανάλωση νερού ή τα απόβλητα, με σαφή στόχο την επίτευξη της πιο κυκλικής οικονομίας, στην οποία όλα τα ανακυκλώσιμα υλικά επαναχρησιμοποιούνται για νέα προϊόντα. Η βιοποικιλότητα, δηλαδή η διατήρηση των ζωικών και φυτικών ειδών, θα μπορούσε επίσης να αποτελέσει βασικό στοιχείο. Από την πλευρά των εργαζομένων, η ποικιλομορφία και η ένταξη είναι περαιτέρω πτυχές της βιωσιμότητας.

Ο Vincent de la Mar λέει: «Στο τέλος της ημέρας, ένας επιχειρηματίας πρέπει να απαντήσει σε δύο ερωτήσεις: Τι αντιπροσωπεύει η εταιρεία μου και τι διαφορά θέλω να κάνω στην κοινωνία με τις ενέργειές μου; Η Sustaira βοηθά στην παροχή των απαντήσεων και της διαφάνειας.»

Παρουσιάζουμε τον Xcelerator της Siemens

A Siemens Xcelerator X logo displayed on a white background.

Μια ανοιχτή ψηφιακή επιχειρηματική πλατφόρμα που διευκολύνει τη συνεργασία και την καινοτομία μέσω ενός επιμελημένου χαρτοφυλακίου που συνδυάζει πραγματικούς και ψηφιακούς κόσμους και ένα ισχυρό οικοσύστημα συνεργατών που μπορούν από κοινού να επιταχύνουν για την επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων της επιχείρησής σας.