Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Προς ουδέτερη από άνθρακα αεροπορία με διαχείριση ενέργειας

Ο καινοτόμος σχεδιασμός ικανοποιεί τη μέγιστη ενεργειακή διαφάνεια: Βιώσιμα προϊόντα όπως τα ελαφρά πλευρικά τοιχώματα καμπίνας αεροσκαφών πρέπει να παράγονται με βιώσιμο τρόπο. Με τη SIMATIC Energy Manager, η Diehl Aviation εφάρμοσε διαχείριση φορτίου, μείωσε τη χρήση ενέργειας και τις εκπομπές CO₂, προωθώντας την κλιματικά ουδέτερη αεροπορία.

Πώς μπορούν τα αειφόρα αεροπορικά προϊόντα να παραχθούν με βιώσιμο τρόπο;

Στην αεροπορία, το βάρος είναι ένας από τους μεγαλύτερους μοχλούς για τη μείωση των εκπομπών CO₂. Τα καινοτόμα σχέδια και τα υλικά καθιστούν δυνατή την παραγωγή εξαιρετικά ελαφριών εξαρτημάτων με μέγιστη σταθερότητα. Αλλά για να είναι πραγματικά βιώσιμα, πρέπει επίσης να παράγονται με βιώσιμο τρόπο - μια πραγματική ευκαιρία για ειδικούς όπως η Diehl Aviation.

2f514f86-28dd-4598-8024-a32e5e5bee3a | Diehl Aviation PCF Erdgasverbrauch

Η Diehl Aviation πρέπει να ανταποκριθεί στις υψηλές απαιτήσεις των πελατών της και τους δικούς της στόχους βιωσιμότητας

Οι προσδοκίες των πελατών είναι υψηλές, όπως και οι στόχοι βιωσιμότητας της Diehl

Ως προμηθευτής κατασκευαστών αεροσκαφών, η Diehl Aviation πρέπει να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πελατών για βιώσιμα εξαρτήματα όπως τα πλευρικά τοιχώματα καμπίνας. Αυτά πρέπει να είναι ελαφριά και ισχυρά, αλλά και να κατασκευάζονται με βιώσιμο τρόπο. Αυτό απαιτεί νέα, πιο φιλικά προς το περιβάλλον υλικά και ενεργειακά αποδοτικές διαδικασίες παραγωγής. Η Diehl Aviation πρέπει επίσης να πληροί τις αυξανόμενες νομικές απαιτήσεις για την υποβολή εκθέσεων αειφορίας, όπως η οδηγία για την εταιρική Sustainability Reporting Directive (CSRD). Η εταιρεία πρέπει επίσης να υπολογίσει και να τεκμηριώσει το αποτύπωμα άνθρακα προϊόντος (PCF) των προϊόντων της. Και για να επιτύχει τους δικούς της στόχους βιωσιμότητας, είναι απαραίτητη η ολοκληρωμένη ενσωμάτωση IT/OT: Με αυτόν τον τρόπο, η Diehl Aviation εξοικονομεί 30% του φυσικού αερίου και το 70% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας έως το 2030.

Βιώσιμο προϊόν

Με το ECO Sidewall, η Diehl Aviation έχει αναπτύξει μια ιδέα πλευρικού τοιχώματος για αεροσκάφη που εξοικονομεί καύσιμα λόγω του χαμηλού βάρους του και ταυτόχρονα πληροί τις υψηλές τεχνικές απαιτήσεις της αεροπορικής βιομηχανίας όσον αφορά τη σταθερότητα και την πυροπροστασία.

Η πιο οικολογικά αποδοτική έννοια πλευρικού τοιχώματος

Το ECO Sidewall της Diehl Aviation θέτει νέα πρότυπα στο βάρος και τη βιωσιμότητα. Η ιδέα του πλευρικού τοιχώματος συνδυάζει υλικά βιολογικής βάσης με βελτιστοποιημένο σχεδιασμό και μειώνει το βάρος κατά 10%. Έλαβε το βραβείο Crystal Cabin το 2024.

Αντί για υαλοβάμβακα, το ECO Sidewall χρησιμοποιεί προπαρασκευάσματα βασάλτη και κηρήθρα πυρήνα Kevlar. Άλλες καινοτομίες περιλαμβάνουν ελαφριά επίστρωση σκόνης, ρητίνη prepreg βιολογικής βάσης και μια διαδικασία κατασκευής που μειώνει τα απόβλητα prepreg κατά 33%, ελαχιστοποιώντας τα απόβλητα υλικών. Η εξοικονόμηση βάρους μειώνει το αποτύπωμα άνθρακα κατά την παραγωγή κατά 19% και βελτιώνει την απόδοση καυσίμου, με αποτέλεσμα τη μείωση των λειτουργικών εκπομπών άνθρακα κατά 10%.

04542be7-eee0-4708-89ae-e1b26dbbba21 | Diehl Aviation
Εργαζόμαστε μέρα και νύχτα για να θέσουμε νέα πρότυπα και, φυσικά - και αυτό μου δίνει ιδιαίτερη ευχαρίστηση - για να δημιουργήσουμε κλιματικά ουδέτερη αεροπορία.
Λάουρα Κάρμπαχ, Επικεφαλής της έδρας του εργοστασίου, Αεροπορία Diehl

Μεγαλύτερη βιωσιμότητα μέσω μειωμένου βάρους και εκπομπών

Για την κατασκευή των ελαφρύτερων δυνατών αεροπορικών εξαρτημάτων, απαιτείται ενέργεια - όσο λιγότερη, τόσο το καλύτερο. Αλλά πού μπορεί να γίνει εξοικονόμηση; Η SIMATIC Energy Manager παρέχει πλήρη διαφάνεια, επιτρέποντας πιο ενεργειακά αποδοτική παραγωγή και συμβάλλοντας στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα του προϊόντος.

770b85c5-bfd5-462e-9796-16f3dab78bf9 | Diehl Aviation

Η Diehl Aviation χρησιμοποιεί το χαρτοφυλάκιο αυτοματισμού της Siemens για τη διαχείριση ενέργειας

Ολοκληρωμένος αυτοματισμός ως θεμέλιο για τη διαχείριση της ενέργειας

Προϋπόθεση για αυτή την καινοτόμο ανάπτυξη είναι η ολοκληρωμένη IT/OT ενσωμάτωση, η βάση για την οποία δημιουργήθηκε ήδη το 2015 με το χαρτοφυλάκιο της Siemens. Μόνο όταν το υλικό και το λογισμικό εναρμονιστούν από το εργοστάσιο έως τον τελευταίο όροφο μπορούν να συγκεντρωθούν δεδομένα παραγωγής, επεξεργασίας και πόρων για την προώθηση της βιώσιμης παραγωγής.

Στην Diehl Aviation, αυτή η αλληλεπίδραση επιτεύχθηκε με εξαρτήματα όπως οι ελεγκτές SIMATIC S7-1500, το σύστημα I/O SIMATIC ET 200SP, τα συστήματα οπτικοποίησης SIMATIC WinCC και SIMATIC HMI Unified Panels, το μηχανικό πλαίσιο TIA Portal και συσκευές μέτρησης ενέργειας όπως το SENTRON PAC. Αυτή η ποιότητα δεδομένων, σε συνδυασμό με δεδομένα από εξωτερικά συστήματα, επέτρεψε στον SIMATIC Energy Manager να παρέχει ορατότητα σχετικά με τις πιθανές εξοικονομήσεις στην παραγωγή.

Από τη διαφάνεια στη βελτιστοποίηση

Ο SIMATIC Energy Manager δημιούργησε ένα νέο είδος διαφάνειας που εμφανίζει την πραγματική κατανάλωση των μεμονωμένων σταδίων παραγωγής και διαδικασίας σε λεπτό, επιτρέποντας έτσι στοχευμένα μέτρα βελτιστοποίησης. Αυτό επιτρέπει στην Diehl Aviation να μειώσει τα φορτία αιχμής μέσω της δυναμικής κατανάλωσης ενέργειας.

Επιπλέον, η Diehl Aviation μπορεί να ενεργοποιήσει την αυτοπαραγόμενη ενέργεια από τα φωτοβολταϊκά συστήματα όταν χρειάζεται περισσότερη ενέργεια σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτό εξοικονομεί χρήματα επειδή δεν χρειάζεται να αγοράσετε πρόσθετη ενέργεια από το τοπικό δίκτυο και καθιστά τη Diehl ευέλικτη και ανεξάρτητη σε περιόδους κρίσης. Επιπλέον, η παραγωγή δικής της ηλεκτρικής ενέργειας βελτιώνει το εταιρικό αποτύπωμα άνθρακα (CCF) της εταιρείας και μειώνει την κατανάλωση CO2.

Δύο άνδρες που φορούν επαγγελματικά κοστούμια αναθεωρούν έναν ανοιχτό φορητό υπολογιστή

Με τη βοήθεια του SIMATIC Energy Manager, η Diehl Aviation είναι σε θέση να καλύψει τα φορτία αιχμής

63737β6α-α737-4266-a2d8-97ab5175afd3 | Energy Manager Οπτικοακουστικό

SIMATIC Energy Manager Pro

Ανάλυση και διαχείριση της κατανάλωσης ενέργειας σε όλες τις τοποθεσίες — ιδανική βάση για μεγαλύτερη απόδοση, κατανομή κόστους ανάλογα με την πηγή, βελτιστοποιημένη προμήθεια ενέργειας και συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις του ISO 50001.

6aea82482979d1f01664b360e549a8bd95795b1f | Εφαρμογές SIMATIC Keyvisual

SIMATIC WinCC

Το SIMATIC HMI είναι το ευρύ χαρτοφυλάκιο βιομηχανικών συστημάτων λειτουργίας και παρακολούθησης, από οπτικοποίηση σε επίπεδο μηχανής έως κατανεμημένα συστήματα SCADA.

52fcb69e-930e-4e7f-ae31-bbf133828856 | SENTRON απενεργοποίηση οπτικής ομάδας μικρού μεγέθους 4:3

SENTRON PAC

Η εξοικονόμηση ενέργειας ξεκινά με τις συσκευές μέτρησης SENTRON: Μετρήστε και καταγράψτε αξιόπιστα την κατανάλωση και ανακαλύψτε πιθανές εξοικονομήσεις.

3f34f20d-dc18-4e79-9f45-16f71e990798 | TIA Οπτική υψηλή ανάλυση

Χαρτοφυλάκιο βιομηχανικών αυτοματισμών

Με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση αυτοματισμού, η Siemens συγκεντρώνει ό, τι ανήκει μαζί. Οι ολοκληρωμένες λύσεις δημιουργούν ένα πλεονέκτημα στην ευελιξία, την παραγωγικότητα και τη μελλοντική ασφάλεια.

Εξοικονόμηση ενέργειας και παραγωγή βιώσιμων καινοτομιών στο

Η Diehl Aviation επιτυγχάνει και τα δύο: αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και μείωση της κατανάλωσης με μέγιστη διαφάνεια και καθιστώντας την αεροπορία πιο κλιματικά ουδέτερη με μοναδικά ελαφρούς και σταθερούς τοίχους καμπίνας.

19ac2b70-38a7-4141-9ad8-e1ef72073079 | Όφελος: 6% χαμηλότερη κατανάλωση ρεύματος

Κατανάλωση ισχύος

Από την εισαγωγή του SIMATIC Energy Manager, η κατανάλωση ενέργειας στην παραγωγή μειώθηκε από 11,5 GWh σε 10,8 GWh (περίπου 6%).

1aa7a6b6-5977-4eb1-b2a1-8fd9107a1beb | Όφελος: 23% χαμηλότερη κατανάλωση αερίου

Κατανάλωση φυσικού αερίου

Η νέα διαφάνεια οδήγησε σε μείωση της κατανάλωσης φυσικού αερίου για θέρμανση κτιρίων από 24,4 GWh σε 18,8 GWh ετησίως (περίπου 23%).

d2ea33f8-6424-458a-bf8b-0f08f5bc2525 | Όφελος: 21% λιγότερο βάρος

Εκπομπές CO₂

Με τη βοήθεια του SIMATIC Energy Manager, η Diehl Aviation κατάφερε να επιτύχει μείωση του CO2 κατά 21% σε όλα τα μέτρα ενέργειας και πόρων στο εργοστάσιο Laupheim. Αυτό αντιστοιχεί σε μείωση CO2 κατά 2,1 τόνους ετησίως.

Για πρώτη φορά, γνωρίζουμε ακριβώς πού πηγαίνει η ενέργειά μας. Το SIMATIC Energy Manager είναι το απόλυτο μηχάνημα διαφάνειας.
Μάικ Τιερφέλντερ, Υπεύθυνος Έργου Τεχνική Μηχανική και Υπηρεσίες, Υπεύθυνος Διαχείρισης Ενέργειας Diehl Aviation

Μαζί για πιο βιώσιμη αεροπορία

Καινοτόμες εταιρείες όπως η Diehl Aviation χρειάζονται ισχυρούς συνεργάτες που σκέφτονται και ενεργούν εξίσου βιώσιμα. Ένας συνεργάτης όπως η Siemens: Υποστηρίζουμε τους πελάτες μας με βιώσιμα προϊόντα και τεχνολογίες που επιτρέπουν στις βιομηχανικές εταιρείες να κάνουν τα προϊόντα, την παραγωγή και τις αλυσίδες εφοδιασμού τους πιο βιώσιμες.

93205760-9bcc-4082-9c14-28e5e867e6fb | Diehl Aviation

Τα προϊόντα με την ετικέτα Siemens EcoTech συμβάλλουν στη βιωσιμότητα της Diehl Aviation

Η μακροχρόνια συνεργασία μεταξύ της Diehl Aviation και της Siemens ξεκίνησε με τις λύσεις αυτοματισμού μας και οδήγησε στη χρήση του SIMATIC Energy Manager ως συστήματος διαχείρισης ενέργειας. Το κοινό ταξίδι συνεχίζει να προετοιμάζει την Diehl Aviation για όλες τις μελλοντικές προκλήσεις.

Ένα παράδειγμα είναι η ετικέτα Siemens EcoTech για τα προϊόντα μας, όπως τα SIMATIC HMI Unified Panels. Πρόκειται για μια περιβαλλοντική δήλωση για τα προϊόντα της Siemens που βασίζεται σε ειδικές αξιολογήσεις των σχετικών με τη βιωσιμότητα KPI που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα. Αυτοί οι KPI αειφορίας οδηγούν άμεσα σε μείωση του εταιρικού αποτυπώματος άνθρακα των πελατών μας. Αυτό καθιστά όχι μόνο τα προϊόντα και την παραγωγή βιώσιμα, αλλά και τις αλυσίδες εφοδιασμού των πελατών μας.

Ξεκινήστε το ταξίδι σας