Skip to main content

Νόμος για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων

Δράστε σήμερα για ένα καλύτερο αύριο

Μέχρι το 2050, η Ευρώπη φιλοδοξεί να γίνει η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος. Ο κατασκευαστικός τομέας διαδραματίζει βασικό ρόλο σε αυτό. Με την Οδηγία της ΕΕ για τα Κτίρια (EPBD) και τον Νόμο για την Ενέργεια των Κτιρίων (GEG), η επίτευξη αυτού του στόχου γίνεται νομική υποχρέωση. Μάθετε σε ποιο βαθμό επηρεάζονται τα κτίρια σας και πώς μπορείτε να ανταποκριθείτε στις νέες απαιτήσεις με τεχνολογίες ανθεκτικές για το μέλλον.

Με περίπου το 40% της κατανάλωσης ενέργειας και το 36% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ο κατασκευαστικός τομέας στην ΕΕ αποτελεί βασικό μοχλό για την επίτευξη των κλιματικών στόχων. Προκειμένου να μειωθεί η εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και να αποφευχθούν οι εκπομπές CO2, απαιτούνται καινοτόμες λύσεις για την παροχή θερμότητας με βάση τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οι ψηφιακές τεχνολογίες για τον αυτοματισμό κτιρίων παρέχουν αποτελεσματική υποστήριξη. Με αυτόν τον τρόπο, η κατανάλωση ενέργειας μπορεί να μειωθεί έως και 30% χωρίς να απαιτούνται δαπανηρές εργασίες ανακαίνισης.

Image of a park and office buildings

Νόμος για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων — Η εθνική εφαρμογή της οδηγίας της ΕΕ για τα κτίρια EPBD

Προκειμένου να δημιουργηθεί το νομικό πλαίσιο για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές στον τομέα των κτιρίων, εγκρίθηκε το 2003 η οδηγία της ΕΕ για τα κτίρια ενεργειακής απόδοσης (EPBD). Στη Γερμανία, η EPBD εφαρμόζεται μέσω του νόμου για την Ενέργεια των Κτιρίων (GEG). Ο GEG τέθηκε σε ισχύ για πρώτη φορά το 2020 και αντικατέστησε αρκετούς υφιστάμενους νόμους και διατάγματα - συμπεριλαμβανομένου του διατάγματος εξοικονόμησης ενέργειας (EnEV), του νόμου για την εξοικονόμηση ενέργειας (ENeG) και του νόμου για τη θερμότητα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (EEWärMeg).

Τον Σεπτέμβριο του 2023, η γερμανική Bundestag ενέκρινε το νόμο για την τροποποίηση του GEG, τη λεγόμενη τροποποίηση GEG 2024 - επίσης γνωστή ως «Νόμος για τη Θέρμανση». Η τροποποίηση περιλαμβάνει νέες απαιτήσεις για υφιστάμενα και νέα μη οικιστικά κτίρια στους τομείς των συστημάτων θέρμανσης, του αυτοματισμού κτιρίων και της διαχείρισης ενεργειακών δεδομένων. Τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2024.

Our solutions for the key GModG requirements

The new GModG requirements affect not only owners and developers, but also engineering firms and contractors specializing in HVAC and building control technology. We highlight relevant changes for non-residential buildings and explain how we can support you in implementing the requirements.

Οι λύσεις μας για τις βασικές απαιτήσεις του GEG για μη οικιστικά κτίρια

Όχι μόνο οι ιδιοκτήτες και οι κατασκευαστές επηρεάζονται από τις νέες απαιτήσεις του GEG, αλλά και γραφεία μηχανικών καθώς και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους τομείς HVAC και αυτοματισμού και ελέγχου (I&C). Εστιάζουμε στις σχετικές αλλαγές για μη οικιστικά κτίρια και περιγράφουμε πώς σας υποστηρίζουμε στην εφαρμογή των απαιτήσεων.

Υποχρέωση ανανεώσιμης ενέργειας 65% για συστήματα θέρμανσης

Από το 2024, ισχύουν νέοι κανονισμοί για τα συστήματα θέρμανσης. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν την υποχρέωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τα νέα συστήματα θέρμανσης. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις, π.χ. με σύνδεση σε δίκτυο θέρμανσης ή ηλεκτροδότηση της παροχής θερμότητας. Θα βρούμε τις σωστές solutions για εσάς και θα σας υποστηρίξουμε από τη συμβουλευτική και τον σχεδιασμό έως την εφαρμογή και λειτουργία καινοτόμων και βιώσιμων ιδεών παροχής θερμότητας.

Εγκατάσταση αυτοματισμού κτιρίων σε μη οικιστικά κτίρια

Ο αυτοματισμός κτιρίων αποκτά αυξημένη σημασία με την τροποποίηση του GEG: από το 2024, εφαρμόζονται ελάχιστες απαιτήσεις για την εγκατάσταση ψηφιακών συστημάτων παρακολούθησης ενέργειας καθώς και αυτοματισμού και ελέγχου κτιρίων σε μη οικιστικά κτίρια. Προσφέρουμε ένα εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο σύγχρονων automation systems κτιρίων και σας υποστηρίζουμε με ψηφιακές solutions παρακολούθησης ενέργειας για συνεχή έλεγχο, αξιολόγηση και βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας.

Connect Box: Λύση IoT για βιώσιμα κτίρια

Αυτοματισμός Κτιρίων Desigo

Γρήγορος έλεγχος συμμόρφωσης (§71a)

Μέτρα για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στη λειτουργία

Αποδοτική λειτουργία των συστημάτων θέρμανσης και ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας των κτιρίων — για τον σκοπό αυτό, η τροποποίηση GEG προβλέπει υποχρεωτικά μέτρα βελτιστοποίησης της λειτουργίας: π.χ. τακτικές δοκιμές και βελτιστοποίηση των συστημάτων θέρμανσης καθώς και υδραυλική εξισορρόπηση. Με τις βαλβίδες και τους ενεργοποιητές ανεξάρτητους πίεσης που διαθέτουμε, η υδραυλική ροή μπορεί εύκολα να βελτιστοποιηθεί. Για αποδοτική λειτουργία, προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις που περιλαμβάνουν όχι μόνο την υλοποίηση, αλλά και μέτρα για μακροπρόθεσμη εξοικονόμηση ενέργειας.

Engineers with wind turbine - Scaling Sustainability Impact - Imagery Datapool
Desigo PXC controllers Key visual New

Installation of building automation in non-residential buildings

Building automation remains a key element of the GModG for improving building energy efficiency and decarbonization. The requirements for digital energy monitoring and building automation and control in non-residential buildings, which were introduced with the GEG, are being continued and tightened in certain areas. New additions include more stringent requirements for monitoring and optimizing indoor climate, as well as demand-based, energy-efficient lighting control. We offer a comprehensive portfolio of modern building automation systems and support you with digital energy monitoring solutions to continuously monitor, analyze and optimize your energy consumption.

Measures for greater operational efficiency

The GModG continues to specify mandatory measures for optimizing operations in order to run heating systems efficiently and minimize building energy consumption, for example regular inspection and optimization of heating systems and hydronic balancing. Our pressure-independent valves and actuators make it easy to optimize hydronic flow. For efficient operation, we offer solution concepts that include both implementation and measures for long-term energy savings.

A row of pale air-conditioning units with visible fans and associated pipes sits on a light gray rooftop beside a gray building, under blue sky.