Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
Μια οπτική αναπαράσταση ενός συστήματος αποθήκευσης μπαταριών για μετάβαση από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με έμφαση στην τεχνολογία ιόντων λιθίου.

Αποθήκευση μπαταριών: Βασικός παράγοντας μετάβασης στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Η χρηματοδότηση έργων αποθήκευσης μπαταριών παρέχει μια οδό προς την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές

ΙΟΎΝΙΟΣ 2023

Τα συστήματα αποθήκευσης μπαταριών έχουν γίνει ουσιαστικό συστατικό της υποδομής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς ο κόσμος επιδιώκει να απομακρυνθεί από τα ορυκτά καύσιμα. Βοηθά στη διασφάλιση αξιόπιστης και σταθερής παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, ειδικά σε περιοχές όπου επικρατούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως η αιολική και η ηλιακή ενέργεια. Πολλές πολιτείες στρέφονται στην καθαρή ενέργεια ως ένα κρίσιμο βήμα για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές των τομέων μεταφορών και ενέργειας, οι οποίοι ευθύνονται για το 55% των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Siemens Financial Services (SFS) βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της χρηματοδότησης έργων αποθήκευσης μπαταριών, έχοντας χρηματοδοτήσει 2.100 MW/ 5.411 MWh αυτόνομης αποθήκευσης μπαταριών στην Αμερική τα τελευταία χρόνια, μαζί με πρόσθετη χωρητικότητα ως μέρος έργων ηλιακής ενέργειας plus αποθήκευσης. Πιο πρόσφατα, η SFS βοήθησε διάφορους πελάτες, συμπεριλαμβανομένων των EnerSmart, Javits Center, Clearway Energy Group και άλλων να επιτύχουν τους στόχους τους.

ΕνερΣμαρτ αναπτύσσει ευφυή συστήματα αποθήκευσης ενέργειας που χρησιμοποιούν προγνωστικά αναλυτικά στοιχεία και μεγάλα δεδομένα για να κάνουν το ηλεκτρικό δίκτυο πιο αξιόπιστο. Η εταιρεία με έδρα το Σαν Ντιέγκο χρειάστηκε χρηματοδότηση για την παροχή κρίσιμης υποδομής μπαταριών για αποθήκευση ενέργειας στην περιοχή του Σαν Ντιέγκο. Η SFS και η Τράπεζα Ανάπτυξης της Βόρειας Αμερικής (NADBank) παρείχαν δανειακή διευκόλυνση 78,2 εκατομμυρίων δολαρίων για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης και λειτουργίας των έργων αποθήκευσης ενέργειας σε κλίμακα κοινής ωφέλειας της EnerSmart. Το χαρτοφυλάκιο θα μπορεί να αποθηκεύσει έως και 330 MWh ηλεκτρικής ενέργειας, που ισοδυναμεί με την παροχή 110.000 πελατών για έως και δύο ώρες. Τα έργα θα συμβάλουν στην ενσωμάτωση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από διαλείπουσες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως η αιολική και η ηλιακή ενέργεια, εκτοπίζοντας τις εκπομπές άνθρακα.

Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με τη Siemens και την NADBank σε αυτήν την καινοτόμο χρηματοδότηση έργου που θα συμβάλει στη συνεχή ανάπτυξη και επέκταση της ανανεώσιμης ενέργειας χωρίς άνθρακα για τις κοινότητες στο Σαν Ντιέγκο.
Μαρκ Λα Μάγκνα, Συνδιευθύνων σύμβουλος, ΕνερΣμαρτ

Κλίαργουεϊ αναπτύσσει δύο έργα ηλιακής ενέργειας και αποθήκευσης σε κλίμακα κοινής ωφέλειας στην κομητεία Riverside της Καλιφόρνια, σε γη του Γραφείου Διαχείρισης Γης των ΗΠΑ. Τα έργα θα έχουν συνδυασμένη χωρητικότητα 463 MW καθαρής ενέργειας και 186 MW αποθήκευσης μπαταριών, η οποία είναι αρκετή για να τροφοδοτήσει 132.000 σπίτια ετησίως. Η SFS συγκαταλέγεται σε μια λέσχη δανειστών που δέσμευσαν περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια για την ανάπτυξη των δύο εγκαταστάσεων αποθήκευσης ηλιακών και μπαταριών.

Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη και την υποστήριξη των τραπεζών σχέσεων μας να ενωθούν για να σχηματίσουν μία από τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις χρηματοδότησης κατασκευών στην ιστορία της Clearway. Ο σχηματισμός κεφαλαίου για έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε αυτήν την κλίμακα, και οι δυνατότητες κορυφαίων προγραμματιστών όπως η Clearway να υλοποιήσουν τέτοια έργα, θα αποτελέσουν παράγοντα διαφοροποίησης για την επίτευξη των στόχων της ενεργειακής μετάβασης στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Στιβ Ράιντερ, Οικονομικός Διευθυντής, Κλίαργουεϊ

Εκτός από την EnerSmart και την Clearway, Άιπα Δύναμη είναι μια άλλη εταιρεία που χρησιμοποιεί συστήματα αποθήκευσης μπαταριών για να επιταχύνει την υιοθέτηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ως επικεφαλής διοργανωτές, η SFS, μαζί με το CIT, ένα τμήμα της First Citizens Bank, έκλεισαν χρηματοδότηση έργου ύψους 84,5 εκατομμυρίων δολαρίων για το έργο αποθήκευσης ενέργειας Wolf Tank της Aypa Power στο Τέξας. Το Wolf Tank είναι ένα αυτόνομο έργο αποθήκευσης μπαταριών 173 μεγαβάτ ωρών που θα ξεκινήσει εμπορικές λειτουργίες το 2023.

Η αποθήκευση μπαταριών αποτελεί ένα όλο και πιο πολύτιμο συστατικό του μείγματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, διευκολύνοντας την ενσωμάτωση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στο ηλεκτρικό δίκτυο, εξασφαλίζοντας αξιόπιστη ροή ηλεκτρικής ενέργειας. Εκτιμήσαμε την υποστήριξη, την ευελιξία και την τεχνογνωσία της CIT και της Siemens στη διευθέτηση της χρηματοδότησης του έργου Wolf Tank.
Μαρκ Άτλας, Οικονομικός Διευθυντής, Άιπα Δύναμη

Συν Ισχύς συνδυάζει αλγόριθμους βάσει δεδομένων με αυτόνομη αποθήκευση ενέργειας για την αντιμετώπιση της συμφόρησης του δικτύου και της αστάθειας της χονδρικής αγοράς. Ανακοίνωσαν την ολοκλήρωση νέας χρηματοδότησης 1,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων και η SFS χρησίμευσε ως Joint Lead Arranger για πέντε νέα ανεξάρτητα έργα αποθήκευσης ενέργειας μπαταριών συνολικής χωρητικότητας 1.040 MW σε όλο το Τέξας και την Αριζόνα για να βοηθήσει στη σταθεροποίηση του ηλεκτρικού δικτύου των ΗΠΑ ενσωματώνοντας παράλληλα ηλιακή και αιολική ενέργεια.

Ομοίως, η SFS συμμετείχε ως Joint Lead Διοργανωτής, μαζί με την BankUnited, N.A., στη χρηματοδότηση δύο Δύναμη του Δία αυτόνομα έργα αποθήκευσης ενέργειας μπαταριών στο Τέξας συνολικού ύψους 160 MW.

Αυτό το κεφάλαιο θα υποστηρίξει τη συνεχιζόμενη κατασκευή του μεγαλύτερου και πιο ποικιλόμορφου χαρτοφυλακίου αυτόνομων έργων αποθήκευσης στις Η.Π.Α. Η κλίμακα υπογραμμίζει το πλεονέκτημά μας για πρώτη φορά στην προσφορά έργων υψηλής ποιότητας στην αγορά, καθώς και την τεράστια δουλειά της φανταστικής ομάδας μας. Εκτιμούμε βαθιά τους χρηματοδοτικούς εταίρους μας που υποστηρίζουν την κατασκευή και τη λειτουργία του ευρέος χαρτοφυλακίου μας σε όλες τις ΗΠΑ, επιτρέποντας την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και τη μετάβαση σε ένα πιο αποδοτικό δίκτυο.
Τζος Γκόλντσταϊν, Οικονομικός Διευθυντής, Συν Ισχύς

Η ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις αγορές C&I (εμπορικές και βιομηχανικές) και MUSH (δήμοι, πανεπιστήμια, σχολεία και νοσοκομεία) εμποδίζεται από τις υψηλές αρχικές κεφαλαιακές απαιτήσεις που συνδέονται με την αγορά υποδομών ανανεώσιμης ενέργειας. Για την καταπολέμηση αυτού, η SFS δέσμευσε 35 εκατομμύρια δολάρια για την υποστήριξη Ενεργειακές Επενδύσεις Μάντισον χαρτοφυλάκιο κατανεμημένων έργων ηλιακής και ηλιακής ενέργειας συν αποθήκευσης, που αντιπροσωπεύουν παραγωγική ικανότητα άνω των 200 MW στις ΗΠΑ κυρίως για αυτές τις αγορές, χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο Energy-as-a-Service (EaaS). Το μοντέλο EaaS παρέχει στους πελάτες πρόσβαση σε φιλικές προς το περιβάλλον, αξιόπιστες, επιτόπου ενεργειακές λύσεις με μηδενικό αρχικό απαιτούμενο κεφάλαιο και προβλέψιμο ενεργειακό κόστος.

Αναγνωρίζουμε τη σημασία των κρίσιμων υποδομών στη διαμόρφωση του βιώσιμου μέλλοντός μας. Με αυτή τη χρηματοδότηση χρέους, είμαστε έτοιμοι να υλοποιήσουμε πρωτοποριακά έργα και να διαδραματίσουμε ουσιαστικό ρόλο στην οικοδόμηση ενός καθαρότερου και πιο ανθεκτικού κόσμου για τις επόμενες γενιές.
Ιβόνα Γκιέ, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Οικονομικών, Ενεργειακές επενδύσεις Μάντισον

Τέλος, το Κέντρο Τζάβιτς είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα για το πώς η αποθήκευση μπαταριών μπορεί να μειώσει το κόστος ενέργειας και να βοηθήσει στην επίτευξη επιθετικών στόχων ηλιακής ενέργειας και αποθήκευσης ενέργειας. Η SFS παρείχε χρηματοδότηση χρέους στο Javits Center μέσω της επένδυσής της στο Calibrant Energy*, βοηθώντας τους να διαχειριστούν τη νέα ενεργειακή τεχνολογία μέσω μειωμένου κόστους με τη μορφή χαμηλότερων $/kWh. Το έργο περιλαμβάνει περίπου 2.500 ηλιακούς συλλέκτες και μπαταρία 3,5 μεγαβάτ. Η μπαταρία θα επιτρέψει την αποθήκευση της πλεονάζουσας παραγωγής από τη μεγαλύτερη ηλιακή συστοιχία στον τελευταίο όροφο του Μανχάταν για χρήση σε περιόδους αιχμής ζήτησης ενέργειας, μειώνοντας το ενεργειακό κόστος και βοηθώντας την πολιτεία της Νέας Υόρκης να επιτύχει τους επιθετικούς στόχους της ηλιακής ενέργειας και αποθήκευσης ενέργειας.

Η πράσινη στέγη μας έχει γίνει ένα μοντέλο βιωσιμότητας για κτίρια σε όλο το Empire State και είμαστε περήφανοι που συνεργαζόμαστε με την Αρχή Ενέργειας της Νέας Υόρκης για να επεκτείνουμε περαιτέρω τον περιβαλλοντικό μας αντίκτυπο. Για περισσότερα από 30 χρόνια, το Javits Center έχει χρησιμεύσει ως οικονομική μηχανή για τη Νέα Υόρκη, αλλά με αυτό το έργο, μπορούμε να συνεχίσουμε να ενισχύουμε τη φήμη μας ως περιβαλλοντικός φάρος, χρησιμεύοντας ως έμπνευση για άλλους χώρους σε εθνικό επίπεδο.
Άλαν Στιλ, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Λειτουργική Εταιρεία Συνεδριακού Κέντρου της Νέας Υόρκης

Η αποθήκευση ενέργειας συμπληρώνει τους διαλείποντες μεταβλητούς ενεργειακούς πόρους απορροφώντας την περίσσεια καθαρής ανανεώσιμης ενέργειας και απελευθερώνοντας αυτήν την αποθηκευμένη ενέργεια όταν χρειάζεται για να υποστηρίξει και να διατηρήσει την αξιοπιστία του δικτύου. Η SFS είναι περήφανη που χρηματοδοτεί συστήματα αποθήκευσης μπαταριών για έργα υποδομής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμβάλλοντας σε έναν πιο βιώσιμο κόσμο και συμβάλλοντας στην προετοιμασία του δρόμου για ένα καθαρό μηδενικό μέλλον.

*Από τον Αύγουστο του 2024, η Siemens Industry, Inc. και η Siemens Financial Services, Inc. δεν διατηρούν πλέον ιδιοκτησιακό μερίδιο στην Calibrant Energy. Όλα τα μέρη, ωστόσο, συνεχίζουν να συνεργάζονται, να αναζητούν και να παρέχουν λύσεις για τη διευκόλυνση της ενεργειακής μετάβασης.

Ξεκινήστε το ταξίδι σας