Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Η αποπαλέωση των σάκων γίνεται πλέον αυτόματη χάρη στο AZO

Η AZO αυτοματοποιεί την εκφόρτωση τσαντών με τη Siemens AI Bin Picking: υψηλότερη απόδοση, λιγότερα σφάλματα και ένα βήμα πιο κοντά στο εργοστάσιο του μέλλοντος.

Η εκκένωση σάκων έως 25 kg σε ένα μηχάνημα επιβαρύνει σημαντικά τους χειριστές. Ως εκ τούτου, η AZO NV σχεδίασε μια ρομποτική λύση για έναν παραγωγό παιδικών τροφών που αφαιρεί τις σακούλες από την παλέτα καθώς και ένα μηχάνημα που στη συνέχεια τις ανοίγει υγιεινά. Ένα τεχνικό επίτευγμα με τεχνολογία όρασης AI από τη Siemens.

Υγιεινή πρώτα στις παιδικές τροφές

Οι κατασκευαστές γάλακτος σε σκόνη παράγουν πολλές ποικιλίες με διαφορετικά μείγματα βιταμινών και μετάλλων για διαφορετικές ηλικίες. Για να μην αναφέρουμε τις πολλές αλλεργίες που πρέπει να λάβουν υπόψη. Ως αποτέλεσμα, τα μεγάλα σιλό είναι σπάνια στην παραγωγή. Οι σειρές παραγωγής είναι μικρές και οι πρώτες ύλες συνήθως έρχονται σε σακούλες.

Ταυτόχρονα, πρέπει να ακολουθήσουν πολύ αυστηρές απαιτήσεις υγιεινής. Δεν είναι εύκολη πρόκληση, καθώς οι σακούλες είναι δύσκολο να επεξεργαστούν με μηχανή. Είναι βαριά, ακανόνιστα σε σχήμα και μπορούν να σχιστούν εύκολα. «Ένας πελάτης μας ζήτησε να κατασκευάσουμε ένα μηχάνημα που ανοίγει υγιεινά τις σακούλες», λέει η Corné Daane, Διευθυντής Καταστήματος Πωλήσεων Vital στην AZO NV.

«Με επιτυχημένα αποτελέσματα. Σχεδιάσαμε μια μηχανή με λίγα κινούμενα μέρη, η οποία είναι εύκολο να καθαριστεί και πλήρως κλειστό. Ως αποτέλεσμα, το περιβάλλον παραμένει χωρίς σκόνη και ουσιαστικά δεν έχουμε απώλεια προϊόντων. Καθαρίζουμε υγιεινά τη σκόνη που απελευθερώνεται κατά την κοπή, διατηρώντας την εύχρηστη. Στη συνέχεια, μια βίδα συμπιεστή εξάγει ξανά την τσάντα από το μηχάνημα.»

AZO - hygiene first

Αυτόματη αποπαλετοποίηση

«Οι τσάντες φτάνουν σε παλέτες. Ο πελάτης μας είχε την ιδέα να τροφοδοτήσει τις γραμμές παραγωγής του από χειριστές. Έπρεπε να πάρουν τις σακούλες - βάρους μέχρι 25 κιλά - από την παλέτα μία προς μία και να τις τοποθετήσουν στο μηχάνημα. Βαριά εργασία και επιρρεπής σε λάθη και ατυχήματα, καθώς μια τέτοια τσάντα μπορεί εύκολα να σχιστεί. Επιπλέον, ο χειρωνακτικός χειρισμός είναι όχι ακριβώς υγιεινό. Έτσι αρχίσαμε να ψάχνουμε έναν τρόπο να αυτοματοποιήσουμε και αυτό το βήμα».

Αυτό δεν αποδείχθηκε εύκολο. «Επειδή είναι τόσο μικρές διαδρομές, υπάρχουν συχνά διαφορετικοί τύποι και μεγέθη σε μία παλέτα», λέει ο Nick Heuten, διευθυντής αυτοματισμού στην AZO NV. «Είναι επίσης στοιβαγμένα τυχαία. Για να αποπαλετοποιηθούν από ένα ρομπότ, θα πρέπει να ορίσετε κάθε δυνατό μέγεθος και τύπο θέσης σε ένα σχέδιο CAD. Αυτό είναι αδύνατο να γίνει. Έτσι ξεκινήσαμε να ψάχνουμε για μια λύση AI. Υπάρχουν πολλές ενδιαφέρουσες νεοσύστατες επιχειρήσεις που εργάζονται σε αυτό, αλλά θέλαμε βιομηχανική επεκτασιμότητα και ποιότητα. Έτσι κοιτάξαμε τη Siemens, με την οποία συνεργαστήκαμε στενά εδώ και πολλά χρόνια».

AZO - Jeroen Pieters

Σχετικά με το AZO

Η AZO είναι μια γερμανική οικογενειακή επιχείρηση που ειδικεύεται στην αυτοματοποίηση του χειρισμού χύδην: παραλαβή, αποθήκευση, μεταφορά, δοσολογία, ανάμιξη και πλήρωση χύδην εμπορευμάτων. Λειτουργεί σε διάφορους τομείς: μπαταρίες, πλαστικά, τρόφιμα και φαρμακευτικά προϊόντα. Σε όλο τον κόσμο, η εταιρεία απασχολεί περίπου 1.200 υπαλλήλους. Η βελγική θυγατρική AZO έχει περίπου 140.

Η τεχνολογία μας για τη συλλογή κάδων αποδείχθηκε αμέσως ότι λειτουργεί καλά με μεγαλύτερα εμπορεύματα σε σακούλες.
Τζέροεν Πίτερς, Διαχειριστής Λογαριασμού, Siemens

«Με το SIMATIC Robot Pick AI, έχουμε ήδη πολυετή εμπειρία με Τεχνολογία όρασης AI», προσθέτει ο Jeroen Pieters, διαχειριστής λογαριασμού στη Siemens. «Μόνο μέχρι τώρα, τα χρησιμοποιούσαμε κυρίως για τη συλλογή κάδων: τη συλλογή μικρών, ακανόνιστων αντικειμένων από κάδους. Πήγα με τον Nick στις εγκαταστάσεις παραγωγής μας στη Γερμανία, όπου χρησιμοποιούμε μόνοι μας την τεχνολογία συλλογής στην παραγωγή των μονάδων SIMATIC S120, οι οποίοι παρεμπιπτόντως βρίσκονται και σε αυτό το μηχάνημα. Σταματήσαμε την παραγωγή μας για λίγο και δοκιμάσαμε με μερικές τσάντες. Τα αποτελέσματα ήταν αμέσως πολλά υποσχόμενα».

Στο ποσοστό επιτυχίας 100%

«Η λαβή των τσαντών είναι ένα πρόκλησης για ένα ρομπότ, ειδικά αν τοποθετούνται ακανόνιστα σε μια παλέτα», λέει ο Nick. «Αυτό συμβαίνει συνήθως. Ακόμα και όταν στοιβάζονται σε μια παλέτα από ρομπότ, κάτι αλλάζει πάντα. Οι τσάντες μπορούν να διπλωθούν ή η μία πάνω στην άλλη, μπορεί να υπάρχει ένα πτερύγιο που κολλάει, οι πτυχές μπορούν να εμποδίσουν το ρομπότ να συσσωρεύσει κενό και ούτω καθεξής. Ως άνθρωπος, μπορείτε να δείτε αμέσως ότι κάτι δεν βρίσκεται εκεί σωστά, για ένα ρομπότ είναι πολύ πιο δύσκολο».

AZO - Nick Heuten
Οι ανθρώπινοι χειριστές βλέπουν αμέσως ποια τσάντα είναι καλύτερη για πιάσιμο. Για ένα ρομπότ, αυτό είναι πολύ πιο δύσκολο.
Νικ Χιούτεν, Διαχειριστής αυτοματισμού, ΑΖΟ

«Ξεκινήσαμε να δουλεύουμε και σύντομα επιτύχαμε ποσοστό επιτυχίας 80%. Αυτό είναι ήδη καλό, αλλά φυσικά θέλουμε να επιτύχουμε το 100%: κάθε τσάντα που θέλει να αρπάξει το ρομπότ πρέπει να καταλήξει στο μηχάνημα. Σήμερα είμαστε στο 95%. Το σύστημα παρακολουθεί ποιες προσπάθειες ήταν επιτυχείς και ποιες όχι. Στέλνουμε αυτά τα δεδομένα σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα στη Siemens, η οποία τα χρησιμοποιεί για περαιτέρω βελτίωση του αλγορίθμου. Ολόκληρος ο αλγόριθμος εκτελείται τοπικά, σε ένα SIMATIC BX-59A. Ως αποτέλεσμα, δεν χρειαζόμαστε σύνδεση στο cloud.»

Αρθρωτή δομή

«Το ωραίο με την τεχνολογία της Siemens είναι ότι μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε με αρθρωτό τρόπο», συνεχίζει ο Nick. «Το SIMATIC Robot Pick AI διασφαλίζει ότι οι τσάντες πιάνονται σωστά. Αλλά στη συνέχεια έρχεται ένα κομμάτι τεχνολογίας AI που γράψαμε οι ίδιοι: LOB Vision. Το LOB σημαίνει Logistics Operations Bot και καθορίζει πώς τοποθετούνται οι σακούλες μπροστά από το μηχάνημα κοπής. Αυτό το λογισμικό τρέχει επίσης στο BX-59A. Με αυτόν τον τρόπο, κρατάμε αυτή την τεχνογνωσία για τον εαυτό μας».

Ο έλεγχος του ρομπότ γίνεται μέσω της SIMATIC Robot Library. «Αυτή είναι μια βιβλιοθήκη λογισμικού που μας επιτρέπει να ελέγχουμε το ρομπότ μέσω του PLC. Ως αποτέλεσμα, εμείς μην πρέπει να μάθω μια συγκεκριμένη γλώσσα ρομπότ. Αυτό είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Τώρα, λόγω των αυστηρών απαιτήσεων υγιεινής, χρησιμοποιούμε ένα ερμητικά σφραγισμένο ρομπότ από τη Stäubli. Εάν ο επόμενος πελάτης θέλει να επεξεργαστεί, ας πούμε, σάκους άμμου, αναπτύσσουμε ένα άλλο ρομπότ χωρίς πολλές εργασίες προσαρμογής.»

AZO - Modular structure

Μοναδικό στην αγορά

«Αυτό το μηχάνημα μας έδωσε ένα σαφές πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού, και αυτό εξ ολοκλήρου με τη δυτικοευρωπαϊκή τεχνολογία», καταλήγει με υπερηφάνεια ο Corné. «Χάρη σε έργα όπως αυτό μπορούμε να διατηρήσουμε την παραγωγή μας εδώ, γιατί οι χειριστές που εξακολουθούν να θέλουν να κάνουν αυτή τη σκληρή δουλειά γίνονται σπάνιοι. Με αυτό το μηχάνημα, οι πελάτες μας είναι σίγουροι για την υγιεινή και ανιχνεύσιμη επεξεργασία. Και χάρη στην ανάκτηση ενέργειας πέδησης στο κύκλωμα συνεχούς ρεύματος, είμαστε επίσης πολύ ενεργειακά αποδοτικοί. Όταν ένας κινητήρας φρενάρει και ένας άλλος ξεκινά ταυτόχρονα, ο κινητήρας εκκίνησης χρησιμοποιεί την ενέργεια πέδησης. Σε ένα σύστημα με πολλές εκκινήσεις και στάσεις όπως το δικό μας, αυτό οδηγεί σε μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας».

AZO - Corné Daane
Τέτοια έργα μας επιτρέπουν να διατηρήσουμε την παραγωγή μας στη Δυτική Ευρώπη.
Κορνε Ντανε, Διευθυντής υποκαταστήματος πωλήσεων Vital, AZO κ.α.

Τα οφέλη με λίγα λόγια

  • περισσότερη εργονομία για τους χειριστές
  • ανάκτηση ενέργειας πέδησης από σερβοκινητήρες
  • 100% υγιεινή επεξεργασία
  • ουσιαστικά καμία απώλεια προϊόντος
  • τέλεια ιχνηλασιμότητα

«Αυτό δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί χωρίς στενή συνεργασία με τη Siemens - τόσο το βελγικό τμήμα όσο και τη γερμανική μητρική εταιρεία. Με τη σειρά τους, οι Γερμανοί συνάδελφοί μας ανυπομονούν να έρθουν και να δουν τι έχουμε επιτύχει εδώ. Είναι υπέροχο που μπορούμε μείνε μπροστά σαν αυτό.»