Ο Μεγάλος Κοραλλιογενής Ύφαλος είναι ένα από τα πιο αξιόλογα οικοσυστήματα του κόσμου, υποστηρίζοντας την εξαιρετική βιοποικιλότητα παίζοντας παράλληλα ζωτικό ρόλο στον φυσικό κύκλο άνθρακα του πλανήτη. Η προστασία αυτού του φυσικού θαύματος απαιτεί μια βαθύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τα περιβάλλοντα υφάλων σήμερα και στο μέλλον.
Προσομοίωση της ζωής κάτω από τη θάλασσα
Ο Μεγάλος Κοραλλιογενής Ύφαλος, ο εθνικός θησαυρός της Αυστραλίας, είναι ένα τεράστιο υποβρύχιο οικοσύστημα που όχι μόνο υποστηρίζει ποικίλη θαλάσσια ζωή, αλλά παίζει επίσης σημαντικό ρόλο ως μπλε νεροχύτης άνθρακα, που σημαίνει ότι απορροφά και αποθηκεύει διοξείδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας αυτοματισμού μας, οι επιστήμονες στο National Sea Simulator (SeaSIM) της AIMS πραγματοποιούν πρωτοποριακές εργασίες έρευνας και αποκατάστασης στον ύφαλο, προωθώντας δυνατότητες που προηγουμένως δεν ήταν δυνατές στην Αυστραλία.
65 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΎΡΙΑ ΔΟΛΆΡΙΑ Οικονομική αξία
Ο Μεγάλος Κοραλλιογενής Ύφαλος εκτιμάται σε πάνω από 65 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.
137Μ Τόνοι αποθηκευμένου άνθρακα
Τα λιβάδια και τα μαγγρόβια δάση του Great Barrier Reef αποθηκεύουν 137 εκατομμύρια τόνους άνθρακα, το ισοδύναμο του 13% των αποθεμάτων μπλε άνθρακα της Αυστραλίας.
2300 χιλιόμετρα Μήκος ακτογραμμής
Ο Μεγάλος Κοραλλιογενής Ύφαλος εκτείνεται σε 2300 χιλιόμετρα ακτογραμμής, το ισοδύναμο με το 64ο μεγαλύτερο έθνος στον κόσμο γεωγραφικά.
Προστασία του Great Barrier Reef με καινοτομία
Στο Αυστραλιανό Ινστιτούτο Θαλάσσιμων Επιστημών (AIMS), οι ερευνητές ηγούνται πρωτοποριακής θαλάσσιας έρευνας στην εγκατάσταση SeaSim, ένα από τα πιο προηγμένα πειραματικά ενυδρεία στον κόσμο. Αναδημιουργώντας πραγματικές συνθήκες υφάλων με εξαιρετική ακρίβεια, οι επιστήμονες μπορούν να μελετήσουν τις αντιδράσεις των κοραλλιών στις περιβαλλοντικές πιέσεις και να αναπτύξουν λύσεις για την υποστήριξη της ανθεκτικότητας και της αποκατάστασης των υφάλων.
Μέσω του βιομηχανικού αυτοματισμού της Siemens και της τεχνολογίας PCS 7, το SeaSim μπορεί να παρακολουθεί και να ελέγχει σύνθετες πειραματικές διαδικασίες, επιτρέποντας έρευνα σε πρωτοφανή κλίμακα. Μαζί, η AIMS και η Siemens συμβάλλουν στη δημιουργία κρίσιμων γνώσεων που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων όχι μόνο στην Αυστραλία, αλλά σε όλο τον κόσμο.
Προώθηση της επιστήμης με κορυφαία τεχνολογία

Το έργο SeaSim απαιτούσε ένα πλήρες σύστημα αυτοματισμού εργοστασιών/διεργασιών για τη διεξαγωγή θαλάσσιων πειραμάτων υψηλής ποιότητας. Η δική μας SIMATIC PCS 7 Το πακέτο επιλέχθηκε από την SeaSim λόγω της εντυπωσιακής ιστορίας ακρίβειας και των βιομηχανικών εφαρμογών του. Το PCS 7 ενσωματώνει επίσης έναν αριθμό μονάδων συσκευασίας για μεμονωμένα πειράματα, αυτοματοποιημένα με τους ελεγκτές SIMATIC S7-1200/1500.
Η τεχνολογία μας παρέχει στις ερευνητικές ομάδες AIMS απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας, της οξύτητας, της αλατότητας, της καθίζησης και των ρύπων στις μεγάλες δεξαμενές θαλασσινού νερού. Η υψηλή διαθεσιμότητα, η αξιοπιστία και η επεκτασιμότητα είναι βασικά χαρακτηριστικά για τη διεξαγωγή πολλαπλών πειραμάτων ταυτόχρονα - μερικά από τα οποία θα διαρκέσουν για χρόνια.
Μέσα από το πρωτοφανές επίπεδο ελέγχου που έχουμε τώρα χάρη στο σύστημα ελέγχου της Siemens, είμαστε πλέον σε θέση να πραγματοποιήσουμε πειράματα που μόνο ονειρευόμασταν στο παρελθόν.
Η SIMATIC PCS 7Η ακρίβεια του έχει επιτρέψει πάνω από 350 πρωτοποριακά πειράματα στο SeaSim την τελευταία δεκαετία. Ένα αξιοσημείωτο επίτευγμα ήταν η εργασία της εγκατάστασης με την αναπαραγωγή προνυμφών κοραλλιών, όπου το σύστημα διατηρεί ακριβείς περιβαλλοντικές συνθήκες κρίσιμες για μελέτες αναπαραγωγής. Ελέγχοντας με ακρίβεια τις θερμοκρασίες των ωκεανών, τους κύκλους φωτός και τη χημεία του νερού, οι ερευνητές μπορούν να μελετήσουν την ανθεκτικότητα των κοραλλιών και να αναπτύξουν νέες τεχνικές αποκατάστασης υφάλων, καθιερώνοντας το SeaSIM ως κορυφαίο κέντρο θαλάσσιας επιστήμης και συντήρησης κοραλλιογενών υφάλων.