Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
Ένα κοντινό πλάνο ενός βιομηχανικού ακροφυσίου εκτύπωσης 3D που δημιουργεί ένα μεταλλικό αντικείμενο, με ψηφιακές πράσινες γραμμές και κουκκίδες που ακτινοβολούν από το ακροφύσιο, συμβολίζοντας τη ροή δεδομένων.

Προηγμένη κατασκευή & κυκλικότητα

Παρέχουμε εμπνευσμένες από τη φύση, ευέλικτες και επεκτάσιμες λύσεις ψηφιακής κατασκευής που κλείνουν τον βρόχο των υλικών, μεγιστοποιώντας την παραγωγή και την αποδοτικότητα των υλικών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 30% αύξηση της παραγωγικότητας, 85% λιγότερη κατανάλωση ενέργειας και μείωση 90% του αποτυπώματος άνθρακα.

Το παράδειγμα μετατοπίζεται προς την κυκλικότητα

Καινοτόμες, φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες υλικών και κατασκευής απαιτούνται από τους πελάτες μας, τις χρηματοπιστωτικές αγορές και την κοινωνία. Βοηθάμε στην υπέρβαση της γραμμικής οικονομίας και προσφέρουμε βελτιστοποιημένες λύσεις για κυκλικότητα σε όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής του προϊόντος. Η Additive Manufacturing (AM) αντιπροσωπεύει ένα βασικό δομικό στοιχείο για να πραγματοποιηθεί αυτή η αλλαγή παραδείγματος στο σχεδιασμό μερών, την τεχνολογία κατασκευής και τα καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα.

Η πρόσθετη κατασκευή (AM) δεν αντιπροσωπεύει τίποτα λιγότερο από μια αλλαγή παραδείγματος στο σχεδιασμό μερών, την τεχνολογία κατασκευής και τα καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα. Η AM μπορεί να παρέχει ελαφρύτερα, βελτιστοποιημένα για την απόδοση και δυνητικά φθηνότερα βιομηχανικά προϊόντα που μπορούν ακόμη και να μειώσουν το αποτύπωμα μιας εταιρείας - μαζί με βελτιωμένη λειτουργική ευελιξία, ταχύτητα στην αγορά, υψηλότερη παραγωγικότητα εγκαταστάσεων και ανθεκτικότητα στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Για να πραγματοποιήσει αυτές τις προσδοκίες, η AM βασίζεται στην εφαρμογή ισχυρών ψηφιακών εργαλείων και τεχνολογιών αυτοματισμού. Αυτά εξασφαλίζουν μια απρόσκοπτα ενσωματωμένη ροή εργασίας από άκρο σε άκρο που μεταφέρει αποτελεσματικά τον χρήστη AM από μια ιδέα σε ένα επικυρωμένο σχέδιο μέχρι το τελικό τελικό προϊόν. Με εργαλεία προσομοίωσης κατά μήκος της αλυσίδας διεργασιών, ακόμη και η σωστή εκτύπωση για πρώτη φορά είναι εφικτή.

Δημιουργία μιας απρόσκοπτης ψηφιακής αλυσίδας

Διασφαλίζουμε τη διαφάνεια για βιώσιμες βελτιώσεις παραγωγής και λειτουργικές επιδόσεις με απρόσκοπτη συλλογή, επεξεργασία και παροχή κρίσιμων δεδομένων προϊόντων και εργοστασίων. Με βάση αυτό, βοηθάμε τις λειτουργίες των πελατών μας με ψηφιακές λύσεις και νέες τεχνολογίες διεργασιών, από τον ορισμό του προϊόντος έως την εκτέλεση της παραγωγής έως το τέλος της ζωής του προϊόντος. Με το Digital Enterprise Portfolio, η Siemens προσφέρει ολιστικές λύσεις που περιέχουν λογισμικό CAD, CAM και CAE για το σχεδιασμό και την επικύρωση εξαρτημάτων και τεχνολογιών αυτοματισμού που επιτρέπουν στους κατασκευαστές μηχανημάτων να παρέχουν υπερσύγχρονες τρισδιάστατες εκτυπωτές ή περιφερειακά μηχανήματα.

Σε καθορισμένους παγκόσμιους κόμβους τεχνολογίας, η Siemens επιδεικνύει τις δυνατότητες του χαρτοφυλακίου της στους πελάτες της, εστιάζοντας στην πρόοδο των πρόσθετων και κυκλικών εφαρμογών. Μέσω συνεργατικών προσπαθειών με περιφερειακά οικοσυστήματα που περιλαμβάνουν συνεργάτες, πελάτες και ακαδημαϊκούς κύκλους, η Siemens στοχεύει στην εκβιομηχάνιση της προσθετικής παραγωγής. Ο κοινός στόχος είναι να ενδυναμωθεί το οικοσύστημα ώστε να δημιουργεί, να κατασκευάζει και να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά πρόσθετες εφαρμογές σε κλίμακα, προωθώντας μια κυκλική προσέγγιση προς την κατασκευή και τη χρήση.

Προηγμένη κατασκευή

Προωθούμε τις λύσεις κατασκευής βελτιώνοντας τις μηχανές μέσω του ελέγχου διεργασιών και των λύσεων ψηφιοποίησης αιχμής. Στη συνέχεια, τα δικά μας εργοστάσια καθώς και οι πελάτες μας μπορούν να παρέχουν βελτιστοποιημένα για την απόδοση, π.χ. ελαφρύτερα και δυνητικά φθηνότερα βιομηχανικά προϊόντα που μπορούν να μειώσουν το αποτύπωμα πόρων μιας εταιρείας - μαζί με βελτιωμένη λειτουργική ευελιξία, ταχύτητα στην αγορά, υψηλότερη παραγωγικότητα εγκαταστάσεων και ανθεκτικότητα στην εφοδιαστική αλυσίδα. Ενδυναμώνουμε το οικοσύστημα με ψηφιακές ολοκληρωμένες λύσεις που περιέχουν λογισμικό CAD, CAM και CAE για το σχεδιασμό και την επικύρωση εξαρτημάτων.

Person in black shirt standing against white wall with black border, holding a dark object.

Βασικές τεχνολογίες της Siemens

Η Siemens επιδιώκει την τεχνολογική ηγεσία στους τομείς της τεχνολογίας και της καινοτομίας που είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία. Αυτές οι βασικές τεχνολογίες είναι ζωτικής σημασίας για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία της Siemens και των πελατών της. Εμπειρογνώμονες από το παγκόσμιο ερευνητικό τμήμα τεχνολογίας και τις διάφορες επιχειρήσεις συνεργάζονται εδώ, εδραιώνοντας τις δραστηριότητες Ε & Α της εταιρείας.