Οφέλη και εμπόδια υιοθέτησης τεχνητής νοημοσύνης σε βιομηχανικούς οργανισμούς
Κατά τα επόμενα τρία χρόνια, καθώς οι βιομηχανικοί οργανισμοί αυξάνουν την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης (AI), πολλά από τα μακροχρόνια εμπόδια στην πρόοδο θα μειωθούν σε σημασία. Σύμφωνα με τους ερωτηθέντες, τα ζητήματα ενσωμάτωσης δεδομένων και ποιότητας θα μειωθούν περισσότερο, από το 73% που λέει ότι αυτό είναι ένα σημαντικό ή μέτριο εμπόδιο σήμερα, στο 31% έως το 2022. Ταυτόχρονα, η πρόοδος των εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης επόμενης γενιάς θα ωφελήσει πολλούς περισσότερους οργανισμούς. Στην παρακάτω απεικόνιση μπορείτε να διερευνήσετε πώς οι ερωτηθέντες αξιολόγησαν διάφορα συγκεκριμένα εμπόδια και οφέλη, τόσο για σήμερα όσο και για τρία χρόνια.