Φανταστείτε το εξής: Αυτή τη στιγμή, δισεκατομμύρια σημεία δεδομένων ρέουν μέσα από τα εργοστάσια του κόσμου - κάθε δευτερόλεπτο. Οι αισθητήρες καταγράφουν θερμοκρασίες. Οι κάμερες καταγράφουν προϊόντα. Τα συστήματα ελέγχου καταγράφουν κάθε ενέργεια, κάθε βήμα της διαδικασίας. Ένας ψηφιακός καρδιακός παλμός της σύγχρονης παραγωγής.
Ωστόσο, περίπου το 90% αυτών των δεδομένων παραμένουν αχρησιμοποίητα. Δεν αποθηκεύεται, δεν αναλύεται, δεν κατανοείται. Είναι ένας κρυμμένος θησαυρός που παραμένει ανεκμετάλλευτος - αυτό που είναι γνωστό ως «σκοτεινά δεδομένα»: δεδομένα που συλλέγονται αλλά δεν αξιολογούνται ποτέ και επομένως δεν δημιουργούν προστιθέμενη αξία. Στη χειρότερη περίπτωση, μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για την επιχείρηση λόγω κυβερνοεπιθέσεων. Αυτό είναι ένα μνημειώδες απόβλητο. Αυτά τα αχρησιμοποίητα δεδομένα περιέχουν πληροφορίες και απαντήσεις σε ερωτήσεις που κοστίζουν στις εταιρείες εκατομμύρια. Γιατί παράγονται απορρίμματα; Πού θα σπαταλήσει η ενέργεια απαρατήρητη; Τι διακρίνει το μέτριο από την άριστη ποιότητα;
Εδώ μπαίνει το EthonAI - μια ελβετική κλιμάκωση που ιδρύθηκε από τους Julian Senoner (CEO) και Bernhard Kratzwald (CTO) που κατέληξαν στο όραμά τους ενώ εργάζονταν στα διδακτορικά τους στο ETH Zurich. Με την πλατφόρμα λογισμικού AI, έχουν αναπτύξει ένα ψηφιακό εργαλείο που όχι μόνο παρακολουθεί τις διαδικασίες κατασκευής αλλά μπορεί πραγματικά να τις κατανοήσει. Η λύση τους αναλύει τις ροές δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, εντοπίζει τις βασικές αιτίες των σφαλμάτων, ανακαλύπτει δυνατότητες βελτιστοποίησης, προτείνει λύσεις και παρεμβαίνει πριν μικρές αποκλίσεις μετατραπούν σε δαπανηρά προβλήματα. Όταν εμφανίστηκε η ιδέα για το EthonAI, οι τότε διδακτορικοί φοιτητές του ETH συνεργάστηκαν στενά με τη Siemens - μια συνεργασία που τελικά οδήγησε στην ίδρυση της εταιρείας τους. Σήμερα, η EthonAI είναι μια ταχέως αναπτυσσόμενη διεθνής εταιρεία με περίπου 50 υπαλλήλους — και τιμήθηκε με το βραβείο «Εφευρέτης της Χρονιάς 2025» στην κατηγορία «Ανοικτή Καινοτομία». Προκειμένου να καλύψει την αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση, η εταιρεία άνοιξε πρόσφατα μια άλλη τοποθεσία στη Νέα Υόρκη - ένα στρατηγικό βήμα προς την παγκόσμια κλιμάκωση.

Ιδρυτής της EthonAI Δρ. Τζούλιαν Σενόνερ (CEO) και Δρ. Μπέρνχαρντ Κράτζβαλντ (CTO)
Επανασχεδιασμένη ψηφιακή ανάλυση βασικών αιτιών
Το EthonAI μετατρέπει τα αχρησιμοποίητα δεδομένα παραγωγής σε εφαρμόσιμη γνώση - μέσω ενός έξυπνου συνδυασμού τεσσάρων βασικών τεχνολογιών:
- Η αιτιώδης τεχνητή νοημοσύνη αναγνωρίζει όχι μόνο συσχετισμούς, αλλά και αληθινή λογική αιτίου-αποτελέσματος - με βάση ένα γράφημα γνώσης που συνδέει έξυπνα όλες τις σχετικές μεταβλητές διαδικασίας.
- Η ανίχνευση ανωμαλιών αναφέρει αποκλίσεις πολύ πριν κλιμακωθούν.
- Η εξόρυξη διεργασιών δείχνει πώς λειτουργούν πραγματικά οι διαδικασίες - όχι μόνο πώς σχεδιάζονται.
- Η υπολογιστική όραση εντοπίζει αυτόματα οπτικά ελαττώματα που μπορεί να χάσουν ακόμη και τα εκπαιδευμένα μάτια - και ενσωματώνεται απρόσκοπτα στα υπάρχοντα συστήματα κάμερας και στις υποδομές παραγωγής της Siemens.

Όλες αυτές οι τεχνολογίες αλληλοσυνδέονται στις διάφορες ροές εργασίας της πλατφόρμας EthonAI. Επιτρέπουν ανάλυση βασικών αιτιών βάσει δεδομένων και βελτιστοποίηση διεργασιών, υποστηρίζουν συνεχή παρακολούθηση παραγωγής σε πραγματικό χρόνο και αυτοματοποιούν οπτικό ποιοτικό έλεγχο. Μαζί, σχηματίζουν ένα σύστημα που σκέφτεται σαν μηχανικός ψηφιακής ποιότητας - παρατηρεί, συγκρίνει, μαθαίνει και εξάγει συμπεράσματα. Ας δούμε ένα παράδειγμα: Σε ένα εργοστάσιο σοκολάτας, τα ίδια προβλήματα ποιότητας επανεμφανίζονται πάντα, όπως σπασμένα κομμάτια, παραμορφώσεις ή πραλίνες που είναι κολλημένες μεταξύ τους. Τα παραδοσιακά συστήματα αναγνωρίζουν μόνο ότι έχει συμβεί ένα σφάλμα, ενώ η λύση από το EthonAI προσδιορίζει επίσης την αιτία. Διακυμάνσεις θερμοκρασίας, παρτίδες υλικών, ρυθμίσεις μηχανήματος - όλοι οι παράγοντες συσχετίζονται σταθμισμένοι και παρουσιάζονται με διαφάνεια.
Το έξυπνο μέρος: Οι αναλύσεις είναι προσβάσιμες χωρίς καμία γνώση προγραμματισμού. Χάρη σε μια διαισθητική διεπαφή χωρίς κώδικα, οι μηχανικοί μπορούν να διερευνήσουν ανεξάρτητα τις αιτίες και να ξεκινήσουν βελτιώσεις. Τα χαρακτηριστικά οπτικής εξήγησης - όπως οι χάρτες θερμότητας με χρωματική κωδικοποίηση - αυξάνουν περαιτέρω τη διαφάνεια των αποφάσεων και προάγουν την εμπιστοσύνη μεταξύ ανθρώπων και μηχανών. Η εφαρμογή είναι εξαιρετικά γρήγορη: Η σουίτα λογισμικού είναι έτοιμη για παραγωγική χρήση σε λιγότερο από τρεις εβδομάδες. Το EthonAI συνοδεύει τη διαδικασία με μια ειδική ομάδα ανάπτυξης που υποστηρίζει την ενσωμάτωση δεδομένων, την εκπαίδευση και την ενσωμάτωση - επί τόπου ή εξ αποστάσεως.
Από το πιλοτικό έργο της Siemens στην παγκόσμια πλατφόρμα
Η τεχνολογία δοκιμάστηκε αρχικά σε πολλά εργοστάσια της Siemens. Σήμερα, είναι ήδη σε παραγωγική χρήση σε οκτώ εργοστάσια της Siemens και επί του παρόντος δοκιμάζεται σε άλλα 20.
Στο Buffalo Grove (Ιλινόις, ΗΠΑ), το EtonAI υποστηρίζει αυτοματοποιημένο οπτικό ποιοτικό έλεγχο - ένα παράδειγμα του πώς το λογισμικό μειώνει τα απορρίμματα και αυξάνει μετρητά την απόδοση.
Η EtonAI έχει προχωρήσει εδώ και πολύ καιρό πέρα από την πιλοτική φάση: Η λύση χρησιμοποιείται παγκοσμίως στη βιομηχανία και αποτελεί μέρος της Siemens Xcelerator Marketplace. Ως αποτέλεσμα, όχι μόνο η ίδια η Siemens επωφελείται από την καινοτόμο λύση της EtonAI, αλλά είναι επίσης διαθέσιμη στους πελάτες της Siemens και σε ολόκληρο το οικοσύστημα Xcelerator.
Χάρη στην αρθρωτή αρχιτεκτονική της, η λύση κλιμακώνεται αβίαστα σε εγκαταστάσεις και ηπείρους και μπορεί να ενσωματωθεί απρόσκοπτα στις υπάρχουσες τεχνολογίες της Siemens.
Ο αντίκτυπος είναι μετρήσιμος:
- Έως και 80% λιγότερα απορρίμματα
- Πάνω από 5% περισσότερη απόδοση
- Εξοικονόμηση άνω του 1 εκατομμυρίου δολαρίων ΗΠΑ ανά μονάδα
- 25% αύξηση της αποδοτικότητας του χειριστή
- ROI μεταξύ 5 και 10 φορές
Βιώσιμος, αποδοτικός — και εξηγήσιμος
Λιγότερα απορρίμματα σημαίνει λιγότερη κατανάλωση υλικών, λιγότερη ενέργεια και χαμηλότερες εκπομπές ρύπων, καθιστώντας το ένα πρωταρχικό παράδειγμα της δέσμευσης της Siemens να σχεδιάζει τεχνολογία με σκοπό, αντίκτυπο και βιώσιμο σχεδιασμό.
«Χρειάζεστε θαρραλέες αποφάσεις», λέει ο Senoner. «Η Siemens ήταν ένας από τους πρώτους πελάτες μας - και πήρε ακριβώς αυτό το είδος απόφασης». Ο Kratzwald προσθέτει: «Για εμάς, αυτή είναι η καλύτερη απόδειξη ότι η τεχνολογία ξεδιπλώνει τον μεγαλύτερο αντίκτυπό της όταν οι άνθρωποι είναι πρόθυμοι να την εμπιστευτούν».
Το EthoNai δείχνει πώς η βιομηχανική τεχνητή νοημοσύνη όχι μόνο βελτιώνει τις διαδικασίες αλλά αλλάζει τις προοπτικές - και έτσι βοηθά στη διαμόρφωση μιας βιομηχανίας που έχει μέλλον. Ακόμη και διεθνείς πρωτοβουλίες καινοτομίας αναγνωρίζουν την πλατφόρμα. Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ τίμησε το EthonAI ως μέρος του προγράμματος MINDS (Meaningful, Intelligent, Novel and Deployable Solutions) ως παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να λύσει πραγματικές βιομηχανικές προκλήσεις.
Με το Η πρωτοβουλία Siemens για νεοσύστατες επιχειρήσεις, Η Siemens επεκτείνει τη δέσμευσή της να υποστηρίξει καινοτόμες εταιρείες όπως η EthonAI στο ταξίδι τους και να διευκολύνει την είσοδό τους στην αγορά.
Το EthoNai δείχνει πώς η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται συνεργάτης στην παραγωγή - όχι υποκατάστατο για τον άνθρωπο, αλλά μια αύξηση. Το αποτέλεσμα: Εργοστάσια που λειτουργούν πιο έξυπνα, πιο βιώσιμα και πιο ανθεκτικά - και μια βιομηχανία που δεν είναι μόνο πιο παραγωγική, αλλά και διαμορφώνει το μέλλον.