Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Καινοτομία που μεταμορφώνει την καθημερινότητα

Εδώ και 175 χρόνια μετατρέπουμε τις ιδέες σε καινοτομίες. Ο κόσμος και οι ζωές των ανθρώπων έχουν αλλάξει πολύ κατά τη διάρκεια αυτών των ετών, αλλά η τεχνολογία με σκοπό παραμένει ο κύριος μοχλός βελτίωσης. Σήμερα στόχος μας είναι να εκμεταλλευτούμε τη δύναμη του ψηφιακού μετασχηματισμού για ένα βιώσιμο μέλλον.

Μια ιδέα από μόνη της δεν έχει καμία αξία. Η αξία μιας εφεύρεσης έγκειται στην πρακτική εφαρμογή της.
Βέρνερ φον Siemens
A black and white photograph of a man in a suit and tie, possibly from the late 1800s or early 1900s.

Ο ιδρυτής μας Werner von Siemens εξακολουθεί να μας εμπνέει: Η αποστολή μας είναι να δημιουργήσουμε τεχνολογία με σκοπό που μας βοηθά να αντιμετωπίσουμε μελλοντικές προκλήσεις. Υποστηρίζουμε τους πελάτες μας από τη βιομηχανία, τις υποδομές, τις μεταφορές και την υγειονομική περίθαλψη στο ταξίδι τους προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές.

Μάθετε περισσότερα για την Τεχνολογία μας με Σκοπό

Futuristic cityscape with tall skyscrapers, flying vehicles, and a large holographic display in the sky.

Οι εφευρέτες μας της χρονιάς 2025

Κάθε χρόνο τιμούμε τους εξαιρετικούς προγραμματιστές, συμπεριλαμβανομένων των πολύτιμων εξωτερικών συνεργατών μας, ως «Εφευρέτες της Χρονιάς». Αυτό το βραβείο τιμά τις πρωτοποριακές καινοτομίες που ενισχύουν την αποδοτικότητα, την ευφυΐα και τη βιωσιμότητα της βιομηχανίας, προσφέροντας απτή αξία στους πελάτες και την κοινωνία.