Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Υποκατάστημα συστημάτων διαύλων διαύλων

Το υποκατάστημα Mohelnice επικεντρώνεται στην παραγωγή συστημάτων busbar που μεταδίδουν ηλεκτρική ενέργεια από 40 Α έως 6.300 Α, τα οποία χρησιμοποιούνται σε εξειδικευμένα και βιομηχανικά κτίρια, κέντρα δεδομένων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Διεύθυνση

Siemens, s.r.o., Υποκατάστημα συστημάτων διοχέτευσης ράβδων

Αντραχιακός 1351/30
789 85 Μοχέλνιτσε
Δημοκρατία της Τσεχίας

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: busbar.cz@siemens.com

Σχετικά με το υποκατάστημα

Από τη συναρμολόγηση στην πλήρως ψηφιοποιημένη παραγωγή

Η Siemens, s.r.o., Υποκατάστημα Συστημάτων Διασύνδεσης Busbar ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2010 μέσω συγχώνευσης με τη Siemens, s.r.o., και σήμερα απασχολεί έως και 400 άτομα. Σήμερα, το εργοστάσιο λειτουργεί σε μεγάλο βαθμό ψηφιακά, από την παραγγελία υλικού έως την παραγωγή έως την αποστολή. Έως και το 99% της παραγωγής της εξάγεται, κυρίως στη Γερμανία, τις Κάτω Χώρες, την Ελβετία, την Αυστρία και την Πολωνία.

Βασικά ορόσημα

  • 2005: Κατασκευή νέας αίθουσας παραγωγής
  • 2005 — 2008: Σταδιακή μεταφορά της παραγωγής ράβδων από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία και την Ισπανία
  • 2015: Λανσάρισμα της νέας σειράς προϊόντων LI για τη μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας, ειδικά για κέντρα δεδομένων μεγάλων διαδικτυακών κολοσσών ή επιχειρήσεις που απαιτούν προστασία IP55
  • 2020: Επέκταση της παραγωγής ώστε να συμπεριλάβει την εσωτερική προπαραγωγή εξαρτημάτων
  • 2022: Θέση σε λειτουργία μονάδας δοκιμών για την πιστοποίηση κιβωτίων διανομής (υποκαταστήματος)
  • 2023: Εγκατάσταση του πρώτου ρομποτικού σταθμού εργασίας για συγκόλληση εξαρτημάτων αλουμινίου και έναρξη έργου απανθρακοποίησης
  • 2024: Συναρμολόγηση μονάδων για τον διακόπτη SIVACON S8
  • 2026: Ολοκλήρωση του έργου κατασκευής εξαρτημάτων χαλκού

Θέσεις εργασίας & καριέρα

Προσφέρουμε ποικίλες, ενδιαφέρουσες και μακροπρόθεσμες προοπτικές σταδιοδρομίας σε μια διεθνή εταιρεία που είναι ηγέτης τεχνολογίας. Αναπτύσσουμε και κατασκευάζουμε καινοτόμα προϊόντα και νέες λύσεις για έξυπνες βιομηχανικές λειτουργίες. Προσφέρουμε στους υπαλλήλους μας σταθερότητα, αξιόπιστη βάση και παγκόσμιες ευκαιρίες σταδιοδρομίας. Η βασική μας αξία είναι η ευθύνη - απέναντι στους εργαζόμενους, τους πελάτες, τις κοινότητες, την επιχειρηματική ηθική και το περιβάλλον.

Γίνετε μέλος της ομάδας μας: Ποιον ψάχνουμε?

Επί του παρόντος, περίπου 280 εργαζόμενοι εργάζονται σε τεχνολογικά προηγμένες, πλήρως κλιματιζόμενες εγκαταστάσεις. Οι περισσότεροι υπάλληλοι ασχολούνται με διάφορους λειτουργικούς ρόλους, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης υλικών, της εφοδιαστικής, της χρηματοδότησης και του ελέγχου της διαδικασίας παραγωγής. Άλλοι συμβάλλουν στην έρευνα και ανάπτυξη, διασφαλίζουν την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών ή εργάζονται στις προμήθειες. Αυτή η ποικιλομορφία τμημάτων και ρόλων υποστηρίζει την αποτελεσματική λειτουργία και ανάπτυξη του οργανισμού.

Τα ακόλουθα επαγγέλματα μπορούν να βρουν απασχόληση στο εργοστάσιο Busbar Trunking Systems:

  • Ηλεκτρομηχανικός, Συγκολλητής, Μεταλλικός Μηχανικός, Ηλεκτρολόγος, Εργάτης συναρμολόγησης, Τεχνικός Συντήρησης, Χειριστής CNC, Ειδικός εφοδιαστικής

Γίνετε μέρος αυτού και βοηθήστε μας να διαμορφώσουμε το μέλλον.

Ένας χαμογελαστός άνδρας με ένα μπλε μπλουζάκι πόλο της Siemens που στέκεται μπροστά από αυτοματοποιημένα μηχανήματα και μια μεταφορική ταινία σε ένα σύγχρονο εργοστάσιο

Σχετικά θέματα