Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Η ιστορία της Siemens στη Φινλανδία

Πρωτοποριακές εφευρέσεις σε τρεις αιώνες - μάθετε για την ιστορία της Siemens στη Φινλανδία.

Πρωτοποριακές εφευρέσεις από το 1855

Η Siemens ηλεκτροδοτεί τη φινλανδική κοινωνία από το 1855, όταν ολοκληρώθηκε μια τηλεγραφική γραμμή από την Αγία Πετρούπολη στο Ελσίνκι. Ο τηλεγράφος δείκτη, η ηλεκτρική γεννήτρια, η ηλεκτρική ατμομηχανή και άλλες προηγμένες εφευρέσεις του Werner von Siemens δημιούργησαν μια σταθερή βάση για την επιχείρηση μιας πολυεπιστημονικής και ταχέως διεθνοποιούμενης εταιρείας τεχνολογίας.

15 εφευρέσεις που άλλαξαν τη Φινλανδία

Όταν γυρίζετε πίσω στην ιστορία της τεχνολογίας, είναι εύκολο να συμφωνήσετε με την πρόταση: όπου υπάρχει ηλεκτρική ενέργεια, υπάρχει και η Siemens. Γνωρίζατε ότι η Siemens συμμετείχε επίσης στα ακόλουθα τεχνικά άλματα στη Φινλανδία;

Εικόνα - Ιστορία στη Φινλανδία - 15 εφευρέσεις - 1855

Τηλεγραφική σύνδεση από Αγία Πετρούπολη προς Ελσίνκι

Το 1853, η ρωσική κυβέρνηση ζήτησε από τη Siemens & Halske να κατασκευάσουν μια τηλεγραφική γραμμή από την Αγία Πετρούπολη στο Ελσίνκι. Ολοκληρώθηκε το 1855. Έτσι συνδέθηκε η Φινλανδία με το διεθνές δίκτυο τηλεπικοινωνιών.

Εικόνα - Ιστορία στη Φινλανδία - 15 εφευρέσεις - 1901

Electrification των μηχανολογικών έργων της Πασίλας

Στα τέλη του 19ου αιώνα, τα τρένα κινούνταν με ατμό. Οι πρώτες γεννήτριες που συνδέονται με εμβολοφόρους ατμομηχανές εγκαταστάθηκαν στα μηχανολογικά έργα της Πασίλας το 1901. Οι γεννήτριες προμηθεύτηκαν και εγκαταστάθηκαν από τη Siemens.

Εικόνα - Ιστορία στη Φινλανδία - 15 εφευρέσεις - 1906

Το πρώτο εργοστάσιο ατμοστροβίλων της Φινλανδίας στο Τάμπερε

Τα φινλανδικά υφάσματα και ειδικά το ύφασμα του Klingendahl ήταν γνωστά για την υψηλή ποιότητα. Το εργοστάσιο υφασμάτων ήταν επίσης πρωτοπόρος στην τεχνολογία. Το 1906 ανέθεσε το πρώτο εργοστάσιο ατμοστροβίλων της Φινλανδίας στο Τάμπερε, το οποίο παρείχε η Siemens.

Εικόνα - Ιστορία στη Φινλανδία - 15 εφευρέσεις - 1935

Η πρώτη ηλεκτρική κουζίνα της Φινλανδίας

Η πρώτη ηλεκτρική κουζίνα εστιατορίου της Φινλανδίας ήταν στο Lasipalatsi του Ελσίνκι το 1935. Όλα πήγαν καλά και το εστιατόριο έλαβε πλήρεις βαθμούς από ειδικούς. Η κουζίνα στο Λασιπαλάτι ηλεκτροδοτήθηκε με εξοπλισμό της Siemens.

Εικόνα - Ιστορία στη Φινλανδία - 15 εφευρέσεις - 1938

Ασφαλές ταξίδι από το αεροδρόμιο του Μάλμι

Στις 15 Μαΐου 1938, το αεροδρόμιο του Μάλμι πραγματοποίησε την τελετή έναρξης του. Οι συγκοινωνιακές συνδέσεις για τους Φινλανδούς βελτιώθηκαν. Μια νέα εστίαση δόθηκε στην ασφάλεια, οπότε ο εξοπλισμός φωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης του αεροδρομίου παραγγέλθηκε από τη Siemens.

Εικόνα - Ιστορία στη Φινλανδία - 15 εφευρέσεις - 1952

Ολυμπιακά νέα από το Ελσίνκι στον κόσμο

Η 19η Ιουλίου 1952 ήταν μια μεγάλη μέρα για το Ολυμπιακό Στάδιο του Ελσίνκι: ο θρύλος του τρεξίματος Paavo Nurmi έφερε τη δάδα εκεί. Ο κόσμος ήταν πεινασμένος για ειδήσεις. Η Post χειρίζεται την επικοινωνία και αγόρασε πολλά νέα μηχανήματα telex από τη Siemens.

Εικόνα - Ιστορία στη Φινλανδία - 15 εφευρέσεις - 1958

Τα έργα στο Εθνικό Θέατρο έγιναν ελαφρύτερα

Τα φώτα παίζουν σημαντικό ρόλο στα θέατρα. Έτσι, ο φωτισμός σκηνής στο Εθνικό Θέατρο ανανεώθηκε το 1958. Το ίδιο είχε γίνει νωρίτερα στην Εθνική Όπερα. Και στις δύο περιπτώσεις, η τελευταία τεχνολογία φωτισμού προήλθε από τη Siemens.

Εικόνα - Ιστορία στη Φινλανδία - 15 εφευρέσεις - 1977

Η πυρηνική ενέργεια άρχισε να παράγει ηλεκτρική ενέργεια

Ο πρώτος πυρηνικός σταθμός της Φινλανδίας, η Loviisa I, τέθηκε σε λειτουργία τον Μάιο του 1977. Η Siemens παρείχε την τεχνολογία μέτρησης, ρύθμισης και ελέγχου και τον έλεγχο διεργασιών και για τους δύο σταθμούς παραγωγής ενέργειας στη Loviisa.

Εικόνα - Ιστορία στη Φινλανδία - 15 εφευρέσεις - 1978

Η Alko αυτοματοποίησε την αποθήκη υψηλού ορόφου

Η Alko αυτοματοποίησε τη γιγαντιαία αποθήκη της στο Ελσίνκι τον Ιούνιο του 1978. Με τη νέα τεχνολογία το απόθεμα ήταν γνωστό μέχρι το μπουκάλι. Οι υπολογιστές και το λογισμικό για την αποθήκη της Alko και τον αυτοματισμό των μεταφορέων προήλθαν από τη Siemens.

Εικόνα - Ιστορία στη Φινλανδία - 15 εφευρέσεις - 1980

Τηλεφωνικές κλήσεις χωρίς μεσάζοντες

Η φινλανδική τηλεφωνική κίνηση έγινε πλήρως αυτοματοποιημένη την 1η Απριλίου 1980, όταν τέθηκε σε λειτουργία το νέο αυτόματο τηλεφωνικό κέντρο στο Πέλλο. Παρέχεται από τη Siemens. Αυτό σηματοδότησε το τέλος της εποχής για τις χειροκίνητες κεντρικές ανταλλαγές.

Εικόνα - Ιστορία στη Φινλανδία - 15 εφευρέσεις - 1991

Η πρώτη κλήση GSM στον κόσμο

Η εναρκτήρια κλήση του κέντρου GSM της Radiolinja, που παρέχεται από τη Siemens, πραγματοποιήθηκε την 1η Ιουλίου 1991. Ο διευθυντής της Τράπεζας της Φινλανδίας Harri Holkeri πραγματοποίησε την πρώτη επίσημη κλήση GSM στον κόσμο στην αντιδήμαρχο του Τάμπερε Kaarina Suonio.

Εικόνα - Ιστορία στη Φινλανδία - 15 εφευρέσεις - 2001

Συνεργασία με τις φινλανδικές αμυντικές δυνάμεις

Η Siemens εφάρμοσε ένα μεγάλης κλίμακας σύστημα σχεδιασμού επιχειρηματικών πόρων με βάση το My.SAP.com για τις Φινλανδικές Αμυντικές Δυνάμεις. Λίγα χρόνια αργότερα, η Siemens παρέδωσε επίσης ένα πανεθνικό κέντρο εξυπηρέτησης SAP στις φινλανδικές αμυντικές δυνάμεις.

Εικόνα - Ιστορία στη Φινλανδία - 15 εφευρέσεις - 2014

Ιστορική παραγγελία ηλεκτρικής ατμομηχανής

Ο Όμιλος VR παρήγγειλε 80 ηλεκτρικές ατμομηχανές Vectron από τη Siemens - εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη παραγγελία στην ιστορία της VR. Οι ατμομηχανές είναι προσαρμοσμένες στις δύσκολες συνθήκες στη Φινλανδία και κατάλληλες για επιβατική και εμπορευματική κυκλοφορία.

Εικόνα - Ιστορία στη Φινλανδία - 15 εφευρέσεις - 2015

Το πιο έξυπνο εμπορικό κέντρο της Ευρώπης Sello

Η μακροχρόνια συνεργασία με τη Siemens από το 2003 κατέστησε το Sello το πρώτο εμπορικό κέντρο στην Ευρώπη που έλαβε περιβαλλοντική βαθμολογία LEED επιπέδου πλατίνας κατά τη λειτουργία του το 2015. Το Sello συνδέεται με τον εικονικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Siemens.

Εικόνα - Ιστορία στη Φινλανδία - 15 εφευρέσεις - 2024

Επανάσταση στη βιομηχανία κλωστοϋφαντουργίας

Η Spinnova έχει αναπτύξει μια τεχνολογία για την επίλυση των προβλημάτων βιωσιμότητας της βιομηχανίας ενδυμάτων. Το πρώτο εργοστάσιο βιομηχανικής κλίμακας της Spinnova στο Jyväskylä χρησιμοποιεί εκτενώς την τεχνολογία της Siemens.

Για περισσότερα από 170 χρόνια, η Siemens διαμορφώνει τη χώρα της Φινλανδίας στην οποία ζούμε σήμερα. Έχουμε μετατρέψει μεγάλες εφευρέσεις σε πρωτοποριακή τεχνολογία και ανταποκριθούμε στις προκλήσεις της εποχής μας - φέρνοντας επανάσταση στην καθημερινή ζωή των Φινλανδών και συμβάλλοντας στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας. Η οραματιστική τεχνολογία θα παραμείνει στον πυρήνα των δραστηριοτήτων μας στο μέλλον. Εργαζόμαστε για να διασφαλίσουμε ότι οι μελλοντικές γενιές έχουν ένα βιώσιμο μέλλον.
Γιαν Ομαν, Διευθύνων Σύμβουλος, Εταιρεία μετοχών της Siemens