Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
Δύο τεχνικοί σιδηροδρόμων περπατούν και μιλούν μέσα σε μια εγκατάσταση συντήρησης τρένων με τρένα και στις δύο πλευρές.

Ισότητα των φύλων

Όλοι οι άνθρωποί μας, ανεξαρτήτως φύλου, ενθαρρύνονται να ευδοκιμήσουν στη Siemens. Επιδιώκουμε ίσες ευκαιρίες σε ολόκληρο τον οργανισμό μας - για παράδειγμα, μέσω πρακτικών ισότητας των φύλων και δίκαιης αμοιβής.

Καλωσορίζοντας όλους τους ανθρώπους μας

Πιστεύουμε ότι οι δίκαιες ευκαιρίες είναι θεμελιώδεις για την προώθηση ενός δίκαιου και χωρίς αποκλεισμούς χώρου εργασίας. Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα για το πώς υποστηρίζουμε την ισότητα των φύλων:

  • Μέσω του παγκόσμιου προγράμματος ισότητας των φύλων*, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε δίκαιες ευκαιρίες σε ολόκληρο τον οργανισμό μας.
  • Μέσω του παγκόσμιου προγράμματος ισοτιμίας αμοιβών, ακολουθούμε την αρχή της «ίσης αμοιβής για ίση εργασία» - που σημαίνει ίσους μισθούς για γυναίκες και άνδρες στον ίδιο ρόλο και τόπο. Και συνεχίζουμε να παρακολουθούμε την αμοιβαία ισοτιμία για να εξαλείψουμε τυχόν άδικες διαφορές.
  • Κατά το οικονομικό έτος 2025, περίπου 34.000 εργαζόμενοι κατείχαν διευθυντικές θέσεις στη Siemens. Το ποσοστό των γυναικών σε διευθυντικές θέσεις ήταν 23%. Το παγκόσμιο μερίδιό μας των γυναικών σε ανώτατες διευθυντικές θέσεις αυξήθηκε στο 33,3% το οικονομικό 2025.
  • Περισσότερες από 30 ομάδες πόρων εργαζομένων γυναικών (ERG) παρέχουν αμοιβαία υποστήριξη, επαγγελματικές συνδέσεις και καθοδήγηση για τους ανθρώπους μας σε όλο τον κόσμο - καλωσορίζοντας όλα τα φύλα, τους συμμάχους και τους πρωταθλητές.
  • Κοιτάμε ενεργά όλο και περισσότερο για να προσελκύσουμε το καλύτερο και ευρύτερο φάσμα εξειδικευμένων ταλέντων - εσωτερικά και εξωτερικά - και να διασφαλίσουμε χωρίς αποκλεισμούς και δίκαιες πρακτικές προσέλκυσης και πρόσληψης.
  • Επισημαίνουμε θετικά πρότυπα μέσω καμπανιών, όπως η σειρά βίντεο #BeSeen.
  • Επενδύουμε σε προγράμματα καθοδήγησης, χορηγίας και ηγεσίας για όλα τα φύλα και τις γενιές, καθώς και ευέλικτες επιλογές εργασίας.

*Η Siemens USA δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής αυτού του προγράμματος. Η Siemens συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες τοπικούς νόμους κατά την εφαρμογή του Προγράμματος Ισότητας των Φύλων.

Η καμπάνια μας BeSeen αναδεικνύει πρότυπα

Οι διαφορετικές ομάδες δεν αποδίδουν μόνο καλύτερα - οδηγούν το δρόμο. Λαμβάνουν πιο έξυπνες αποφάσεις, οδηγούν σε μεγαλύτερη καινοτομία και προσφέρουν ισχυρότερα αποτελέσματα. Ενώ ο τομέας της τεχνολογίας συνεχίζει να εξελίσσεται, η ενθάρρυνση της ευρύτερης συμμετοχής γυναικών και κοριτσιών συμβάλλει στη διασφάλιση ότι όλοι έχουν την ευκαιρία να επιτύχουν με βάση τις δεξιότητες και τις δυνατότητές τους. Όταν οι άνθρωποι βλέπουν άλλους να πετυχαίνουν σε αυτόν τον τομέα, ενισχύει το μήνυμα ότι μια επιτυχημένη καριέρα στην τεχνολογία είναι δυνατή για όλους. Η εκπροσώπηση όλων των φύλων δεν είναι μόνο εμπνευσμένη - είναι μετασχηματιστική.

UID: 04e67382-ba22-4fb3-9507-aa114c999e46

Οι πράξεις μιλούν πιο δυνατά από τα λόγια

Σε όλη την εταιρεία, σε κάθε ρόλο και λειτουργία, μοιραζόμαστε την ευθύνη της προώθησης ευκαιριών στο STEM για όλους τους ανθρώπους μας και εκείνους που επιδιώκουν να ενταχθούν στην ομάδα μας κάποια μέρα.

Μια γυναίκα με λευκό πουκάμισο και ένας άντρας με κοστούμι στέκονται μαζί μπροστά σε ένα κτίριο.

Γυναίκες του ΟΗΕ & AGCCI

Η πρωτοβουλία African Girls Can Code Initiative (AGCCI) είναι μια συνεργασία μεταξύ της Siemens, του UN Women και των αφρικανικών κοινοτήτων που βοηθά τις νέες γυναίκες να πραγματοποιήσουν τα όνειρα σταδιοδρομίας τους μέσω εκπαίδευσης, καθοδήγησης και πρακτικής εμπειρίας.

Τρεις χαμογελαστές γυναίκες με επαγγελματική ενδυμασία στέκονται μαζί σε ένα περιβάλλον γραφείου με υπολογιστές ορατούς στο παρασκήνιο

Κίνα: Γυναίκες στην τεχνολογία

Το 2019, η Siemens China ίδρυσε την κοινότητα Women in Tech (WiT), μια πλατφόρμα για γυναίκες ηγέτες και πιθανούς ηγέτες από μια σειρά τομέων, συμπεριλαμβανομένων των πωλήσεων, της Ε & Α, της μηχανικής, της εξυπηρέτησης πελατών και της παραγωγής.

Δύο χαμογελαστές νεαρές γυναίκες, μία με σγουρά μαλλιά και μία με ίσια μαλλιά, κάθονται μαζί σε εξωτερικούς χώρους μια ηλιόλουστη μέρα.

Ημέρα των κοριτσιών

Την Ημέρα των Κοριτσιών 2025, καλωσορίσαμε νέες γυναίκες ταλέντα στις τοποθεσίες μας σε όλη τη Γερμανία για να εξερευνήσουν τις τεχνολογίες της Siemens και τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας. Με πρακτικές συνεδρίες και εμπνευσμένες ομιλίες, έκαναν το πρώτο τους βήμα στο STEM.

Στη Siemens, οι παγκόσμιες πρωτοβουλίες συμμετοχής μας λειτουργούν σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες νόμους.