Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Αναβάθμιση δεξιοτήτων

Ένας μοναδικός χώρος για πρόσβαση και βελτίωση όλων των γνώσεών σας σε συνεργασία με τη Siemens. Εδώ θα βρείτε τεχνικούς, εμπορικούς και προϊοντικούς πόρους που έχουν σχεδιαστεί για να ενισχύσουν τις δεξιότητές σας στον αυτοματισμό, την ψηφιοποίηση και τις αναδυόμενες τεχνολογίες.

Οφέλη

Πώς προσθέτουμε αξία;

+100 διαθέσιμες πηγές

+5 κατηγορίες θεμάτων για τεχνικό και εμπορικό περιεχόμενο

+40% από τα διαθέσιμα υλικά είναι σε μορφή που μπορεί να μεταφορτωθεί

100% ενημερωμένο περιεχόμενο με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις προϊόντων

100% περιεχομένου που δημιουργήθηκε/επικυρώθηκε από ειδικούς της Siemens

+10% βιομηχανίες που καλύπτονται με εξειδικευμένο περιεχόμενο

Κύρια θέματα

Select...

Εξερευνήστε το χαρτοφυλάκιο τεχνολογίας της Siemens και αποκτήστε πρόσβαση σε πόρους που οργανώνονται ανά οικογένεια προϊόντων για να μάθετε για τις τεχνολογίες και τις λύσεις που οδηγούν τον βιομηχανικό αυτοματισμό και την ψηφιοποίηση.

Άλλες πλατφόρμες κατάρτισης

Αποκτήστε πρόσβαση στις επίσημες πλατφόρμες εκπαίδευσης της Siemens - όπως το SITRAIN, το Partner Academy και άλλα εκπαιδευτικά εργαλεία - που προσφέρουν μαθήματα, διαδρομές μάθησης και ενημερωμένους πόρους για την ενίσχυση των τεχνικών και ψηφιακών δεξιοτήτων σας

Κατηγορία 1: Οικογένεια προϊόντων

  • Έλεγχος κίνησης
  • Συστήματα SCADA
  • Έξυπνη μέτρηση
  • Επικοινωνίες και ασφάλεια στον κυβερνοχώρο
  • Συνεχής έλεγχος διεργασιών
  • Συστήματα Προστασίας
  • Έλεγχος και εναλλαγή
  • Ποιότητα ισχύος
  • Ανάλυση Δεδομένων και Διαχείριση Ενέργειας
  • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Κατηγορία 2: Βιομηχανία ενδιαφέροντος

  • Παγκόσμιος Πόλεμος
  • Τρόφιμα & Ποτά
  • Πετρέλαιο & φυσικό αέριο
  • Ενέργεια
  • Φαρμακευτικά
  • Χημικές ουσίες
  • Χαρτοπολτός & Χαρτί
  • TIP (προδιαγραφές)