Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Digital Industries

Χρησιμοποιούμε τη δύναμη των δεδομένων για να συνδυάσουμε απρόσκοπτα τον πραγματικό και τον ψηφιακό κόσμο. Τα ολοκληρωμένα ψηφιακά δίδυμα, τα πάντα που ορίζονται από λογισμικό και η βιομηχανική τεχνητή νοημοσύνη βοηθούν τους πελάτες να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις και να επιταχύνουν τη στροφή τους σε προσαρμοστικές ψηφιακές επιχειρήσεις, που τροφοδοτούνται από τεχνητή νοημοσύνη.

Επιταχύνετε τη μεταμόρφωση

Όλα ξεκινούν και τελειώνουν με τους πελάτες μας. Δημιουργούμε αξία για κάθε κλάδο συνδυάζοντας τον πραγματικό κόσμο της αυτοματοποίησης με τους ψηφιακούς κόσμους της πληροφορικής και της τεχνητής νοημοσύνης.

Το χαρτοφυλάκιό μας επιτρέπει την καλύτερη λήψη αποφάσεων και επιταχύνει το ταξίδι προς μια ψηφιακή επιχείρηση. Χρησιμοποιώντας δεδομένα από αυτοματισμούς και λογισμικό, προωθούμε την καινοτομία και βοηθάμε τις βιομηχανίες να γίνουν πιο προσαρμοστικές και βιώσιμες.

Οι Digital Industries με αριθμούς

#1 στο βιομηχανικό λογισμικό και τον αυτοματισμό

92% από τις εταιρείες του Fortune 500 χρησιμοποιούν το λογισμικό μας

33% των μηχανών παγκοσμίως που λειτουργούν με ελεγκτή της Siemens

Τι κάνουμε

Με ολοκληρωμένα ψηφιακά δίδυμα, συνδεδεμένους αυτοματισμούς, τα πάντα που καθορίζονται από λογισμικό και τη βιομηχανική τεχνητή νοημοσύνη, βοηθάμε τους πελάτες να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις και να επιταχύνουν τη στροφή τους σε ψηφιακές επιχειρήσεις με τεχνητή νοημοσύνη.

Βιομηχανικό οικοσύστημα συνεργατών

A person is standing in front of a large screen displaying a graph with a blue background.

Καινοτομούμε γρηγορότερα και πιο αποτελεσματικά μέσα στο ισχυρό οικοσύστημα των συνεργατών μας. Κανείς δεν μπορεί να το κάνει μόνος του: Μέσω στενής συνεργασίας με άλλους, ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι ευκολότερος και γρηγορότερος για την κατάκτηση. Μαζί δημιουργούνται καινοτομίες, νέα επιχειρηματικά μοντέλα και προστιθέμενη αξία για όλους τους συμμετέχοντες στο οικοσύστημα, τους πελάτες τους και όχι μόνο.