Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
Ένα χέρι που φτάνει προς ένα γραφικό γάντι, με εικονίδια που το περιβάλλουν
Λογισμικό Ψηφιακών Βιομηχανιών της Siemens

Συμμόρφωση Προσβασιμότητας για το Simcenter FLOEFD

Τμήμα 508 Συμμόρφωση προσβασιμότητας Αναφορά συμμόρφωσης

Blue and white software interface showing a detailed computational fluid dynamics simulation visualization.

Το λογισμικό Simcenter FLOEFD δίνει τη δύναμη της προσομοίωσης CFD στα χέρια σας. Χρησιμοποιήστε το απευθείας σε NX, Creo, CATIA V5 ή Solid Edge για να εξερευνήσετε το πλήρες δυναμικό των ιδεών σας γρήγορα, χωρίς να διακόψετε τη διαδικασία σχεδιασμού σας. Κατανοήστε τον αντίκτυπο των αλλαγών στη γεωμετρία ή τις οριακές συνθήκες στα αποτελέσματα χωρίς κόπο, πραγματοποιήστε γρήγορη και συχνή ανάλυση «τι αν» και δημιουργήστε διορατικές αναφορές μέσα στην πλατφόρμα CAD που προτιμάτε. Χτισμένο σε μια βάση έξυπνης, γρήγορης και ακριβούς τεχνολογίας, το Simcenter FLOEFD μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του συνολικού χρόνου προσομοίωσης έως και 75% και να βελτιώσει την παραγωγικότητα έως και 40 φορές.

Έκθεση συμμόρφωσης της Siemens για την προσβασιμότητα

Διαβάστε την αναφορά για να μάθετε σχετικά με τη συμμόρφωση του λογισμικού Simcenter FLOEFD για τα ακόλουθα πρότυπα/οδηγίες προσβασιμότητας